Norge*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton BladeUPS

Eaton BladeUPS er en revolusjonerende strømkvalitetsløsning som utvider strømbeskyttelsen fra 12kW til 60kW i et enkelt industristandard 19 tommers rack og leverer en robust, kompakt løsning uten å skape ekstra varme, assosiert med arvede ”end-of-row” modulære produkter. Powerware BladeUPS er designet for å være den mest fleksible UPSen på markedet. Den kan brukes i mange ulike konfigurasjoner fra en distribuert arkitektur (en i hver rack) til ”end-of-row” (opp til seks enheter i en rack) til et sentralt system ( ikke på IT gulvet, men i el-skapet). I tillegg er ikke den eksepsjonelt høye effektivitetsraten et kostnadsproblem når den er installert sammen med effekten av en stor, sentral UPS eller i kritiske dataområder hvor dobbel UPS redundans (2N) kreves.
Finn en forhandler for denne UPS

 

BladeUPS - tekniske spesifikasjoner

Produktinformasjon
Effektområde 12-60 kW
Spenning 400V
Frekvens 50/60 Hz
Konfigurasjon Rackmount
Produktserier Eaton
UPS-modeller
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Spesifikasjoner

BladeUPS – produktegenskaper

  • Vokser med utvidede IT applikasjoner ved skalerbar arkitektur
  • Reduserer operativkostnader med mer fleksible, kompakte konfigureringsmuligheter enn tradisjonelle ”end-of-row” løsninger
  • Utvider batteriets levetid og optimerer batteriets oppladingstid med ABM teknologi
  • Sparer verdifull rack plass med strømtett 6U form faktor
  • Leverer høyeste nivå av pålitelighet med patentert Powerware Hot Sync paralleliseringsteknologi
  • Reduserer enkle bruddpunkter med en intelligent bypass design for å eliminere menneskelige feil

Product Awards

Product of the Year Award SearchDataCenter.com    

BladeUPS - opsjoner

UPS-valg
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Eaton BladeUPS 3U EBM BladeUPS 3U Extended Battery Module - ppptil 4 stk EBM kan kobles til hver BladeUPS 12kVA modul 103005747-6591
Strømadministrering
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager programvare forenkler allsidig, enkel, fjernovervåkning og administrasjon av flere enheter for å holde brukerene oppdatert på strøm- og miljøforhold.
Serviceavtaler
Beskrivelse Serviceavtaler
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1PS/år - PS etter fabrikkens instruksjoner, batteritest, funksjonstest,alarmsjekk, rengjøring, testrapport Tick Tick Tick
Tekniske oppdateringer Tick Tick Tick
Reparasjonservice, 5 dager i uken, 8 timer i døgnet (5x8) Tick Tick  
Reparasjonservice, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet (7x24)     Tick
Hot-line telefonassistanse (24 t) Tick Tick Tick
25% Rabatt på reservedeler Tick Tick  
Reservedeler inkludert     Tick
20% Rabatt på batteriutskiftning (standard batterier) Tick Tick Tick
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 8 arbeidstimer Tick Tick  
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 2 timer (24t)     Tick
Reisetid og kostnader inkludert   Tick Tick
Servicearbeid inkludert   Tick Tick
Om UPS er under garanti 10% rabatt på årsavgift   Tick  
Om UPS er under garanti 25% rabatt på årsavgift     Tick

Eaton BladeUPS - Support

Teknisk støtte er tilgjengelig for deg i tilfelle det oppstår et problem med din UPS

Eaton Power Quality Norge
Rosenholmveien 25,
Postboks 686 Bedriftssenteret
NO-1411 Kolbotn
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.