Eaton BladeUPS é uma solução trifásica para Data Centers. Permite escalabilidade, flexibilidade de autonomia optimizada para servidores blade e equipamentos informáticos.
- BladeUSP é um simples módulo com 12 kW em apenas 6U, incluindo baterias.
- BladeUPS é uma solução escalável que possibilita a extensão de potência de 12 para 60 kW num simples bastidor.
- BladeUPS disponibiliza uma eficiência de 97%, devido ao sistema de refrigeração e pouca dissipação de calor.
BladeUPSé extremamente flexível e é compatível com uma variedade de sistemas adaptando-se às necessidades especificidades do seu sistema e níveis de redundância. Devido à sua arquitectura, a BladeUPS é uma solução que permite crescimento.
- Com a baixa dissipação de calor a necessidade de ar condicionado é reduzida até um terço e deste modo a BladeUPS pode ser colocada perto de equipamentos informáticos.
- Um módulo a funcionar em paralelo pode ser separado do sistema tão facilmente como pode ser re-colocado.
Poupança de c
Find a Reseller for this UPS