Thailand*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ

Eaton 9155M (8-15kVA)
Eaton 9155M (8-15kVA)
ยูพีเอสรุ่น 9155 ของ Eaton ให้พลังงานไฟฟ้าสำรองชั้นยอดแบบ Double-Conversion และเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานในระบบสารสนเทศและวิศวกรรมไฟฟ้าในการประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงานการแพทย์ และธนาคาร
BladeUPS (12-60 kW)
BladeUPS (12-60 kW)
ยูพีเอสรุ่น Blade ของ Eaton ให้การปกป้องระบบพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 12 kW ถึง 60 kW ด้วยประสิทธิภาพระดับชั้นนำของวงการในตู้แร็คขนาด 19 นิ้ว
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
ยูพีเอสรุ่น 9355 ของ Eaton ให้พลังงานไฟฟ้าสำรองแบบ Double-Conversion ชั้นยอด และเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในระบบสารสนเทศและวิศวกรรมไฟฟ้าในการประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงานการแพทย์ และธนาคาร
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
ยูพีเอสรุ่น 9390 ของ Eaton ให้พลังงานไฟฟ้าสำรองแบบ Double Conversion และเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดกลาง หน่วยงานการแพทย์ สำนักงานสาขา และการประยุกต์ใช้งานที่สำคัญอื่นๆ
Eaton 9390M (8-15kVA)
Eaton 9390M (8-15kVA)
The Eaton 9390M series UPSs are specially designed for marine installations. The 9390M can be used for any load application on board the vessels. They are widely used to protect the operation of the critical equipment such as emergency lighting, general services and computer systems.
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
ยูพีเอสรุ่น 9395 ของ Eaton ให้พลังงานไฟฟ้าสำรองแบบ Double Conversion และเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์และการเงิน และระบบที่สำคัญอื่นๆ
Eaton 9315 (200-625 kVA)
Eaton 9315 (200-625 kVA)
ยูพีเอสรุ่น 9315 ของ Eaton ให้กำลังไฟฟ้าสำรองและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ศูนย์บริการ และการประยุกต์ใช้งานที่สำคัญอื่นๆ
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.