Eaton EX Marine
  • Share

Eaton EX Marine

Marine approved UPS by the DNV and ABS, On-line double conversion UPS with automatic bypass, 1500VA/1350W, Rack/Tower versatile, 2200VA/1980W, 3000VA/2700W, versatile Tower/Rack3U short depth, multilingual LCD display, hot swappable batteries, power management software, USB and Serial port.
 

Eaton EX Marine - Technical Specifications


Ürün Enstantanesi
Güç Sınıflandırması 700-3000 VA
Gerilim 220-240V
Frekans 50/60 Hz
Yapılandırma Rackmount/Tower
UPS Modelleri
Parça Numarası Güç Aralığı Giriş Prizi Çıkış Yuvası
  (VA/Watt)    
EATON EX Rack/Tower
68188 1500 / 1350 C14 (6) C13
68449 2200 / 1980 C20 (8) C13, (1) C19
68473 3000 / 2700 C20 (8) C13, (1) C19

Eaton EX Marine - Features

  • Maximum availability through ON-LINE double conversion topology with automatic by-pass, output power factor 0,9, and extended runtime options
  • Available in Tower or Rack/Tower convertible versions
  • Fully hot swappable using the HotSwap MBP (Detachable Maintenance By-Pass) : UPS can be replaced without power interruption
  • Individually controlled outlets provide load shedding, remote reboot of individual equipment and sequential start up
  • Multilingual LCD display for easy operation, access to measurements and customized set-up
  • Best-in class power management with USB+Serial port and slot for optional Management Cards (Web/SNMP, Contacts, ModBus)


Eaton EX Marine - Options



Service Packs
Kurulum ve garanti süresini uzatma servis paketleri
Açıklama Kurulum Garanti Garanti + Silver Garanti + Gold
On-site start-up Tick   Tick Tick
Warranty extended to 3 years Tick Tick Tick
3 on-site visits over 3 years       Tick
Bakım Servis Paketleri
Açıklama Değişim Bağlantı
Personalized call centre Customer Support Tick Tick
Standard replacement on product failures Tick Tick
Un-wiring of the old UPS   Tick
Wiring and start-up of the new UPS   Tick
Açıklama Ziyaret
Personalized call centre Customer Support Tick
1 preventive maintenance visit/year Tick
Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
Special rates on spare parts and labour Tick
Açıklama Akü +
Standard replacement of old battery Tick
Direct on-site delivery of new battery kit Tick
1-year warranty on new battery Tick
Aküler
Seçenek Parça Numarası
Eaton EX 230V 1500 Rack EXB
Extended Battery Module (EXB) for 230V Eaton EX 1000/1500VA Rack UPSs
68186
Eaton EX 3000 Rack EXB
Extended Battery Module (EXB) for 120/230V Eaton EX 2200/3000 VA Rack UPSs
68405
Güç Yönetimi Bağlanılırlığı
Seçenek Parça Numarası
Network Card-MS
Ağınızdaki UPS sistemlerinin gerçek zamanlı takibini ve kontrolünü sağlar
Network-MS
Relay Card- MS
UPS’iniz ile AS/400 ve birçok endüstriyel uygulamalar dahil röle bağlantılı kartlar arasında kuru kontak arayüzü sağlar
Relay-MS
Network and MODBUS Card-MS
UPS sistemlerinin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde uzaktan takibini sağlar
MODBUS-MS
Montaj donanımı
Seçenek Parça Numarası
Rack Kit
68441
Aksesuarlar
Seçenek Parça Numarası
Marine Filter 3000 VA
66886

Eaton EX Marine - Support

    Eaton UPS inize teknik destek talebinde bulunmak için lütfen yerel Eaton ofisi ile temasa geçiniz

    Eaton Electric Trading Ltd.
    Değirmen Sok. No:18: Kat:17
    Nida Kule İş Merkezi 34742
    Kozyatağı/İSTANBUL/Türkiye
    T +90 216 464 20 20
    F +90 216 464 20 10

    pqtechsupport@eaton.com