Mexico*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton EX RT UPS

Anteriormente EX RT de MGE Office Protection Systems

El Eaton EX RT UPS, parte de Pulsar Series, ofrece una amplia disponibilidad, flexibilidad y costo mínimo total de propiedad para Servidores, almacenamiento de datos, equipo de red, telefonía - VOIP, equipo médico y procesos industriales. Proporciona protección de doble conversión en línea en un formato versátil de Rack/Torre.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton EX RT UPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 5-11 kVA
Voltaje 120/156 to 280 Volts
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Rackmount/Tower
Serie del Producto Pulsar
Modelos UPS
Eaton EX RT
Eaton EX RT (5-11 kVA) Especificaciones Técnicas

Eaton EX RT - Características

  • Máxima disponibilidad a través de topología de doble conversión EN LÍNEA con bypass automático y bypass manual como estándar
  • Módulo y baterías electrónicas intercambiables sin desconexión
  • Disponible en versiones convertibles de Rack/Torre
  • Pantalla LCD multilingüe de fácil operación, acceso a mediciones y configuración personalizada
  • Soluciones de tiempos de ejecución prolongados con gabinetes EXB, de hasta 8 horas con solución de supercargador CLA
  • Administración de energía mejor en su tipo con puerto Serial+Contacto y ranura para Tarjetas de Administración opcional (Web/SNMP, Contactos, ModBus)

Eaton EX RT - Documentación

Product Literature
Eaton EX RT UPS Product Focus
(English)
14-Oct-2009
203 kB
Eaton Power Quality and Distribution Solutions Product and Service Catalog
(English)
17-Jun-2009
4735 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX RT - 5 / 7 / 11 Systems - Installation and User Manual
(English)
31-Mar-2009
4286 kB
Eaton EX RT - Battery Module EX RT / EXB / 5 / 7 / 11 - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
970 kB
Eaton EX RT - CLA - Installation
(English)
31-Mar-2009
370 kB
Eaton EX RT - CLA Charger Module - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
582 kB
Eaton EX RT - EMC Filter - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
144 kB
Eaton EX RT - EX RT 5/7/11 Systems - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
1549 kB
Eaton EX RT - Filter - Installation
(English)
31-Mar-2009
297 kB
Eaton EX RT - Transformer - Installation
(English)
31-Mar-2009
460 kB
Eaton EX RT - Transformer Module - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
797 kB

Eaton EX RT - Opciones

UPS Options
Opción Descripción Número de Parte
Eaton EX RT 5000 UL924 EBM Módulo de Extensión de la Batería (EBM) con UL924 de conformidad con Eaton EX RT 5000 VA UPS 86218
Eaton EX RT 7000 UL914 EBM Módulo de Extensión de la Batería (EBM) con UL924 de conformidad con Eaton EX RT 7000 VA UPS 86219
Eaton EX RT 11000 UL914 EBM Módulo de Extensión de la Batería (EBM) con UL924 de conformidad con Eaton EX RT 11000 VA UPS 86220
Eaton EX RT 7000 Rack EBM 3U Módulo de Extensión de la Batería (EBM) para Eaton EX RT 5000/7000 VA UPS 86207
Eaton EX RT 11000 Rack EBM 3U Módulo de Extensión de la Batería (EBM) para Eaton EX RT 11000 VA UPS 86209
Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Eaton Minislot Tarjeta de Administración de Red Eaton Minislot Tarjeta de Administración de Red proporciona monitoreo remoto basado en la Web + SNMP OPCARD-NETWORK
Eaton Tarjeta de Administración de Red & ModBus La Tarjeta de Administración de Red + ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para la supervisión remota UPS y desactivación automática de servidor, al igual que el monitoreo remoto con el uso del protocolo ModBus 66103
IBM AS/400 Cable Cable de interfaz UPS para conexión del UPS a IBM iSeries/AS 400 OPCABEL-AS400
Eaton Tarjeta de Administración Contactos & RS232/Serial Ofrece la posibilidad de hacer interfaz con los sistemas de monitoreo con el uso de información de estatus basado en los contactos u ofrecer un enlace adicional RS232/Serial al UPS OPCARD-CONTACT
Sensor ambiental para Tarjeta NMC Sensor ambiental (temperatura/humedad) requiere Tarjeta de Administración de Red (SNMP/Web) OPSNSR-EMPW
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Eaton Personal Solution-Pac Software equipado idealmente para la administración de energía de computadoras personales (y sus componentes periféricos asociados) con una conexión serial / USB al UPS. free download
Administración de Energía Integrada Administración de Energía Integrado de Microsoft free download
Eaton Proxy de Administración de Red La Solución de Red proporciona estas 3 funciones principales: Conectar el UPS a la Red, proteger las computadoras, monitorear los UPS sobre la Red. free download
Eaton Módulo de Desactivación de Red Protege los sistemas informáticos. Se ejecuta en la máquina protegida. Espera de forma continua la información del Proxy de Administración de Red (Proxy Mgt o Tarjeta Mgt) conectado a MGE OPS. Advierte a administradores y usuarios si falla la energía de CA y procede a free download
Eaton Management PAC 2 Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (incluye dispositivo de Administración de Energía Empresarial 50) OPSFTWAR-PAC2
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (dispositivos ilimitados) OPSFTWAR-EPRISE
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodos Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (5 nodos) free download

Servicios UPS

UPS monofásicas

Eaton brinda servicios especiales que amplían y realzan la garantía estándar, proveyéndole a usted un grado superior de confiabilidad.

Servicio de Baterías

Amplia gama de servicios de batería, especialmente diseñados para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad del sistema, que le brindan a usted tranquilidad sobre el estado de su Sistema para hacer frente a cualquier contingencia.

Eaton RT UPS - Soporte

El soporte técnico está disponible para usted en el caso de un problema con su UPS

Eaton Power Solutions - Argentina

Lima 355 - Planta Baja
Edificio World Trade Center
C1073AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefono: 54 11 4124-4000
Fax: 54 11 4124-4080

Eaton Power Solutions - Mexico

Montecito No. 38 Piso 26
Edificio World Trade Center
Col Nápoles, Del. Benito Juarez
CP 03810
México, D.F.
México
Tel: +52 (55) 9000-5252
Lada sin Costo: 01 800 087 9777
Fax: +52 (55) 1084-7454

Eaton Power Solutions - Brazil

Av. Ermano Marchetti, 1435 Agua Branca
05038-001
São Paulo
SP
Telefone: 55-11-3616-8500

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.