China*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

伊顿 EX RT UPS

以前由MGE 办公保护系统生产的 Comet EX RT

伊顿 EX RT UPS 是 Pulsar 系列的一部分,可为服务器、数据存储、网络设备、电话 – VOIP、医疗设备和工业加工提供较高的可用性、灵活性和最低的总拥有成本。以可变的机架/塔形式提供在线双转换保护。
查找此UPS的代理商

 

伊顿 EX RT - 技术指标

产品快照
功率等级 5-11 kVA
电压 200-250 V 1ph 380/400/415 V 3ph
频率 50/60 Hz
配置 Rack/Tower
产品系列 Pulsar
UPS型号
Eaton EX RT
伊顿 EX RT - 技术指标

伊顿 EX RT – 特性

  • 通过标配的在线双转换拓扑带自动旁路和手动旁路提供最大可用性
  • 电子组件和电池可热更换
  • 以机架/塔式可转换式提供
  • 多语言LCD显示,便于操作、测量值访问和自定义设置
  • 用外置电池柜提供更长运行时间的解决方案,用超级充电器解决方案最长可达8小时
  • 用串行端口+触点端口和备选管理卡(Web/SNMP、Contacts、ModBus)插槽实现同类最佳电源管理

伊顿 EX RT – 文件

Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX RT - 7 / 11 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
9726 kB
Eaton EX RT - Battery Module EX RT / EXB / 5 / 7 / 11 - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
970 kB
Eaton EX RT - CLA - Installation
(English)
31-Mar-2009
370 kB
Eaton EX RT - CLA Charger Module - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
582 kB
Eaton EX RT - EMC Filter - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
144 kB
Eaton EX RT - EX RT 5 3:1 / EX RT 7 3:1 / EX RT 11 3:1 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
14255 kB
Eaton EX RT - Filter - Installation
(English)
31-Mar-2009
297 kB
Eaton EX RT - PDU IEC 10/16 A rack - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
801 kB
Eaton EX RT - Transformer - Installation
(English)
31-Mar-2009
460 kB

伊顿 EX RT – 可选配件

UPS Options
选件 产品描述 零件号码
伊顿 EX RT 7000 机架式 EBM(扩展电池模块) 3U扩展电池模块(EBM),适用于 伊顿 EX RT 5000/7000 伏安 UPS。 68078
Eaton EX RT 7000 Rack EXB + EPO 3U Extended Battery Module (EXB) for Eaton EX RT 5000/7000 VA UPSs + EPO 68079
伊顿 EX RT 11000 机架式 EBM(扩展电池模块) 3U扩展电池模块(EBM),适用于 伊顿 EX RT 11000伏安UPS。 68118
Eaton EX RT 11000 Rack EXB + EPO 3U Extended Battery Module (EXB) for Eaton EX RT 11000 VA UPSs + EPO 68079
PowerDistribSpec
选件 产品描述 零件号码
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
电源管理
选件 产品描述 零件号码
伊顿网络管理卡 Minislot 伊顿网络管理卡 Minislot 提供基于 Web 和 SNMP 的远程监控 66102
伊顿网络管理卡&MOdBus 网络管理卡+ModBus 为远程监督 UPS 和自动关闭服务器提供 Web/SNMP 通信,并使用 ModBus 协议进行远程监控。 66103
IBM AS/400 电缆 用于将 UPS 连接到 IBM iSeries/AS 400 的 UPS 接口电缆 66033
伊顿管理卡 Contacts & RS232/Serial 用基于触点的状态信息为UPS提供与监控系统接口的可能性,或提供一个额外的 RS232/Serial 链接。 66104
NMC 卡用环境传感器 环境传感器(温度、湿度)需要网络管理(SNMP/Web)卡 66846
Intelligent Power Manager 智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。 free download
伊顿 Personal Solution-Pac(个人解决方案包) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 free download
Integrated Power Management(一体化电源管理) 微软 Integrated Power Management(一体化电源管理) free download
伊顿 Network Management Proxy(网络管理委托代理) 网络解决方案提供以下 3 个主要功能:将UPS连接到网络、保护计算机、从网络上监控 UPS。 free download
伊顿 Network Shutdown Module(网络关机模块) 保护计算机系统。运行在被保护的机器上。持续等待来自接在 MGE OPS 上的 Network Management Proxy(网络管理委托代理)(管理代理或管理卡)的信息。在交流电源发生故障时警示管理员或用户,并在电池备份电源用完前执行系统关机。 free download
伊顿 Solution-Pac (解决方案包)CD-ROM 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外围设备)进行电源管理的软件。 66930
伊顿 Management Pac 2(管理包2) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(包括 Enterprise Power Mgr-50 装置) 66923
伊顿 Solution-Pac (解决方案)升级(CD-ROM + 电缆) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 66931
伊顿 Enterprise Power Manager(企业电源管理器)黄金版 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(装置不限) 66924
伊顿 5 节点 Enterprise Power Manager(企业电源管理器) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(5 节点) free download

伊顿 EX RT UPS – 支持

一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持

伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak)
400-889-3938

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.