South Korea*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton EX RT UPS

이전의 MGE 오피스 보호 시스템인 Comet EX RT

The Eaton EX RT UPS는 Pulsar 시리즈의 일부로서, 높은 신뢰성 및 신축성 그리고 저렴한 비용으로 서버, 데이터 저장 장치, 네트워크 장비 및 전화 장비 – VOIP, 의료 장비와 산업 장비에 적용 가능합니다. 온라인 2중 변환 기술을 적용하며 타워 타입 및 랙/타워 타입의 다양한 형태로 사용가능 합니다.
이 UPS의 대리점을 찾기

 

Eaton EX RT - 기술 시방서

제품 사진
전력 용량 5-11 kVA
전압 200-250 V 1ph 380/400/415 V 3ph
주파수 50/60 Hz
구성 Rackmount/Tower
제품 시리즈 Pulsar
UPS 모델
Eaton EX RT
Eaton EX RT (5-11 kVA) - 기술 사양

Eaton EX RT - 기능

  • 온라인 2중 변환, 자동 바이패스 및 수동 바이패스가 기본으로 되어있어 신뢰성을 최대로 하였습니다.
  • 운전 중 교체 가능한 축전지와 전자 모듈
  • 랙/타워 겸용이 가능합니다.
  • 여러 가지 언어로 표기되는 LCD 디스플레이는 운전 및 지시치의 확인 기기의 설정을 손쉽게 합니다.
  • EXB 캐비닛을 이용하여 보상 시간의 연장이 가능하며 CLA 충전 시스템으로 최대 8시간의 연장이 가능합니다.
  • USB와 시리얼 포트와 선택 사양으로 제공되는 관리용 카드(Web/SNMP, Contacts, ModBus 등)등을 이용한 가장 뛰어난 전원관리 시스템 입니다.

Eaton EX RT - 자료

Product Literature
Eaton EX RT - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
199 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX RT - 7 / 11 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
9726 kB
Eaton EX RT - Battery Module EX RT / EXB / 5 / 7 / 11 - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
970 kB
Eaton EX RT - CLA - Installation
(English)
31-Mar-2009
370 kB
Eaton EX RT - CLA Charger Module - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
582 kB
Eaton EX RT - EMC Filter - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
144 kB
Eaton EX RT - EX RT 5 3:1 / EX RT 7 3:1 / EX RT 11 3:1 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
14255 kB
Eaton EX RT - Filter - Installation
(English)
31-Mar-2009
297 kB
Eaton EX RT - PDU IEC 10/16 A rack - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
801 kB
Eaton EX RT - Transformer - Installation
(English)
31-Mar-2009
460 kB

Eaton EX RT - 선택 사양

UPS 선택 사양
선택 사양 설명 파트 번호
Eaton EX RT 5000 UL924 EBM 확장형 축전지 묘듈 (EBM) W/UL924 - Eaton EX RT 5000VA UPS,
Eaton EX RT 11000 UL914 EBM 확장형 축전지 묘듈 (EBM) W/UL924 - Eaton EX RT 11000VA UPS,
Eaton EX RT 7000 UL914 EBM 확장형 축전지 묘듈 (EBM) W/UL924 - Eaton EX RT 7000VA UPS,
Eaton EX RT 7000 랙 EBM 3U 확장형 축전지 묘듈 (EBM) - Eaton EX RT 5000/7000VA UPS 68078
Eaton EX RT 11000 랙 EBM 3U 확장형 축전지 묘듈 (EBM) - Eaton EX RT 11000VA UPS 68118
전력 관리
선택 사양 설명 파트 번호
Eaton 네트워크 관리 카드 미니 슬롯 Eaton 네트워크 관리 카드 미니 슬롯은 Web-based + SNMP-기반의 원격 감시를 제공합니다 66102
Eaton 네트워크 관리 카드 & ModBus Eaton 네트워크 관리 카드 & ModBus는 UPS 원격 감시 및 자동 서버 셧다운을 위한 Web/SNMP 통신과 ModBus 프로토콜을 사용하는 원격 감시를 가능케 합니다 66103
IBM AS/400 Cable UPS를 IBM iSeries/AS 400에 연결하는 UPS 인터페이스 케이블 66033
Eaton 관리 카드 접점 & RS232/시리얼 접점을 이용하는 상태 신호를 이용하는 감시나 추가적인 RS232/시리얼을 UPS에 연결할 수 있도록 합니다 66104
NMC 카드용 환경 센서 외부 센서(온도/습도)는 네트워크 관리(SNMP/Web) 카드를 필요로 합니다 66846
인텔리전트 파워 매니저 인텔리전트 파워 매니저 소프트웨어는 여러 장치의 원격 감시 및 관리를 쉽고 다양하게 활용할 수 있게 하므로 사용자는 전원 및 환경 조건을 지속적으로 확인관리할 수 있습니다. free download
Eaton 개인용 Solution-Pac UPS에 연결된 시리얼/USB를 통하여 개인용 컴퓨터(주변기기 포함)의 전원관리에 이상적입니다 free download
집약적 전원 관리 Microsoft 집약적 전원 관리 free download
Eaton 네트워크 관리 Proxy 네트워크 솔루션의 3가지 기능 : UPS를 네트워크에 연결, 컴퓨터 보호, 네트워크 상의 UPS 감시 free download
Eaton 네트워크 셧다운 모듈 콤퓨터 시스템 보호. 이는 보호된 기계상에서 운전 합니다. 지속적으로 MGE OPS에 연결된 네트워크 관리 프록시(관리. Proxy 또는 관리 카드)로부터의 자료를 기다립니다. AC 입역 이상 시에는 관리자와 사용자에게 경보를 송출합니다 free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM UPS에 연결된 시리얼/USB를 통하여 개인용 컴퓨터(주변기기 포함)의 전원관리에 이상적입니다 66930
Eaton 관리 PAC 2 UPS와 연결된 서버의 연결, 보호, 감시를 담당하는 네트워크 관리 소프트웨어 입니다. (엔터프라이즈 전원관리 50 포함) 66923
Eaton Solution-Pac 업데이트 (CD-ROM + Cable) UPS에 연결된 시리얼/USB를 통하여 개인용 컴퓨터(주변기기 포함)의 전원관리에 이상적입니다 66931
Eaton Enterprise 전원관리자 골드 에디션 UPS와 연결된 서버의 연결, 보호, 감시를 담당하는 네트워크 관리 소프트웨어 입니다. (최종적 장비) 66924
Eaton Enterprise 전원 관리자 5 nodes UPS와 연결된 서버의 연결, 보호, 감시를 담당하는 네트워크 관리 소프트웨어 입니다. (5 노드) free download

Eaton EX RT - 선택 사양

귀하의 UPS 또는 관련 소프트웨어의 문제가 발생할 경우 기술적인 지원이 가능합니다

Eaton Power Quality Limited
Room 04, 16/F.,
Kodak House II,
39 Healthy Street East,
North Point, Hong Kong
T: (852) 27456682
F: (852) 27456177
E: EE-Marketing-HK@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.