| Power-Management |
| Option |
Beschreibung |
Bauteilnummer |
|
| Eaton Netzwerk-Management-Karte Minislot |
Eatons Netzwerk-Management-Karte Minislot ermöglicht web-gestützte + SNMP-gestützte Fernüberwachung |
66102 |
| Eaton Netzwerk-Management-Karte & ModBus |
Die Netzwerk-Management-Karte & ModBus bietet Web/SNMP-Kommunikation für die USV-Fernüberwachung und für automatische Server-Shutdowns sowie die Fernüberwachung über das ModBus-Protokoll. |
66103 |
| IBM-AS/400-Kabel |
USV-Schnittstellenkabel für die Verbindung zwischen USV und IBM iSeries/AS 400 |
66033 |
| Eaton Relais/Seriell MS Karte Management-Karten |
Bietet eine Schnittstelle zu Überwachungssystemen über kontakt-gestützte Statusinformationen oder eine zusätzliche serielle RS232-Verbindung zur USV. |
66104 |
| Umgebungssensor für NMC-Karte |
Umgebungssensor (Temperatur/Luftfeuchtigkeit); erfordert SNMP/Web Netzwerk-Management-Karte |
66846 |
| Intelligent Power Manager |
Die Software Intelligent Power Manager ermöglicht die einfache und vielseitige Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte aus der Ferne und hält die Anwender über alle Versorgungs- und Umgebungsbedingungen vor Ort auf dem Laufenden. |
free download |
| Eaton Personal Solution-Pac |
Ideale Software-Lösung für das Power-Management von Personalcomputern (und zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV. |
kostenloser Download |
| Integriertes Power-Management |
In Microsoft integriertes Power-Management |
kostenloser Download |
| Eaton Netzwerk-Management-Proxy |
Diese Netzwerk-Lösung hat im wesentlichen folgende drei Aufgaben: Verbindung der USVs mit dem Netzwerk, Schutz der Computer, Überwachung der USVs über das Netzwerk. |
kostenloser Download |
| Eaton Netzwerk-Shutdown-Modul |
Dieses Modul dient zum Schutz der Computersysteme: Das Modul läuft auf dem geschützten Rechner und wartet auf Mitteilungen von der USV (über den Netzwerk-Management-Proxy bzw. die Management-Karte). Es warnt Administratoren und Anwender, sobald ein Stromausfall eintritt und fährt ggf. den Rechner herunter, bevor die Batterie-Reserve aufgebraucht ist. |
kostenloser Download |
| Eaton Solution-Pac-CD-ROM |
Ideale Software-Ergänzung für das Power-Management von Personalcomputern (und zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV. |
66930 |
| Eaton Management PAC 2 |
Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USVs und angeschlosserner Server (einschließlich Enterprise Power Manager- für bis zu 50 USVs ) |
66923 |
| Eaton Solution-Pac Update (CD-ROM + Kabel) |
Ideale Software-Ergänzung für das Power-Management von Personalcomputern (und zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV. |
66931 |
| Eaton Enterprise Power Manager Gold Edition |
Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USVs und angeschlossener Server (unbegrenzte Anzahl USVs) |
66924 |
| Eaton Enterprise Power Manager für bis zu 5 Netzknoten |
Netzwerk-Power-Management-Software für Verbindung, Schutz und Überwachung Ihrer USVs und der angeschlossenen Server - (bis zu 5 USVs) |
kostenloser Download |