Brasil*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton EX RT UPS

Antigo No-break Comet EX RT da MGE Office Protection Systems

O no-break Eaton EX RT, parte da Pulsar series, oferece alta disponibilidade, flexibilidade e custo mínimo total para servidores, armazenamento de dados, equipamentos de rede, telefonia - VOIP, equipamentos médicos e processos industriais. Oferece proteção através da tecnologia on-line dupla conversão, no formato versátil rack/torre.
Encontre um Revendedor deste No-break

 

No-break Eaton EX RT - Especificações Técnicas

Resumo Técnico
Potência Nominal 5-11 kVA
Tensão 120 to 240 Volts
Frequência 50/60 Hz Autoselect
Configuração Rackmount/Tower
Séries de Produtos Pulsar
Modelos de No-breaks
Eaton EX RT
Eaton EX RT (5-11 kVA) Especificações Técnicas América do Norte
Eaton EX RT (5-11 kVA) Especificações Técnicas Internacional

No-break Eaton EX RT - Características

  • Máxima disponibilidade através da topologia on-line dupla conversão com by-pass automático e by-pass manual como padrão
  • Módulo eletrônico e baterias trocados a quente (tecnologia hot-swap)
  • Disponível no formato conversível rack/torre
  • Display LCD multilíngüe para fácil operação, acesso às medidas e ajustes customizados
  • Soluções com autonomia prolongada através de gabinetes EBM, até 8 horas de autonomia com a solução do super-carregador CLA
  • O melhor gerenciamento de energia da categoria, com porta serial, porta de contado e slot para cartões de gerenciamento opcionais (Web/SNMP, Contatos, ModBus)

No-break Eaton EX RT - Documentação

Product Literature
Eaton EX RT UPS Product Focus
(English)
14-Oct-2009
203 kB
Eaton Power Quality and Distribution Solutions Product and Service Catalog
(English)
17-Jun-2009
4735 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX RT - 5 / 7 / 11 Systems - Installation and User Manual
(English)
31-Mar-2009
4286 kB
Eaton EX RT - Battery Module EX RT / EXB / 5 / 7 / 11 - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
970 kB
Eaton EX RT - CLA - Installation
(English)
31-Mar-2009
370 kB
Eaton EX RT - CLA Charger Module - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
582 kB
Eaton EX RT - EMC Filter - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
144 kB
Eaton EX RT - EX RT 5/7/11 Systems - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
1549 kB
Eaton EX RT - Filter - Installation
(English)
31-Mar-2009
297 kB
Eaton EX RT - Transformer - Installation
(English)
31-Mar-2009
460 kB
Eaton EX RT - Transformer Module - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
797 kB

No-break Eaton EX RT - Opcionais

UPS Options
Opção Descrição Part Number
Eaton EX RT 5000 UL924 EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) que atende a norma UL924, para no-breaks Eaton EX RT 5000 VA 86218
Eaton EX RT 7000 UL914 EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) que atende a norma UL924, para no-breaks Eaton EX RT 7000 VA 86219
Eaton EX RT 11000 UL914 EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) que atende a norma UL924, para no-breaks Eaton EX RT 11000 VA 86220
Eaton EX RT 7000 Rack EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) de 3U para no-breaks Eaton EX RT 5000/7000 VA 86207
Eaton EX RT 11000 Rack EBM Módulo Externo de Baterias (EBM) de 3U para no-breaks Eaton EX RT 11000 VA 86209
Gerenciamento de Energia
Opção Descrição Part Number
Cartão Eaton para Minislot de Gerenciamento de Rede O Cartão Eaton para Minislot de Gerenciamento de Rede oferece monitoração remota via Web e SNMP OPCARD-NETWORK
Cartão Eaton de Gerenciamento de Rede e Modbus O Cartão de Gerenciamento de Rede + Modbus oferece comunicação Web/SNMP para supervisão remota do no-break e shutdown automático do servidor, bem como monitoração remota usando o protocolo Modbus. 66103
Cabo IBM AS/400 Cabo de interface para conexão do no-break ao IBM iSeries/AS400 OPCABEL-AS400
Contatos de Cartão de Gerenciamento Eaton e RS232/Serial Oferece possibilidade de comunicação serial com sistemas de monitoração, usando informações de status ou oferece uma conexão RS232/Serial adicional ao no-break OPCARD-CONTACT
Sensor Ambiental para ERM Sensor Ambiental (temperatura/umidade) requer o Environmental Rack Monitor (ERM - Monitor Ambiental para Rack) OPSNSR-EMPW
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Eaton Personal Solution-Pac Software idealmente adequado para o gerenciamento de energia de computadores pessoais (e seus periféricos associados) com uma conexão serial / USB para o no-break. free download
Gerenciamento Integrado de Energia Gerenciamento de Energia Integrado com a Microsoft free download
Proxy Eaton de Gerenciamento de Rede A Solução de Rede oferece estas 3 funções principais: conexão do no-break à rede, proteção dos computadores e monitoração dos no-breaks na rede. free download
Módulo Eaton de Desligamento de Rede Protege os sistemas de computadores e roda em máquina protegida. Continuamente espera por informações do Proxy de Gerenciamento de Rede (Proxy de Gerenciamento ou Cartão de Gerenciamento) conectado ao no-break. Avisa os administradores e usuários se a energia CA falha e realiza o shutdown do sistema antes do término da autonomia da bateria. free download
Eaton Management Pac 2 Software de gerenciamento de energia de rede para conectar, proteger e monitorar seu no-break e os servidores conectados - (inclui o Enterprise Power Manager-50 dispositivos) OPSFTWAR-PAC2
Edição Ouro (Gold Edition) do Eaton Enterprise Power Manager Software de gerenciamento de energia de rede para conectar, proteger e monitorar seu no-break e os servidores conectados - (dispositivos ilimitados) OPSFTWAR-EPRISE
Eaton Enterprise Power Manager - 5 Nós Software de gerenciamento de energia de rede para conectar, proteger e monitorar seu no-break e os servidores conectados - (5 nós) free download
Plano de Serviços
Description Plano de Serviço
    Bronze Prata Ouro Platina
Manutenção Preventiva 5 x 8 Tick      
Manutenção Preventiva 7 x 24   Tick Tick Tick
Manutenção Corretiva 5 x 8 Tick Tick    
Manutenção Corretiva 7 x 24     Tick Tick
Plano BIP/NEXTEL 5 x 8 Tick      
Plano BIP/NEXTEL 7 x 24   Tick Tick Tick
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 12 - 18 horas Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 - 12 horas   Tick    
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 8 horas     Tick  
Tempo Máximo de Atendimento (response time) * 3 horas       Tick
Suporte Técnico 0800 5 x 8 Tick Tick Tick  
Suporte Técnico 0800 7 x 24       Tick
Treinamento de Usuários** Incluso   Tick Tick Tick
Deslocamento (até 100 km do escritório mais próximo) Incluso Tick Tick Tick Tick
Material de Uso Geral*** Incluso     Tick Tick

* O response time oferecido está dimensionado para localidades onde há um escritório da Eaton. Para as outras localidades, consulte o Departamento de Serviços

** Anualmente, é oferecido um treinamento de operação para um grupo de até 10 pessoas, a ser executado dentro das instalações do cliente, durante horário comercial (08:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira.

*** Materiais de uso geral incluem filtros de ar, lâmpadas e leds no painel do equipamento, ceras de polimento, produtos de limpeza, parafusos, arruelas, porcas e rebites.

No-break Eaton EX RT - Suporte

Suporte técnico disponível no caso de problemas com seu no-break ou software associado

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):
0800 12 13 03

Serviços/Assistência Técnica – No-breaks:
serviceups_pqdbr@eaton.com

Serviços/Assistência Técnica - DC:
service_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico e Treinamento:
suporteups_pqdbr@eaton.com

Suporte Técnico de Software:
suportesoftware_pqdbr@eaton.com

Vendas de Serviços e Sobressalentes:
vendasservice_pqdbr@eaton.com

Vendas - SAC: 0800 17 69 37:
vendasups_pqdbr@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.