China*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

伊顿 EX UPS

以前由 MGE 办公保护系统生产的 Pulsar 和 Pulsar M

伊顿 EX UPS 是 Pulsar 系列的一部分,可为服务器、数据存储、网络设备、电话 – VOIP、医疗设备和工业加工提供较高的可用性、灵活性和最低的总拥有成本。以塔式或可变的机架/塔形式提供在线双转换保护。
查找此UPS的代理商

 

伊顿 EX - 技术指标

产品快照
功率等级 700-3000 VA
电压 220-240V
频率 50/60 Hz
配置 Rack/Tower
产品系列 Pulsar
UPS型号
Eaton EX
伊顿 EX - 技术指标

伊顿 EX – 特性

  • 通过在线双转换拓扑带自动旁路、0.9的输出功率因数和加长的运行时间可选项提供最大可用性
  • 以塔式或机架/塔可转换式提供(包括浅机架式)
  • 用HotSwap MBP实现完全热更换(可分离式维修旁路):不用切断电源就可更换UPS
  • 独立控制的输出插座提供甩负荷、独立设备的远程重启和顺序开机
  • 多语言LCD显示,便于操作、测量值访问和自定义设置
  • 用USB+串行端口和备选管理卡(Web/SNMP、Contacts、ModBus)插槽实现同类最佳电源管理

伊顿 EX – 文件

Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX - 700 / 1000 / 1500 / 1000 RT / 1500 RT / EXB 1000-1500 / EXB 1000-1500 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
10228 kB
Eaton EX - EXB - Additional safety instruction
(Français, English)
31-Mar-2009
53 kB
Eaton EX - EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
203 kB
Eaton EX - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
462 kB

伊顿 EX – 可选配件

UPS Options
选件 产品描述 零件号码
伊顿 EX 230伏 1500 塔式EBM(扩展电池模块) 扩展电池模块(EBM),适用于230伏 伊顿EX 1000/1500伏安塔式UPS。 68185
PowerDistribSpec
选件 产品描述 零件号码
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
电源管理
选件 产品描述 零件号码
伊顿网络管理卡 Minislot 伊顿网络管理卡 Minislot 提供基于 Web 和 SNMP 的远程监控 66102
伊顿网络管理卡&MOdBus 网络管理卡+ModBus 为远程监督 UPS 和自动关闭服务器提供 Web/SNMP 通信,并使用 ModBus 协议进行远程监控。 66103
IBM AS/400 电缆 用于将 UPS 连接到 IBM iSeries/AS 400 的 UPS 接口电缆 66033
伊顿管理卡 Contacts & RS232/Serial 用基于触点的状态信息为UPS提供与监控系统接口的可能性,或提供一个额外的 RS232/Serial 链接。 66104
NMC 卡用环境传感器 环境传感器(温度、湿度)需要网络管理(SNMP/Web)卡 66846
Intelligent Power Manager 智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。 free download
伊顿 Personal Solution-Pac(个人解决方案包) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 free download
Integrated Power Management(一体化电源管理) 微软 Integrated Power Management(一体化电源管理) free download
伊顿 Network Management Proxy(网络管理委托代理) 网络解决方案提供以下 3 个主要功能:将UPS连接到网络、保护计算机、从网络上监控 UPS。 free download
伊顿 Network Shutdown Module(网络关机模块) 保护计算机系统。运行在被保护的机器上。持续等待来自接在 MGE OPS 上的 Network Management Proxy(网络管理委托代理)(管理代理或管理卡)的信息。在交流电源发生故障时警示管理员或用户,并在电池备份电源用完前执行系统关机。 free download
伊顿 Solution-Pac (解决方案包)CD-ROM 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外围设备)进行电源管理的软件。 66930
伊顿 Management Pac 2(管理包2) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(包括 Enterprise Power Mgr-50 装置) 66923
伊顿 Solution-Pac (解决方案)升级(CD-ROM + 电缆) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 66931
伊顿 Enterprise Power Manager(企业电源管理器)黄金版 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(装置不限) 66924
伊顿 5 节点 Enterprise Power Manager(企业电源管理器) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(5 节点) free download

伊顿 EX UPS – 支持

一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持

伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak)
400-889-3938

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.