Polska*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton EX UPS

Poprzednio Pulsar i Pulsar M firmy MGE Office Protection Systems

Zasilacz UPS Eaton EX, wchodzący w skład serii Pulsar, oferuje wysoką dostępność, elastyczność i niski całkowity koszt posiadania przy zasilaniu serwerów, pamięci masowej do przechowywania danych, sprzętu sieciowego, telefonii — VoIP, sprzętu medycznego i procesów przemysłowych. Zapewnia ochronę z podwójną konwersją w trybie online w obudowie wieżowej lub uniwersalnej obudowie wieżowej/stelażowej.
Znajdź partnera handlowego mającego w ofercie takie zasilacze UPS

 

Eaton EX - specyfikacja techniczna

Skrócone informacje o produkcie
Moc znamionowa 700-3000 VA
Napięcie 220-240V
Częstotliwość 50/60 Hz
Konfiguracja Stelażowa/wieżowa
Seria produktu Pulsar
Modele UPS
Eaton EX
Eaton EX - specyfikacja techniczna

Eaton EX - funkcje

  • Maksymalna dostępność dzięki topologii podwójnej konwersji online z automatycznym przełączaniem toru obejściowego, współczynnikiem mocy wyjściowej 0,9 i opcjom wydłużonego czasu podtrzymania.
  • Dostępny w wersjach wieżowej i przekształcalnej wieżowo-stelażowej (w tym do stelaży o zmniejszonej głębokości).
  • Pełna możliwość wymiany podczas pracy z wykorzystaniem modułu HotSwap MBP (Detachable Maintenance By-Pass — odłączalny serwisowy tor obejściowy): zasilacz UPS można wymieniać bez powodowania przerw w zasilaniu.
  • Indywidualna kontrola gniazd wyjściowych umożliwia zmniejszenie obciążenia, zdalny restart poszczególnych urządzeń i uruchamianie ich w określonej kolejności.
  • Wielojęzyczny wyświetlacz LCD ułatwia obsługę, dostęp do parametrów i konfigurację dostosowaną do potrzeb klienta.
  • Najlepsze w tej klasie urządzeń funkcje zarządzania zasilaniem (porty USB i szeregowy, gniazdo na opcjonalne karty zarządzania WWW/SNMP, Contacts, ModBus).

Product Awards

Dealer World (Spain) - June 2007    

Eaton EX - dokumentacja

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton EX - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
209 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX - 700 / 1000 / 1500 / 1000 RT / 1500 RT / EXB 1000-1500 / EXB 1000-1500 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
10228 kB
Eaton EX - EXB - Additional safety instruction
(Français, English)
31-Mar-2009
53 kB
Eaton EX - EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
203 kB
Eaton EX - Marine Filter 3000 VA - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
191 kB
Eaton EX - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
462 kB

Eaton EX - opcje

UPS Options
Opcja Opis Numer katalogowy
Zewnętrzny moduł akumulatorowy do zasilaczy Eaton EX 230V 1500 w konfiguracji wieżowej Zewnętrzny moduł akumulatorowy (EXB) do zasilaczy UPS typu 230V Eaton EX 1000/1500VA w konfiguracji wieżowej 68185
Zarządzanie energią
Opcja Opis Numer katalogowy
Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card Minislot Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card Minislot zapewnia zdalny monitoring w oparciu o połączenie WWW i SNMP. 66102
Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card z trybem ModBus Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card z trybem ModBus umożliwia komunikację przez połączenie WWW/SNMP. Umożliwia to zdalne nadzorowanie zasilacza UPS i automatyczne wyłączenie serwera, a także zdalne monitorowanie przy pomocy protokołu ModBus. 66103
Kabel IBM AS/400 Kabel do połączenia zasilacza UPS z systemem IBM iSeries/AS 400. 66033
Styki karty Eaton Management i połączenie portu szeregowego RS232 Możliwość połączenia z systemami monitorującymi poprzez informacje o statusie lub dodatkowe złącze szeregowe RS232 do połączenia z zasilaczem UPS. 66104
Czujnik otoczenia dla karty NMC Czujnik otoczenia (temperatura/wilgotność) — wymaga karty do zarządzania przez sieć (SNMP/Web). 66846
Intelligent Power Manager Oprogramowanie Intelligent Power Manager umozliwia latwe, wszechstronne, zdalne monitorowanie i zarzadzanie wielu urzadzen dajac uzytkownikom informacje o warunkach zasilania i srodowiska.
Oprogramowanie Eaton Personal Solution-Pac Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. free download
Oprogramowanie Integrated Power Management Rozwiązanie do zarządzania zasilaniem Integrated Power Management firmy Microsoft. free download
Oprogramowanie Eaton Network Management Proxy Rozwiązanie sieciowe zapewnia 3 główne funkcje: połączenie zasilacza UPS z siecią, ochronę komputerów i monitorowanie zasilacza UPS przez sieć. free download
Moduł Eaton Network Shutdown Chroni systemy komputerowe. Działa na chronionej maszynie i nieustannie nasłuchuje informacji przesyłanych z rozwiązania Network Management Proxy (Management Proxy lub Management Card) podłączonego do zasilacza MGE OPS. Ostrzega administratorów i użytkowników w przypadku wystąpienia awarii zasilania prądem przemiennym. free download
Dysk CD-ROM z oprogramowaniem Eaton Solution-Pac Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. 66930
Oprogramowanie Eaton Management PAC 2 Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (obejmuje narzędzie Enterprise Power Manager — 50 węzłów). 66923
Aktualizacja oprogramowania Eaton Solution-Pac (dysk CD-ROM + kabel) Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. 66931
Oprogramowanie Eaton Enterprise Power Manager Gold Edition Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (nieograniczona liczba urządzeń). 66924
Oprogramowanie Eaton Enterprise Power Manager dla 5 węzłów Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (5 węzłów). free download
Pakiety serwisowe obejmujące uruchomienie i pierwsze rozszerzenie gwarancji
Opis Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Uruchomienie na miejscu u klienta Tick   Tick Tick
Wydłużenie gwarancji do 3 lat Tick Tick Tick
3 wizyty u klienta w ciągu 3 lat       Tick
Pakiety usług serwisowych
Opis Exchange Connect
Spersonalizowana obsługa klientów za pośrednictwem telecentrum Tick Tick
Standardowa wymiana w przypadku awarii produktu Tick Tick
Usunięcia okablowania starego zasilacza UPS   Tick
Instalacja okablowania i uruchomienie nowego zasilacza UPS   Tick
Opis Visit
Spersonalizowana obsługa klientów za pośrednictwem telecentrum Tick
Jedna prewencyjna wizyta serwisowa na rok Tick
Szczegółowy raport po każdej wizycie zawierający opis wykonanych testów oraz ogólnego stanu zasilacza UPS Tick
Specjalne stawki na części zamienne i robociznę Tick
Opis Battery+
Standardowa wymiana zużytego akumulatora Tick
Dostawa nowego zestawu akumulatorów bezpośrednio do klienta Tick
Roczna gwarancja na nowy akumulator Tick

Zasilacz UPS EX - pomoc techniczna

Usługi pomocy technicznej są dostępne w przypadku wystąpienia problemów z zasilaczem UPS.

Eaton Power Quality S.A. Oddzial w Polsce
ul. 17-go Stycznia 45a
02-146 Warszawa
T +48 22 320 38 00
F +48 22 320 38 01
E upsservicepoland@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.