Suomi*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton EX UPS

Aiemmin EX MGE Office Protection Systemsiltä

Eaton EX UPS kuuluu Pulsar-mallistoon ja on On-line UPS, joka soveltuu palvelimille ja verkkokäyttöön. Se poistaa kaikki sähköhäiriöt ja sisältää automaattisen ohituksen ja tehokertoimen korjauksen. Torni- ja räkkiasennus.
Valitse sopiva myyntikanava

 

Eaton EX UPS – Tekniset tiedot

Tuotekuvaus
Tehot 700-3000 VA
Jännite 220-240V
Taajuus 50/60 Hz
Malli Torni- ja räkkimallit
Tuotemallit Pulsar
UPS-mallisto
Eaton EX
Eaton EX UPS – Tekniset tiedot

Eaton EX UPS - Ominaisuudet

  • Korkeaa käytettävyyttä online teknologialla, automaattisella ohituksella, lähdön korkealla tehokertoimella (0,9) ja lisäakustoilla pidennettävillä varakäyntiajoilla
  • Saatavana torni- ja räkkimalleina
  • Käynnissä vaihdettavat akustot
  • Pistorasioita ohjataan yksitellen niin, että varmistusaika maksimoidaan ja laitteet voidaan etäkäynnistää yksitellen tarpeen mukaan.
  • Monikielinen nestekidenäyttö ja merkkivalot, jotka näyttävät UPS:n tilan, diagnostiikan ja tapahtumalokin
  • Sarjaportti + liitäntäpaikka lisävarustekorteille (Web/SNMP, relelähtö, ModBus)

Product Awards

Dealer World (Spain) - June 2007    

Eaton EX - Tuotemateriaali

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton EX - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
209 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX - 700 / 1000 / 1500 / 1000 RT / 1500 RT / EXB 1000-1500 / EXB 1000-1500 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
10228 kB
Eaton EX - EXB - Additional safety instruction
(Français, English)
31-Mar-2009
53 kB
Eaton EX - EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
203 kB
Eaton EX - Marine Filter 3000 VA - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
191 kB
Eaton EX - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
462 kB

Eaton EX - Lisävarusteet

UPS Options
Lisävarusteet Kuvaus Tuotenumero
Eaton EX 230V 1500 Tower EXB Extended Battery Module (EXB) for 230V Eaton EX 1000/1500VA Tower UPSs 68185
PowerDistribSpec
Lisävarusteet Kuvaus Tuotenumero
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Sähkönhallinta
Lisävarusteet Kuvaus Tuotenumero
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot provides Web-based + SNMP-based remote monitoring 66102
Eaton Network Management Card & ModBus The Network Management Card + ModBus provides Web/SNMP communication for UPS remote supervision and automatic server shutdown, as well as remote monitoring using the ModBus protocol. 66103
IBM AS/400 Cable UPS Interface cable for connection of the UPS to IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial offers possibility to interface with monitoring systems using contact-based status information or offer an additional RS232/Serial link to the UPS 66104
Environment Sensor for NMC Card Environmental Sensor (temperature/humidity) Requires Network Management (SNMP/Web) Card 66846
Eaton Personal Solution-Pac windows Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS. free download
Integrated Power Management Microsoft Integrated Power Management free download
Eaton Network Management Proxy Network Solution provides these 3 main functions: Connecting the UPS to the Network, protecting the computers, monitoring the UPSs over the Network. free download
Eaton Network Shutdown Module Protects the computer systems. It runs on the protected machine. Continuously waits for information from the Network Management Proxy (Mgt. Proxy or Mgt. Card). Warns administrators and users if AC power fails and proceeds with system shutdown free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS. 66930
Eaton Management PAC 2 Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (includes Enterprise Power Mgr-50 device) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (Unlimited devices) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (5 Nodes) free download
Perushuolto- ja takuunpidennyspaketit
Kuvaus Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Käyttönotto paikan päällä Tick   Tick Tick
Takuu pidennetty 3 vuoteen Tick Tick Tick
3 huoltokäyntiä 3 vuoden aikana       Tick
Ylläpitopaketit 
Kuvaus Exchange Connect
Henkilökohtainen puhelintuki Tick Tick
Korvauspalvelu laitteen vikaantuessa Tick Tick
Vanhan UPSin johdotusten purku   Tick
Uuden UPSin johdotus ja käyttöönotto   Tick
Kuvaus Visit
Henkilökohtainen puhelintuki Tick
1 ennakkohuoltokäynti vuodessa Tick
Yksityiskohtainen raportti UPSin tarkastuksesta ja tilasta jokaisen huoltokäynnin jälkeen Tick
Erikoishinnat varaosista ja työstä Tick
Kuvaus Battery+
Vakioakuston vaihto uuteen Tick
Uuden akuston toimitus suoraan paikan päälle Tick
1 vuoden takuu uudelle akustolle Tick

Eaton EX UPS - Tuki

Saat teknistä tukea Eatonilta mikäli sinulla on ongelmia UPSin kanssa

Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 25
02920 Espoo
T +358 9 452 661
F +358 9 452 66570
E Huolto@eaton.com

 Laitetukilomake

 Ohjelmistotukilomake

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.