Norge*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton EX UPS

Tidligere EX fra MGE Office Protection Systems

Eaton EX UPS, en del av Pulsar-serien, tilbyr høy tilgjengelighet, fleksibilitet og minimum totale eierkostnader for servere, datalagring, nettverksutstyr, telefoni - VOIP, medisinsk utstyr og industrielle prosesser. Leverer on-line double conversion beskyttelse i versatil Rack/Tower format.
Finn en forhandler for denne UPS

 

Eaton EX – tekniske spesifikasjoner

Produktinformasjon
Effektområde 700-3000 VA
Spenning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Konfigurasjon Rackmount/Tower
Produktserier Pulsar
UPS-modeller
Eaton EX
Eaton EX (700-3000 VA) Spesifikasjoner

Eaton EX RT - produktegenskaper

  • Maksimal tilgjengelighet gjennom On-Line double conversion topologi med bade automatisk og manuell by-pass som standard
  • Tilgjengelig i Tower eller Rack/Tower konvertible versjoner (inkludert kort-dybde versjoner)
  • Fullt hot swappable ved bruk av HotSwap MBP (avtakbar service by-pass): UPS kan skiftes ut uten strømbrudd
  • Individuelt administrerte uttak gir muligheten til selektiv frakobling av last, fjernadministrert omstart av individuelt utstyr og sekvensiell oppstart
  • Flerspråklig LCD display for enkel betjening, tilgang til målinger og kundetilpassede oppsett
  • Beste strømadministrering med USB + seriell-port og slot for valgfritt Management Card (Web/SNMP, kontakter, ModBus)

Product Awards

Dealer World (Spain) - June 2007    

Eaton EX - dokumentasjon

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton EX - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
209 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton EX - 700 / 1000 / 1500 / 1000 RT / 1500 RT / EXB 1000-1500 / EXB 1000-1500 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
10228 kB
Eaton EX - EXB - Additional safety instruction
(Français, English)
31-Mar-2009
53 kB
Eaton EX - EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
203 kB
Eaton EX - Marine Filter 3000 VA - Installation & User Manual
(English)
31-Mar-2009
191 kB
Eaton EX - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
462 kB

Eaton EX - opsjoner

UPS-valg
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Eaton EX 230V 1500 Tower EXB Extended Battery Module (EXB) for 230V Eaton EX 1000/1500VA Tower UPSer 68185
Strømadministrering
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot tilbyr web-basert + SNMP-basert fjernovervåking 66102
Eaton Network Management Card & ModBus Network Management Card + ModBus gir Web/SNMP-kommunikasjon for fjernovervåking av UPS og automatisk nedkjøring av server, samt fjernovervåking ved bruk av ModBus-protokoll. 66103
IBM AS/400 Cable UPS grensesnitt-kabel for tilkobling av UPS til IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Tilbyr muligheten for et grensesnitt med overvåkingssystem via kontakt-baserte statusinformasjonen eller tilby en ekstra RS232/seriell-kobling til UPS 66104
Environment Sensor for NMC Card Environmental Sensor (temperatur/luftfuktighet) Krever Network Management (SNMP/Web) Card 66846
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager programvare forenkler allsidig, enkel, fjernovervåkning og administrasjon av flere enheter for å holde brukerene oppdatert på strøm- og miljøforhold.
Eaton Personal Solution-Pac Programvare ideell for strømstyring av PCer (og tilhørende enheter) med en seriell/USB-tilkobling til UPS. free download
Integrated Power Management Microsoft Integrated Power Management free download
Eaton Network Management Proxy Network Solution leverer disse 3 hovedfunksjoner: Koble UPS til nettverket, beskytte datamaskiner, overvåke UPSer over nettverket. free download
Eaton Network Shutdown Module Beskytter datasystemer. Den kjører på den beskyttede maskinen og venter kontinuerlig på informasjon fra Network Management Proxy (Mgt. Proxy eller Mgt. Card) koblet til MGE OPS. Advarer administratorer og brukere hvis nettstrøm svikter og fortsetter med sy free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Programvare ideell for strømadministrering av PCer (og tilhørende enheter) med en seriell/USB-tilkobling til UPS. 66930
Eaton Management PAC 2 Network Power administrasjonsprogramvare for tilkobling, beskyttelse og overvåking av din UPS og tilkoblet servere - (inkluderer Enterprise Power Mgr-50 enhet) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Programvare ideell for strømadministrering av PCer (og tilhørende enheter) med en seriell/USB-tilkobling til UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Network Power administrasjonsprogramvare for tilkobling, beskyttelse og overvåking av din UPS og tilkoblet servere - (ubegrenset antall enheter) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Network Power administrasjonsprogramvare for tilkobling, beskyttelse og overvåking av din UPS og tilkoblet servere - (5 noder) free download
Serviceavtaler
Beskrivelse Serviceavtaler
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1PS/år - PS etter fabrikkens instruksjoner, batteritest, funksjonstest,alarmsjekk, rengjøring, testrapport Tick Tick Tick
Tekniske oppdateringer Tick Tick Tick
Reparasjonservice, 5 dager i uken, 8 timer i døgnet (5x8) Tick Tick  
Reparasjonservice, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet (7x24)     Tick
Hot-line telefonassistanse (24 t) Tick Tick Tick
25% Rabatt på reservedeler Tick Tick  
Reservedeler inkludert     Tick
20% Rabatt på batteriutskiftning (standard batterier) Tick Tick Tick
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 8 arbeidstimer Tick Tick  
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 2 timer (24t)     Tick
Reisetid og kostnader inkludert   Tick Tick
Servicearbeid inkludert   Tick Tick
Om UPS er under garanti 10% rabatt på årsavgift   Tick  
Om UPS er under garanti 25% rabatt på årsavgift     Tick

EX UPS - support

Teknisk støtte er tilgjengelig for deg i tilfelle det oppstår et problem med din UPS

Eaton Power Quality Norge
Rosenholmveien 25,
Postboks 686 Bedriftssenteret
NO-1411 Kolbotn
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.