Latina America del Norte*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Ellipse ASR UPS

Anteriormente Ellipse ASR de MGE Office Protection Systems

Eaton Ellipse ASR UPS

El Eaton Ellipse ASR es protección de energía slim-line con dispositivo de protección de sobretensión de alto rendimiento integrado.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton Ellipse ASR UPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 450-1500VA
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Rack/Tower
Serie del Producto Pulsar
Modelos UPS
Eaton Ellipse ASR
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA) Especificaciones Técnicas

Eaton Ellipse ASR UPS - Características

  • Incluye un dispositivo de protección de sobretensión de alto rendimiento con IEC 616431 estándar
  • Factor de forma extra plana conveniente de fácil instalación en todos los entornos empresariales
  • Amplia gama y número de tomas eléctricas de fácil conexión del equipo protegido
  • Puerto combo USB + Serial. Software de administración de energía para Windows/Linux/Mac como estándar
  • Protege la línea de datos /Tel/Internet/xDSL/LAN) de sobretensión
  • Equipo de montaje en rack de 2U opcional

Eaton Ellipse ASR UPS - Documentación

Eaton Ellipse ASR UPS - Opciones

Eaton Ellipse ASR UPS - Soporte

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.