Eaton Ellipse ECO UPS
  • Share

Eaton Ellipse ECO UPS

Ellipse ECO di Eaton è un UPS di minimo ingombro, ma ad alte prestazioni con protezione da sovratensioni integrata (conforme con lo standard IEC 61643-1). Con un design elettrico efficiente e la funzione EcoControl (solo modelli con USB), Ellipse ECO consente risparmi energetici fino al 25%, nettamente superiori rispetto agli UPS di passata generazione.

 

Eaton Ellipse ECO – Specifiche tecniche


Panoramica del prodotto
Potenza 500-1600VA
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz (autoselezionabile)
Topologie Standby (off-line)
Configurazione rack/torre
Modelli UPS
Numero di serie Potenza Spina di alimentazione Connessioni uscita
  (VA/Watt)    
Eaton Ellipse ECO DIN
EL500DIN 500 / 300 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL650DIN 650 / 400 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL650USBDIN 650 / 400 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL800USBDIN 800 / 500 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL1200USBDIN 1200 / 750 C14 (4) Schuko, (4) Schuko surge only
EL1600USBDIN 1600 / 1000 C14 (4) Schuko, (4) Schuko surge only
Eaton Ellipse ECO FR
EL500FR 500 / 300 C14 (3) French, (1) French surge only
EL650FR 650 / 400 C14 (3) French, (1) French surge only
EL650USBFR 650 / 400 C14 (3) French, (1) French surge only
EL800USBFR 800 / 500 C14 (3) French, (1) French surge only
EL1200USBFR 1200 / 750 C14 (4) French, (4) French surge only
EL1600USBFR 1600 / 1000 C14 (4) French, (4) French surge only
Eaton Ellipse ECO IEC
EL500IEC 500 / 300 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL650USBIEC 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL650IEC 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL800USBIEC 800 / 500 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL1200USBIEC 1200 / 750 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
EL1600USBIEC 1600 / 1000 C14 (4) C13, (4) C13 surge only

UPS Eaton Ellipse ECO - Funzioni

  • La funzione EcoControl consente un risparmio energetico fino al 25%, nettamente superiore rispetto agli UPS di passata generazione (modelli USB)
  • Include un dispositivo ad alte prestazioni per la protezione da sovratensioni, conforme con lo standard IEC 61643-1
  • Fino a 8 uscite per collegare computer e periferiche
  • Pratico design ultra piatto per una facile installazione in qualsiasi ambiente di ufficio
  • Porta USB e software Power Management per Windows 7, Vista, XP, Linux e Mac OS (modelli USB)
  • Protegge le connessioni dati quali Ethernet, Internet e linee telefoniche


UPS Eaton Ellipse ECO - Opzioni



Software Power Management
Opzione Numero parte
UPS Companion
Software concepito idealmente per la gestione energetica di PC (e delle periferiche associate) collegati tramite connessione seriale/USB all’UPS.
Scarica gratis
Accessori di montaggio
Opzione Numero parte
Kit di montaggio in rack
Kit di montaggio in rack da 19” (2U)
ELRACK
Montaggio a parete
Kit di montaggio a parete
ELWALL

UPS Eaton Ellipse ECO – Supporto

    Per richiedere supporto tecnico per il tuo UPS Eaton, contatta gli uffici Eaton locali.

    Vai a:
    arrow icon Servizi
    arrow icon Istruzioni per l’installazione delle batterie

    Eaton Ellipse ECO - Servizi

    Descrizione dei servizi per nuovi UPS
    Descrizione Warranty+1 Warranty+3 Extend Battery+
    Copertura di garanzia per 1 anno aggiuntivo (rinnovabile)     Tick  
    Garanzia standard del prodotto estesa di 1 anno aggiuntivo Tick      
    Garanzia standard del prodotto estesa di 3 anni aggiuntivi   Tick    
    Sostituzione standard in loco Tick Tick Tick  
    Copre sia le parti elettriche che le batterie Tick Tick Tick  
    Sostituzione standard delle batterie       Tick
    Descrizione dei servizi
    Referenze Descrizione Warranty+1 Warranty+3 Extend Battery+
    EL500FR Eaton Ellipse ECO 500 FR W1001 W3001 68600 68750
    EL500DIN Eaton Ellipse ECO 500 DIN W1001 W3001 68600 68750
    EL500IEC Eaton Ellipse ECO 500 IEC W1001 W3001 68600 68750
    EL650FR Eaton Ellipse ECO 650 FR W1001 W3001 68600 68765
    EL650DIN Eaton Ellipse ECO 650 DIN W1001 W3001 68600 68765
    EL650IEC Eaton Ellipse ECO 650 IEC W1001 W3001 68600 68765
    EL650USBFR Eaton Ellipse ECO 650 USB FR W1001 W3001 68600 68765
    EL650USBDIN Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN W1001 W3001 68600 68765
    EL650USBIEC Eaton Ellipse ECO 650 USB IEC W1001 W3001 68600 68765
    EL800USBFR Eaton Ellipse ECO 800 USB FR W1001 W3001 68600 68765
    EL800USBDIN Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN W1001 W3001 68600 68765
    EL800USBIEC Eaton Ellipse ECO 800 USB IEC W1001 W3001 68600 68765
    EL1200USBFR Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR W1001 W3001 68600 68766
    EL1200USBDIN Eaton Ellipse ECO 1200 USB DIN W1001 W3001 68600 68766
    EL1200USBIEC Eaton Ellipse ECO 1200 USB IEC W1001 W3001 68600 68766
    EL1600USBFR Eaton Ellipse ECO 1600 USB FR W1001 W3001 68600 68766
    EL1600USBDIN Eaton Ellipse ECO 1600 USB DIN W1001 W3001 68600 68766
    EL1600USBIEC Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC W1001 W3001 68600 68766

    Istruzioni per l’installazione delle batterie

    Eaton Ellipse ECO - Dettagli sul servizio Battery+
    Eaton Ellipse ECO 650 VA – Video Guida per l’installazione
    Eaton Ellipse ECO 1600 VA – Video Guida per l’installazione