Latina America del Norte*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Ellipse MAX UPS

Anteriormente Ellipse MAX de MGE Office Protection Systems

Eaton Ellipse MAX UPS

Eaton Ellipse MAX es una Línea Interactiva (con sobretensor y atenuador) para protección de energía en el equipo de TI.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton Ellipse MAX UPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 600-1500VA
Voltaje 220-240V
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Rack/Tower
Serie del Producto Pulsar
Modelos UPS
Eaton Ellipse MAX
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA) Especificaciones Técnicas

Eaton Ellipse MAX UPS - Características

  • Proporciona una salida limpia con Regulador Automático de Voltaje (AVR, con elevador y reductor)
  • Incluye un dispositivo de protección de sobretensión de alto rendimiento con IEC 616431 estándar
  • Amplia gama y número de tomas eléctricas de fácil conexión del equipo protegido
  • Puerto combo USB + Serial. Software de administración de energía para Windows/Linux/Mac como estándar
  • Protege la línea de datos /Tel/Internet/xDSL/LAN) de sobretensión
  • Equipo de montaje en rack de 2U opcional

Eaton Ellipse MAX UPS - Documentación

Eaton Ellipse MAX UPS - Opciones

Eaton Ellipse MAX UPS - Soporte

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.