Hungary*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Ellipse MAX UPS

Formerly Ellipse MAX from MGE Office Protection Systems

The Eaton Ellipse MAX is a Line-Interactive (with booster & fader) power protection for IT equipment.
Viszonteladó keresése ehhez az UPS-hez

 

Eaton Ellipse MAX UPS - Technical Specifications

Termék fotó
Teljesítmény 600-1500VA
Feszültség 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Konfiguráció Rack/Tower
Terméksorozat Pulsar
UPS modellek
Eaton Ellipse MAX
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA) Specifications

Eaton Ellipse MAX UPS – Features

  • Delivers clean output with Automatic Voltage Regulation (AVR, with buck and boost)
  • Includes a high performance surge protective device which complies with IEC 616431 standard
  • Wide range and number of outlets for easy connection of the protected equipment
  • USB + Serial combo port. Power management software for Windows/Linux/Mac as standard
  • Protects data line (Tel/Internet/xDSL/LAN) from surges
  • Optional 2U rack-mounting kit

Product Awards

Polish PC World “Editional’s choice” - November 2009    

Eaton Ellipse MAX UPS - Documentation

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Ellipse MAX - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
476 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Ellipse MAX - 600 / 850 / 1100 / 1500 - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Czech, Slovak, Chinese, Turkish)
31-Mar-2009
14761 kB

Eaton Ellipse MAX UPS - Options

Elergia menedzsment
Opciók Leírás Cikkszám
Intelligent Power Manager Az Intelligent Power Manager szoftver többféle eszöz könnyu, sokoldalú és távoli kezelését teszi lehetové, értesítve a felhasználókat az energiaellátásról és a környezeti körülményekrol.
Start-up és garancia kiterjesztés szerviz csomagok
Leírás Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Helyszíni beüzemelés Tick   Tick Tick
3 éves garanciakiterjesztés Tick Tick Tick
3 helyszíni vizit 3 éven túl       Tick
Karbantartási szerviz csomagok
Leírás Csere Csatlakoztatás
Személyreszabott telefonos támogatás Tick Tick
A hibás termék standard cseréje Tick Tick
A régi UPS leszerelés   Tick
Az új UPS hálózatba kötése és beüzemelése   Tick
Leírás Látogatás
Személyreszabott telefonos támogatás Tick
Egyszeri éves megelőző karbantartási látogatás Tick
Részletes riport minden elvégzett ellenőrzés után és az UPS teljes állapotáról Tick
Speciális árak a pótalkatrészekre és a munkára Tick
Leírás Battery+
A régi akkumulátorok standard cseréje Tick
Az új akkumulátor kiszállítása a helyszínre Tick
1 év garancia az új akkumulátorokra Tick

Eaton Ellipse MAX UPS - Support

Technical support is available to you in the event of a problem with your UPS

Business Power Systems Hungary Ltd. (BPS Hungary)
32 Angol Str.
H-1149 Budapest
Hungary
T +36 1 220 5590
F +36 1 220 5592
E service@bps.hu

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.