Norge*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Ellipse MAX UPS

Tidligere Ellipse MAX fra MGE Office Protection Systems

Eaton Ellipse MAX er en Line-Interactive (med “booster & fader”) strømbeskyttelse for IT-utstyr.
Finn en forhandler for denne UPS

 

Eaton Ellipse MAX UPS - tekniske spesifikasjoner

Produktinformasjon
Effektområde 600-1500VA
Spenning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Konfigurasjon Rack/Tower
Produktserier Pulsar
UPS-modeller
Eaton Ellipse MAX
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA) Spesifikasjoner

Eaton Ellipse MAX UPS – produktegenskaper

  • Leverer ren utgangsspenning med Automatic Voltage Regulation (AVR med “buck and boost”)
  • Inkluderer en høy-ytelse overspenningsvernsenheten som er kompatibel med IEC 616431 standard
  • Bredt utvalg og høyt antall uttak for enkel tilkobling av beskyttet utstyr
  • USB + seriell kombo-port. Programvare for strømadministrasjon for Windows/Linux/Mac som standard
  • Beskytter datalinjer (Tel/Internett/xDSL/LAN) fra overspenninger
  • 2U rackmonterings-kit som opsjon

Product Awards

Polish PC World “Editional’s choice” - November 2009    

Eaton Ellipse MAX UPS - dokumentasjon

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Ellipse MAX - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
476 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Ellipse MAX - 600 / 850 / 1100 / 1500 - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Czech, Slovak, Chinese, Turkish)
31-Mar-2009
14761 kB

Eaton Ellipse MAX UPS - opsjoner

Strømadministrering
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager programvare forenkler allsidig, enkel, fjernovervåkning og administrasjon av flere enheter for å holde brukerene oppdatert på strøm- og miljøforhold.
Serviceavtaler
Beskrivelse Serviceavtaler
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1PS/år - PS etter fabrikkens instruksjoner, batteritest, funksjonstest,alarmsjekk, rengjøring, testrapport Tick Tick Tick
Tekniske oppdateringer Tick Tick Tick
Reparasjonservice, 5 dager i uken, 8 timer i døgnet (5x8) Tick Tick  
Reparasjonservice, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet (7x24)     Tick
Hot-line telefonassistanse (24 t) Tick Tick Tick
25% Rabatt på reservedeler Tick Tick  
Reservedeler inkludert     Tick
20% Rabatt på batteriutskiftning (standard batterier) Tick Tick Tick
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 8 arbeidstimer Tick Tick  
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 2 timer (24t)     Tick
Reisetid og kostnader inkludert   Tick Tick
Servicearbeid inkludert   Tick Tick
Om UPS er under garanti 10% rabatt på årsavgift   Tick  
Om UPS er under garanti 25% rabatt på årsavgift     Tick

Eaton Ellipse MAX UPS - support

Teknisk støtte er tilgjengelig for deg i tilfelle det oppstår et problem med din UPS

Eaton Power Quality Norge
Rosenholmveien 25,
Postboks 686 Bedriftssenteret
NO-1411 Kolbotn
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.