UPS Eaton Ellipse PRO
  • Share

UPS Eaton Ellipse PRO

Interaktivní UPS Eaton Ellipse PRO s výkonem 650 – 1600VA byla speciálně vyvinuta k ochraně pracovních stanic, na kterých běží náročné aplikace. Ellipse PRO je vybavena LCD displejem pro zobrazení výsledků měření a stavu UPS v reálném čase. Funkce EcoControl pro ovládání výstupních zásuvek umožňuje dosáhnout až 20% úsporu energie. Pokročilá ochrana snižující přepětí (Advanced Surge Reduction – ASR) vyhovuje plně požadavkům normy ČSN 616431-1.

 

UPS Eaton Ellipse PRO – Technická specifikace


Základní údaje
Výkon 650 – 1600 VA
Napětí 220 – 240V
Frekvence 50/60Hz – automatická volba
Topologie Line-interactive
Konfigurace Provedení samostatně stojící i montáž do stojanu
Typy UPS
Typové číslo Zátěž Přípojná vidlice Výstupní zásuvky
  (VA/W)    
Eaton Ellipse PRO DIN
ELP650DIN 650 / 400 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
ELP850DIN 850 / 510 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
ELP1200DIN 1200 / 750 C14 (4) Schuko, (4) Schuko surge only
ELP1600DIN 1600 / 1000 C14 (4) Schuko, (4) Schuko surge only
Eaton Ellipse PRO FR
ELP650FR 650 / 400 C14 (3) French, (1) French surge only
ELP850FR 850 / 510 C14 (3) French, (1) French surge only
ELP1200FR 1200 / 750 C14 (4) French, (4) French surge only
ELP1600FR 1600 / 1000 C14 (4) French, (4) French surge only
Eaton Ellipse PRO IEC
ELP650IEC 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
ELP850IEC 850 / 510 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
ELP1200IEC 1200 / 750 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
ELP1600IEC 1600 / 1000 C14 (4) C13, (4) C13 surge only

UPS Eaton Ellipse PRO – Funkční vlastnosti

  • LCD displej poskytuje údaje a výsledky měření v reálném čase
  • Dodává čisté výstupní napětí s automatickou stabilizací (Automatic Voltage Regulation se zvyšováním a snižováním napětí)
  • Funkce EcoControl vám pomůže, ve srovnání s předchozí generací UPS, ušetřit až 20% energie
  • Obsahuje kvalitní ochranu proti přepětí, vyhovující požadavkům standardu ČSN 61643-1
  • 8 výstupních zásuvek pro připojení vašeho PC a periferních zařízení
  • Mimořádně plochý design pro snadnou instalaci do jakéhokoli kancelářského prostředí
  • USB port spolu s Eaton softwarem UPS Companion umožňuje bezpečné odstavení systému, měření využití dodané energie a snadnou konfiguraci a nastavení UPS
  • Chrání datovou komunikace, jako je Ethernet, internet a telefonní připojení


Product Awards

PC World “Editorial choice”

PC World “Editorial choice”
Polish periodical PC World, 2014
 

UPS Eaton Ellipse PRO – volitelné vybavení



Software pro správu napájení
Volitelná možnost Typové číslo
UPS Companion
Software je ideálním nástrojem pro správu osobních počítačů (a k nim připojených periferií), připojení na UPS je přes sériový, nebo USB port.
Stažení zdarma
Hardware pro montáž
Volitelná možnost Typové číslo
Montáž do stojanu
Sada pro montáž do 19“ stojanu (2U)
ELRACK
Montáž na stěnu
Sada pro montáž na stěnu
ELWALL

UPS Eaton Ellipse PRO – Servis a podpora

    Přejít na:
    Technická podpora
    Servisní plány

    Pro technickou podporu vaší Eaton UPS kontaktujte své místní zastoupení Eaton.

    Eaton Ellipse PRO - Služby

    Servisní služby pro nové UPS
    Popis Warranty+1 Warranty+3 Extend
    Prodloužení záruky o 1 rok navíc (obnovitelné)     Tick
    Standardní záruka výrobku prodloužena o 1 rok Tick    
    Standardní záruka výrobku prodloužena o 3 roky   Tick  
    Standardní výměna na místě instalace Tick Tick Tick
    Pokrývá jak elektroniku, tak baterie Tick Tick Tick
    Servisní plány
    Označení Popis Warranty+1 Warranty+3 Extend
    ELP650IEC Eaton Ellipse PRO 650 IEC W1002 W3002 68600
    ELP650FR Eaton Ellipse PRO 650 FR W1002 W3002 68600
    ELP650DIN Eaton Ellipse PRO 650 DIN W1002 W3002 68600
    ELP850IEC Eaton Ellipse PRO 850 IEC W1002 W3002 68600
    ELP850FR Eaton Ellipse PRO 850 FR W1002 W3002 68600
    ELP850DIN Eaton Ellipse PRO 850 DIN W1002 W3002 68600
    ELP1200IEC Eaton Ellipse PRO 1200 IEC W1002 W3002 68600
    ELP1200FR Eaton Ellipse PRO 1200 FR W1002 W3002 68600
    ELP1200DIN Eaton Ellipse PRO 1200 DIN W1002 W3002 68600
    ELP1600IEC Eaton Ellipse PRO 1600 IEC W1003 W3003 68600
    ELP1600FR Eaton Ellipse PRO 1600 FR W1003 W3003 68600
    ELP1600DIN Eaton Ellipse PRO 1600 DIN W1003 W3003 68600