Italia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution S UPS

Prima Evolution S di MGE Office Protection Systems

L’Evolution S di Eaton è un sistema di protezione Line-Interactive e versatile (tower o rack) per ambient informatici esigenti (compatibili con un PF 0.9). L’ampia capacità di gestione dell’energia offre una supervisione di rete e point-to-point.
Find a Reseller for this UPS

 

Eaton Evolution S UPS – Specifiche Tecniche

Caratteristiche
Potenza 1250-3000 VA
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz
Configurazione Rackmount/Tower
Product Series Pulsar
UPS Models
Eaton Evolution S
Eaton Evolution S (1250-3000 VA) Specifiche Tecniche

Eaton Evolution S UPS - Caratteristiche

  • Line interactive con onde sinusoidali in uscita, compatibile con carichi di potenza pari a 0.9 PF propri degli ambienti IT
  • Controllo individuale delle prese per un’ottimizzazione dell’autonomia delle batterie, reboot remoto e avviamento sequenziale
  • Sostituzione a caldo delle batterie che ne consente la ricollocazione senza interruzione del funzionamento
  • L’autonomia di back-up può essere estesa aggiungendo fino a 4 EXB (Battery Extension Module)
  • Disponibile in formato da 2U ottimizzate per rack o in formato convertibile da 3U per tower o rack con poca profondità
  • Le migliori capacità di gestione (USB e porte seriali, Slot per SNMP/Web card opzionali)

Product Awards

IT Week (United Kingdom)    

Eaton Evolution S UPS - Documentazione

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution S - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
201 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
11202 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
318 kB
Eaton Evolution S EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
267 kB

Eaton Evolution S UPS - Opzioni

UPS Options
Option Description Part Number
Modulo di Estensione Batteria (EXB) 2U Modulo di Estensione Batteria (EXB) 2U per UPS Evolution S 1250/1750 VA a 230V 68470
Modulo di Estensione Batteria (EXB) 3U Modulo di Estensione Batteria (EXB) 3U per UPS Evolution S 2500/3000 VA a 230V 68471
Modulo di Estensione Batteria (EXB) 2U Modulo di Estensione Batteria (EXB) 2U per UPS Evolution S 2500/3000 VA a 230V 68472
Power Management
Option Description Part Number
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot fornisce il monitoraggio da remoto utilizzando un protocollo SNMP e un HTTP/Web server. 66102
Eaton Network Management Card & ModBus La Network Management Card + ModBus offre una comunicazione basata su Web/SNMP per la supervisione da remoto dell'UPS e l'arresto automatico del server, oltre al monitoraggio remoto per mezzo del protocollo ModBus 66103
Cavo IBM AS/400 Cavo di interfaccia per la connessione dell'UPS al sistema IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Fornisce un'interfaccia con i sistemi di monitoraggio dello stato di funzionamento basata su contatti oppure offre un link aggiuntivo RS232/Seriale all'UPS 66104
Sensore d'ambiente per scheda NMC Sensore dell'ambiente (temperatura/umidità) Richiede la scheda SNMP/Web di Gestione di Rete 66846
Intelligent Power Manager Il nuovo software Intelligent Power Manager rende ancora più facile e affidabile il monitoraggio e la gestione remota di dispositivi multipli, garantendo all’utente una supervisione completa della corrente.
Eaton Personal Solution-Pac Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e le periferiche collegate) con una conessione USB/seriale all'UPS. free download
Microsoft Integrated Power Management Integrated Power Management di Microsoft free download
Eaton Network Management Proxy La soluzione di rete ha tre funzioni principali: connettere l'UPS alla rete, proteggere i computer, monitorare gli UPS nella rete free download
Eaton Network Shutdown Module Protegge i sistemi di computer . Lavora su macchine protette. In collegamento continuo con Network Management Proxy (Mgt Proxy o Mgt Card) connesso all’UPS. Avverte gli amministratori e gli utenti se l’alimentazione si interrompe. free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e periferiche collegate) con una conessione USB/seriale all'UPS. 66930
Eaton Management PAC 3 Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (comprende Enterprise Power Mgr-50 gruppi) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + cavo) Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e periferiche collegate) con una connessione USB/seriale all'UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (gruppi illimitati) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (5 gruppi) free download
Start-up e estensione garanzia
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
On-site start-up Tick   Tick Tick
Estensione garanzia a 3 anni Tick Tick Tick
3 visite di manutenzione in 3 anni       Tick
Maintenance service packs
Description Exchange Connect
Supporto tecnico Tick Tick
Sostituzione standard del prodotto guasto Tick Tick
Un-wiring of the old UPS   Tick
Wiring and start-up of the new UPS   Tick
Description Visit
Supporto tecnico telefonico Tick
1 preventive maintenance visit/year Tick
Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
Special rates on spare parts and labor Tick
Description Battery+
Standard replacement of old battery Tick
Direct on-site delivery of new battery kit Tick
1-year warranty on new battery Tick

Eaton Evolution S UPS - Supporto

In caso di problemi con il vostro UPS è disponibile un supporto tecnico

Eaton SRL
Via Matteotti, 8
20060 Pessano Con Bornago(Milano)
T +39 02 95542.1
F +39 02 957 45351
E MarketingEmlp@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.