Mexico*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution S UPS

Formerly Evolution S from MGE Office Protection Systems

The Eaton Evolution S is a Line interactive, versatile (tower or rack) power protection for demanding IT environment (compatible with pf0.9). Wide power management capabilities offering point-to-point and network supervision.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton Evolution S UPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 1250-3000 VA
Voltaje 120 Vac
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Rackmount/Tower
Serie del Producto Pulsar
Modelos UPS
Eaton Evolution S
Eaton Evolution S (1250-3000 VA) Especificaciones Técnicas

Eaton Evolution S UPS - Características

  • Line interactive with Sinewave output, compatible with 0.9 power factor loads as found in IT environments
  • Individually controlled outlets to maximize backup time, provide remote reboot and sequential start-up
  • Hot swappable batteries allowing easy replacement of the batteries without powering down connected loads.
  • Long back-up time can be achieved by adding up to 4 EXB (battery extension module).
  • Available in 2U format optimized for rack mounting or 3U convertible format for tower deployment or short-depth racks
  • Best-in-class power management capabilities (USB & Serial ports, Slot for optional SNMP/Web card)

Evolution S UPS - Documentación

Product Literature
Eaton Power Quality and Distribution Solutions Product and Service Catalog
(English)
17-Jun-2009
4735 kB
Eaton Evolution UPS Product Focus
(English)
31-Mar-2009
2467 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Installation and User Manual
(Español, Português, Français, English)
31-Mar-2009
7848 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
318 kB
Eaton Evolution S EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
267 kB

Evolution S UPS - Options

UPS Options
Opción Descripción Número de Parte
Eaton Evolution S 1750 R/T EBM 2U 2U Módulo de Extensión de la Batería (EBM) para 230V Evolution S 1250/1750 UPS 68470
Eaton Evolution S 3000 R/T EBM 3U 2U Módulo de Extensión de la Batería (EBM) para 230V Evolution S 2500/3000VA UPS 68471
Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Eaton Minislot Tarjeta de Administración de Red Eaton Minislot Tarjeta de Administración de Red proporciona monitoreo remoto basado en la Web + SNMP OPCARD-NETWORK
Eaton Tarjeta de Administración de Red & ModBus La Tarjeta de Administración de Red + ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para la supervisión remota UPS y desactivación automática de servidor, al igual que el monitoreo remoto con el uso del protocolo ModBus 66103
IBM AS/400 Cable Cable de interfaz UPS para conexión del UPS a IBM iSeries/AS 400 OPCABEL-AS400
Eaton Tarjeta de Administración Contactos & RS232/Serial Ofrece la posibilidad de hacer interfaz con los sistemas de monitoreo con el uso de información de estatus basado en los contactos u ofrecer un enlace adicional RS232/Serial al UPS OPCARD-CONTACT
Sensor ambiental para Tarjeta NMC Sensor ambiental (temperatura/humedad) requiere Tarjeta de Administración de Red (SNMP/Web) OPSNSR-EMPW
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Eaton Personal Solution-Pac Software equipado idealmente para la administración de energía de computadoras personales (y sus componentes periféricos asociados) con una conexión serial / USB al UPS. free download
Administración de Energía Integrada Administración de Energía Integrado de Microsoft free download
Eaton Proxy de Administración de Red La Solución de Red proporciona estas 3 funciones principales: Conectar el UPS a la Red, proteger las computadoras, monitorear los UPS sobre la Red. free download
Eaton Módulo de Desactivación de Red Protege los sistemas informáticos. Se ejecuta en la máquina protegida. Espera de forma continua la información del Proxy de Administración de Red (Proxy Mgt o Tarjeta Mgt) conectado a MGE OPS. Advierte a administradores y usuarios si falla la energía de CA y procede a free download
Eaton Management PAC 2 Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (incluye dispositivo de Administración de Energía Empresarial 50) OPSFTWAR-PAC2
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (dispositivos ilimitados) OPSFTWAR-EPRISE
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodos Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (5 nodos) free download

Servicios UPS

UPS monofásicas

Eaton brinda servicios especiales que amplían y realzan la garantía estándar, proveyéndole a usted un grado superior de confiabilidad.

Servicio de Baterías

Amplia gama de servicios de batería, especialmente diseñados para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad del sistema, que le brindan a usted tranquilidad sobre el estado de su Sistema para hacer frente a cualquier contingencia.

Evolution S UPS - Soporte

El soporte técnico está disponible para usted en el caso de un problema con su UPS

Eaton Power Solutions - Argentina

Lima 355 - Planta Baja
Edificio World Trade Center
C1073AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefono: 54 11 4124-4000
Fax: 54 11 4124-4080

Eaton Power Solutions - Mexico

Montecito No. 38 Piso 26
Edificio World Trade Center
Col Nápoles, Del. Benito Juarez
CP 03810
México, D.F.
México
Tel: +52 (55) 9000-5252
Lada sin Costo: 01 800 087 9777
Fax: +52 (55) 1084-7454

Eaton Power Solutions - Brazil

Av. Ermano Marchetti, 1435 Agua Branca
05038-001
São Paulo
SP
Telefone: 55-11-3616-8500

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.