Polska*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution S UPS

Dawniej zasilacz UPS Evolution S firmy MGE Office Protection Systems

Eaton Evolution S to wyposażony w technologię Line-Interactive, uniwersalny (wieżowy lub stelażowy) system ochrony zasilania do wymagającego środowiska informatycznego (zgodny z urządzeniami o współczynniku mocy 0,9). Rozbudowane funkcje zarządzania zasilaniem umożliwiają nadzór w trybie punkt-punkt oraz za pośrednictwem sieci.
Znajdź partnera handlowego mającego w ofercie takie zasilacze UPS

 

Zasilacz UPS Eaton Evolution S - specyfikacja techniczna

Skrócone informacje o produkcie
Moc znamionowa 1250-3000 VA
Napięcie 220-240V
Częstotliwość 50/60 Hz
Konfiguracja Stelażowa/wieżowa
Seria produktu Pulsar
Modele UPS
Eaton Evolution S
Zasilacz UPS Eaton Evolution S - specyfikacja techniczna

Zasilacz UPS Eaton Evolution S - funkcje

  • Technologia Line-Interactive, wyjście sinusoidalne, zgodny z obciążeniami o współczynniku mocy 0,9 występującymi w środowiskach informatycznych.
  • Indywidualna kontrola gniazd wyjściowych wydłuża czas podtrzymania oraz umożliwia zdalny restart i uruchamianie w określonej kolejności.
  • Akumulatory podłączane podczas pracy można łatwo wymieniać bez konieczności odłączania obciążenia.
  • Przez dodanie maksymalnie 4 modułów bateryjnych (EXB) można uzyskać długi czas podtrzymania.
  • Dostępny w obudowie 2U przystosowanej do montowania w stelażach lub w przekształcalnej obudowie 3U, która pozwala uzyskać konfigurację wieżową lub przystosowaną do zamontowania w stelażach o zmniejszonej głębokości.
  • Najlepsze w tej klasie urządzeń funkcje zarządzania zasilaniem (porty USB i szeregowy, gniazdo na opcjonalną kartę SNMP/WWW).

Product Awards

IT Week (United Kingdom)    

Zasilacz UPS Eaton Evolution S - dokumentacja

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution S - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
201 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
11202 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
318 kB
Eaton Evolution S EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
267 kB

Zasilacz UPS Eaton Evolution S - opcje

UPS Options
Opcja Opis Numer katalogowy
Zewnętrzny moduł akumulatorowy o wysokości 2U do zasilaczy Eaton Evolution S 1750 R/T Zewnętrzny moduł akumulatorowy (EXB) o wysokości 2U do zasilaczy UPS typu 230V Evolution S 1250/1750VA 68470
Zewnętrzny moduł akumulatorowy o wysokości 3U do zasilaczy Eaton Evolution S 3000 R/T Zewnętrzny moduł akumulatorowy (EXB) o wysokości 3U do zasilaczy UPS typu 230V Evolution S 2500/3000VA 68471
Zewnętrzny moduł akumulatorowy o wysokości 2U do zasilaczy Eaton Evolution S 3000 R/T Zewnętrzny moduł akumulatorowy (EXB) o wysokości 2U do zasilaczy UPS typu 230V Evolution S 2500/3000VA 68472
Zarządzanie energią
Opcja Opis Numer katalogowy
Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card Minislot Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card Minislot zapewnia zdalny monitoring w oparciu o połączenie WWW i SNMP. 66102
Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card z trybem ModBus Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card z trybem ModBus umożliwia komunikację przez połączenie WWW/SNMP. Umożliwia to zdalne nadzorowanie zasilacza UPS i automatyczne wyłączenie serwera, a także zdalne monitorowanie przy pomocy protokołu ModBus. 66103
Kabel IBM AS/400 Kabel do połączenia zasilacza UPS z systemem IBM iSeries/AS 400. 66033
Styki karty Eaton Management i połączenie portu szeregowego RS232 Możliwość połączenia z systemami monitorującymi poprzez informacje o statusie lub dodatkowe złącze szeregowe RS232 do połączenia z zasilaczem UPS. 66104
Czujnik otoczenia dla karty NMC Czujnik otoczenia (temperatura/wilgotność) — wymaga karty do zarządzania przez sieć (SNMP/Web). 66846
Intelligent Power Manager Oprogramowanie Intelligent Power Manager umozliwia latwe, wszechstronne, zdalne monitorowanie i zarzadzanie wielu urzadzen dajac uzytkownikom informacje o warunkach zasilania i srodowiska.
Oprogramowanie Eaton Personal Solution-Pac Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. free download
Oprogramowanie Integrated Power Management Rozwiązanie do zarządzania zasilaniem Integrated Power Management firmy Microsoft. free download
Oprogramowanie Eaton Network Management Proxy Rozwiązanie sieciowe zapewnia 3 główne funkcje: połączenie zasilacza UPS z siecią, ochronę komputerów i monitorowanie zasilacza UPS przez sieć. free download
Moduł Eaton Network Shutdown Chroni systemy komputerowe. Działa na chronionej maszynie i nieustannie nasłuchuje informacji przesyłanych z rozwiązania Network Management Proxy (Management Proxy lub Management Card) podłączonego do zasilacza MGE OPS. Ostrzega administratorów i użytkowników w przypadku wystąpienia awarii zasilania prądem przemiennym. free download
Dysk CD-ROM z oprogramowaniem Eaton Solution-Pac Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. 66930
Oprogramowanie Eaton Management PAC 2 Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (obejmuje narzędzie Enterprise Power Manager — 50 węzłów). 66923
Aktualizacja oprogramowania Eaton Solution-Pac (dysk CD-ROM + kabel) Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. 66931
Oprogramowanie Eaton Enterprise Power Manager Gold Edition Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (nieograniczona liczba urządzeń). 66924
Oprogramowanie Eaton Enterprise Power Manager dla 5 węzłów Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (5 węzłów). free download
Pakiety serwisowe obejmujące uruchomienie i pierwsze rozszerzenie gwarancji
Opis Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Uruchomienie na miejscu u klienta Tick   Tick Tick
Wydłużenie gwarancji do 3 lat Tick Tick Tick
3 wizyty u klienta w ciągu 3 lat       Tick
Pakiety usług serwisowych
Opis Exchange Connect
Spersonalizowana obsługa klientów za pośrednictwem telecentrum Tick Tick
Standardowa wymiana w przypadku awarii produktu Tick Tick
Usunięcia okablowania starego zasilacza UPS   Tick
Instalacja okablowania i uruchomienie nowego zasilacza UPS   Tick
Opis Visit
Spersonalizowana obsługa klientów za pośrednictwem telecentrum Tick
Jedna prewencyjna wizyta serwisowa na rok Tick
Szczegółowy raport po każdej wizycie zawierający opis wykonanych testów oraz ogólnego stanu zasilacza UPS Tick
Specjalne stawki na części zamienne i robociznę Tick
Opis Battery+
Standardowa wymiana zużytego akumulatora Tick
Dostawa nowego zestawu akumulatorów bezpośrednio do klienta Tick
Roczna gwarancja na nowy akumulator Tick

Zasilacz UPS Eaton Evolution S - pomoc techniczna

Usługi pomocy technicznej są dostępne w przypadku wystąpienia problemów z zasilaczem UPS.

Eaton Power Quality S.A. Oddzial w Polsce
ul. 17-go Stycznia 45a
02-146 Warszawa
T +48 22 320 38 00
F +48 22 320 38 01
E upsservicepoland@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.