Suomi*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution S UPS

Aiemmin Evolution S MGE Office Protection Systemsiltä

Eaton Evolution S on line-interactive UPS, joka soveltuu verkkolaitteille, räkkiin asennetuille palvelimille, perinteisille räkkiin asennetuille tai tornipalvelimille ja verkon tallennusjärjestelmille. Evolutionin pistorasioita ohjataan yksitellen niin, että varmistusaika maksimoidaan ja laitteet voidaan etäkäynnistää yksitellen tarpeen mukaan. Nimellinen kokonaistehokerroin on 0,9.
Valitse sopiva myyntikanava

 

Eaton Evolution S UPS – Tekniset tiedot

Tuotekuvaus
Tehot 1250-3000 VA
Jännite 220-240V
Taajuus 50/60 Hz
Malli Torni- ja räkkimallit
Tuotemallit Pulsar
UPS-mallisto
Eaton Evolution S
Eaton Evolution S UPS – Tekniset tiedot

Eaton Evolution S UPS - Ominaisuudet

  • Line-interactive UPS yhteensopiva 0,9 tehokertoimen kuormien kanssa
  • Pistorasioita ohjataan yksitellen niin, että varmistusaika maksimoidaan ja laitteet voidaan etäkäynnistää yksitellen tarpeen mukaan.
  • Akut vaihdettavissa ”vauhdissa” , jolloin UPSiin liitetyt laitteet ovat suojattuina
  • Varakäyntiajat ovat pidennettävissä 1 4 EXB-lisäakulla
  • Saatavana räkki/torni-mallina RT2U (optimoitu räkkiasennusta varten) tai mallina RT3U (torniin tai matalaan räkkiin).
  • Liitännät: USB + sarja + etäkäynnistys/pysäytys + paikka tietoliikennekortille (optio)

Product Awards

IT Week (United Kingdom)    

Evolution S UPS - Tuotemateriaali

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution S - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
201 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
11202 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
318 kB
Eaton Evolution S EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
267 kB

Evolution S UPS – Lisävarusteet

UPS Options
Lisävarusteet Kuvaus Tuotenumero
Eaton Evolution S 1750 R/T EXB 2U 2U Extended Battery Module (EXB) for 230V Evolution S 1250/1750 UPSs 68470
Eaton Evolution S 3000 R/T EXB 3U 3U Extended Battery Module (EXB) for 230V Evolution S 2500/3000VA UPSs 68471
Eaton Evolution S 3000 R/T EXB 2U 2U Extended Battery Module (EXB) for 230V Evolution S 2500/3000VA UPSs 68472
PowerDistribSpec
Lisävarusteet Kuvaus Tuotenumero
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Sähkönhallinta
Lisävarusteet Kuvaus Tuotenumero
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot provides Web-based + SNMP-based remote monitoring 66102
Eaton Network Management Card & ModBus The Network Management Card + ModBus provides Web/SNMP communication for UPS remote supervision and automatic server shutdown, as well as remote monitoring using the ModBus protocol. 66103
IBM AS/400 Cable UPS Interface cable for connection of the UPS to IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial offers possibility to interface with monitoring systems using contact-based status information or offer an additional RS232/Serial link to the UPS 66104
Environment Sensor for NMC Card Environmental Sensor (temperature/humidity) Requires Network Management (SNMP/Web) Card 66846
Eaton Personal Solution-Pac windows Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS. free download
Integrated Power Management Microsoft Integrated Power Management free download
Eaton Network Management Proxy Network Solution provides these 3 main functions: Connecting the UPS to the Network, protecting the computers, monitoring the UPSs over the Network. free download
Eaton Network Shutdown Module Protects the computer systems. It runs on the protected machine. Continuously waits for information from the Network Management Proxy (Mgt. Proxy or Mgt. Card). Warns administrators and users if AC power fails and proceeds with system shutdown free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS. 66930
Eaton Management PAC 2 Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (includes Enterprise Power Mgr-50 device) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (Unlimited devices) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (5 Nodes) free download
Perushuolto- ja takuunpidennyspaketit
Kuvaus Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Käyttönotto paikan päällä Tick   Tick Tick
Takuu pidennetty 3 vuoteen Tick Tick Tick
3 huoltokäyntiä 3 vuoden aikana       Tick
Ylläpitopaketit 
Kuvaus Exchange Connect
Henkilökohtainen puhelintuki Tick Tick
Korvauspalvelu laitteen vikaantuessa Tick Tick
Vanhan UPSin johdotusten purku   Tick
Uuden UPSin johdotus ja käyttöönotto   Tick
Kuvaus Visit
Henkilökohtainen puhelintuki Tick
1 ennakkohuoltokäynti vuodessa Tick
Yksityiskohtainen raportti UPSin tarkastuksesta ja tilasta jokaisen huoltokäynnin jälkeen Tick
Erikoishinnat varaosista ja työstä Tick
Kuvaus Battery+
Vakioakuston vaihto uuteen Tick
Uuden akuston toimitus suoraan paikan päälle Tick
1 vuoden takuu uudelle akustolle Tick

Evolution S UPS - Tuki

Saat teknistä tukea Eatonilta mikäli sinulla on ongelmia UPSin kanssa

Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 25
02920 Espoo
T +358 9 452 661
F +358 9 452 66570
E Huolto@eaton.com

 Laitetukilomake

 Ohjelmistotukilomake

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.