Deutschland*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution S USV

Bisher: Evolution S von MGE Office Protection Systems

Die Eaton Evolution S ist ein Line-interactive-Stromversorgungsschutz im wandlungsfähigen Tower/Rack-Gehäuse für anspruchsvolle IT-Umgebungen (kompatibel zu PF 0,9). Ihre umfassende Power-Management-Funktionalität bietet unter anderem Punkt-zu-Punkt- und Netzwerküberwachung.
Einen Vetriebspartner für diese USV finden

 

USV Eaton Evolution S – Technische Daten

Kurzübersicht
Nennleistung 1250-3000 VA
Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Konfiguration Rackmount/Tower
Produktserie Pulsar
USV-Modelle
Eaton Evolution S
USV Eaton Evolution S – Technische Daten

USV Eaton Evolution S– Eigenschaften

  • Line-interactive-Technologie mit sinusförmiger Ausgangsspannung, kompatibel zu Lasten mit Leistungsfaktor 0,9 (typisch im IT-Bereich)
  • Einzeln steuerbare Steckdosen für maximale Batterielaufzeiten, Remoterebott und sequentielles Hochfahren
  • Hot-swap-fähige Batterien ermöglichen einen leichten Batterieaustausch, ohne die angeschlossenen Lasten herunterfahren zu müssen.
  • Lange Batterielaufzeiten erzielbar durch Hinzufügen von bis zu 4 EXBs (Batterie-Erweiterungsmodule).
  • Verfügbar im 2 HE-Format, optimiert für Rackmontage, und im umwandelbaren 3 HE-Format für den Einsatz als Tower oder in Racks mit geringer Tiefe
  • Bestes Power-Management in dieser Klasse (USB- und serielle Schnittstellen, Steckplatz für optionale SNMP/Web-Karte)

Product Awards

IT Week (United Kingdom)    

USV Evolution S – Dokumentation

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Eaton Serie Pulsar - Produktkatalog
(Deutsch)
24-Jul-2009
2282 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution S - Datasheet
(Deutsch)
06-Jul-2009
232 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
11202 kB
Eaton Evolution S - S 1250 RT 2U / S 1750 RT 2U / 2000 RT 2U / S 2500 RT 2U / S 3000 RT 2U / S 3000 RT 3U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
318 kB
Eaton Evolution S EXB - Installation manual
(Français, English)
31-Mar-2009
267 kB

USV Evolution S – Optionen

UPS Options
Option Beschreibung Bauteilnummer
2-HE-Rack/Tower-EBM Eaton Evolution S 1750 2 HE-Batterie-Erweiterungsmodul (EBM) für 230 V-USV Evolution S 1250/1750 68470
3-HE-Rack/Tower-EBM Eaton Evolution S 3000 2 HE-Batterie-Erweiterungsmodul (EBM) zur 230 V-USV Evolution S 2500/3000 VA 68471
Eaton Evolution S 3000 R/T EXB 2U 2U Extended Battery Module (EXB) for 230V Evolution S 2500/3000VA UPSs 68472
PowerDistribSpec
Option Beschreibung Bauteilnummer
Eaton ePDU ePDUs sind Stromverteiler, die 4 bis 45 Steckdosen in Hochleistungs-Rackumgebungen zur Verfügung stellen. Ihre Plug-and-Play-Architektur vereinfacht Stromverteilung, und Verkabelung und ermöglicht es Ihnen, IT-Ausrüstung ganz ohne Elektriker hinzuzfügen oder zu verändern.
Power-Management
Option Beschreibung Bauteilnummer
Eaton Netzwerk-Management-Karte Minislot Eatons Netzwerk-Management-Karte Minislot ermöglicht web-gestützte + SNMP-gestützte Fernüberwachung 66102
Eaton Netzwerk-Management-Karte & ModBus Die Netzwerk-Management-Karte & ModBus bietet Web/SNMP-Kommunikation für die USV-Fernüberwachung und für automatische Server-Shutdowns sowie die Fernüberwachung über das ModBus-Protokoll. 66103
IBM-AS/400-Kabel USV-Schnittstellenkabel für die Verbindung zwischen USV und IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Relais/Seriell MS Karte Management-Karten Bietet eine Schnittstelle zu Überwachungssystemen über kontakt-gestützte Statusinformationen oder eine zusätzliche serielle RS232-Verbindung zur USV. 66104
Umgebungssensor für NMC-Karte Umgebungssensor (Temperatur/Luftfeuchtigkeit); erfordert SNMP/Web Netzwerk-Management-Karte 66846
Intelligent Power Manager Die Software Intelligent Power Manager ermöglicht die einfache und vielseitige Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte aus der Ferne und hält die Anwender über alle Versorgungs- und Umgebungsbedingungen vor Ort auf dem Laufenden. free download
Eaton Personal Solution-Pac Ideale Software-Lösung für das Power-Management von Personalcomputern (und zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV. kostenloser Download
Integriertes Power-Management In Microsoft integriertes Power-Management kostenloser Download
Eaton Netzwerk-Management-Proxy Diese Netzwerk-Lösung hat im wesentlichen folgende drei Aufgaben: Verbindung der USVs mit dem Netzwerk, Schutz der Computer, Überwachung der USVs über das Netzwerk. kostenloser Download
Eaton Netzwerk-Shutdown-Modul Dieses Modul dient zum Schutz der Computersysteme: Das Modul läuft auf dem geschützten Rechner und wartet auf Mitteilungen von der USV (über den Netzwerk-Management-Proxy bzw. die Management-Karte). Es warnt Administratoren und Anwender, sobald ein Stromausfall eintritt und fährt ggf. den Rechner herunter, bevor die Batterie-Reserve aufgebraucht ist. kostenloser Download
Eaton Solution-Pac-CD-ROM Ideale Software-Ergänzung für das Power-Management von Personalcomputern (und zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV. 66930
Eaton Management PAC 2 Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USVs und angeschlosserner Server (einschließlich Enterprise Power Manager- für bis zu 50 USVs ) 66923
Eaton Solution-Pac Update (CD-ROM + Kabel) Ideale Software-Ergänzung für das Power-Management von Personalcomputern (und zugehöriger Peripherie) mit einer seriellen oder USB-Verbindung zur USV. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold Edition Software für das Power-Management im Netzwerk, für Schutz und Überwachung Ihrer USVs und angeschlossener Server (unbegrenzte Anzahl USVs) 66924
Eaton Enterprise Power Manager für bis zu 5 Netzknoten Netzwerk-Power-Management-Software für Verbindung, Schutz und Überwachung Ihrer USVs und der angeschlossenen Server - (bis zu 5 USVs) kostenloser Download
ExpressChange und ExpressRepair
Leistungen Express Change /3 Express Change /5 Express Repair /3 Express Repair /5
24 Stunden Hotline Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit vor Ort von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Batterien inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Arbeitszeit inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Transportkosten inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Vorabaustausch Tick Tick    
Vor-Ort-Einsatz     Tick Tick
Laufzeit 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
ExpressService und Präventive Wartung
Leistungen Präventive Wartung Express Basic Care Express Plus Care 1 Express Plus Care Express Premium Care 1
1 Präventive Wartung pro Jahr Tick Tick Tick Tick Tick
24 Stunden Hotline   Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten   Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile mit 10 % Rabatt Tick      
Ersatzteile mit 25 % Rabatt   Tick   Tick  
Ersatzteile inbegriffen     Tick   Tick
Batterien mit 20 % Rabatt   Tick Tick Tick  
Batterien inbegriffen         Tick
Arbeits- und Fahrzeit inbegriffen Tick   Tick Tick Tick
Weekend* Tick Tick Tick Tick Tick
Full Online Remote Service (FORS)**   Tick Tick Tick Tick

* kann auf Anfrage zusätzlich abgeschlossen werden
** Modem erforderlich

USV Evolution S – Support

Sollten Sie auf Schwierigkeiten mit unserer USV stoßen, steht Ihnen unser technischer Support gern zur Verfügung

Service-Zentrale
Hotline +49 7841 - 604 - 334
Telefon: 07841 - 604 - 323
Telefax: 07841 - 604 - 5510
Email: Servicegermany@eaton.com

Technische Hotline (Hard- & Software)
+49 7841 - 604 - 334
Email: supportgermany@eaton.com

 Hardware-Support-Formular

 Software-Support-Formular

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.