| Krafthantering |
| Alternativ |
Beskrivning |
Artikelnummer |
|
| Eaton Network Management Card Minislot |
Eatons Minislot nätverkskort ger tillgång till webb- + SNMP-baserad fjärrövervakning |
66102 |
| Eaton Network Management Card & ModBus |
Nätverkskort + ModBus ger tillgång till webb-/SNMP-baserad kommunikation för fjärrövervakning av UPS:en samt automatisk avstängning av server liksom fjärrövervakning via ModBusprotokoll |
66103 |
| IBM AS/400 Cable |
UPS gränssnittskabel för anslutning av UPS:en till IBM:s iSerie/AS400 |
66033 |
| Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial |
Anslutningsmöjligheter till övervakningssystem med kontaktbaserad statusinformation eller ytterligare en RS232-/serielänk till UPS:en |
66104 |
| Environment Sensor for NMC Card |
Miljöavkännare (temperatur/luftfuktighet). Kräver nätverkskort (SNMP/webb) |
66846 |
| Intelligent Power Manager |
Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions. |
free download |
| Eaton Personal Solution-Pac |
Programvara lämpad för att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en |
free download |
| Integrated Power Management |
Microsoft integrerad strömförsörjning/hantering |
free download |
| Eaton Network Management Proxy |
Närverkslösning som innebär följande tre funktioner: Ansluter UPS:en till nätverket, skyddar datorerna och övervakar UPS:erna via nätverket. |
free download |
| Eaton Network Shutdown Module |
Skyddar datorsytemen Matas från den skyddade maskinen Väntar hela tiden på information från nätverksproxyn (hanteringsproxy eller kort) ansluten/anslutet till MGE OPS Varnar administratörer och användar om växelströmmen bryts och fortsätter med att…?? |
free download |
| Eaton Solution-Pac CD-ROM |
Programvara lämpad att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en |
66930 |
| Eaton Management PAC 2 |
Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (Enterprise Power Mgr-50-enhet ingår) |
66923 |
| Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) |
Programvara lämpad att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en |
66931 |
| Eaton Enterprise Power Manager Gold edition |
Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (obegränsade enheter) |
66924 |
| Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes |
Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (5 noder) |
free download |
|
Underhållspaket
|
| Beskrivning |
Exchange |
Connect |
| Kundanpassad telefonsupport |
 |
 |
| Byte av produkt vid fel |
 |
 |
| Urdrifttagning av gammal UPS |
|
 |
| Ledningsdragning och driftsättning av ny UPS |
|
 |
| Beskrivning |
Visit |
| Kundanpassad telefonsupport |
 |
| 1 preventivt underhållsbesök/år |
 |
| Detaljerad rapportering efter varje besök avseende genomförda kontroller och UPS:ens allmänna kondition |
 |
| Specialpriser på reservdelar och arbete |
 |
| Beskrivning |
Battery+ |
| Byte av uttjänt batteri |
 |
| Direktleverans hos kund av ny batterisats |
 |
| 1 års garanti på nytt batteri |
 |