Italia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution UPS

Prima Evolution UPS di MGE Office Protection Systems

L’Evolution di Eaton è un sistema di protezione dell’energia ad alta densità (fino a 1550VA in 1U) e Line-Interactive per ambienti IT. L’ampia capacità di gestione dell’energia offre una supervisione di rete e point-to-point.
Find a Reseller for this UPS

 

Eaton Evolution UPS – Specifiche Tecniche

Caratteristiche
Potenza 650-2000 VA
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz
Configurazione Rackmount/Tower
Product Series Pulsar
UPS Models
Eaton Evolution
Eaton Evolution (650-2000 VA) Specifiche Tecniche

Eaton Evolution UPS - Caratteristiche

  • Line-Interactive: regola le variazioni di potenza (AVR con Buck e Boost) e fornisce onde sinusoidali pure in uscita
  • Controllo individuale delle prese per un’ottimizzazione dell’autonomia delle batterie, reboot remoto e avviamento sequenziale
  • Sostituzione a caldo delle batterie che ne consente la ricollocazione senza interruzione del funzionamento
  • Protezione ad alta densità in formato rack o tower 1U fino a 1.5kVA
  • Le migliori capacità di gestione (USB e porte seriali, Slot per SNMP/Web card opzionali)

Product Awards

Best in Protection - network products guide (USA) Best Power System for Small and Medium Companies - PC World (México) PCW Recommended - Personal Computer World (United Kingdom)

Eaton Evolution UPS - Documentazione

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
184 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
6289 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
295 kB

Eaton Evolution UPS - Opzioni

Power Management
Option Description Part Number
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot fornisce il monitoraggio da remoto utilizzando un protocollo SNMP e un HTTP/Web server. 66102
Eaton Network Management Card & ModBus La Network Management Card + ModBus offre una comunicazione basata su Web/SNMP per la supervisione da remoto dell'UPS e l'arresto automatico del server, oltre al monitoraggio remoto per mezzo del protocollo ModBus 66103
Cavo IBM AS/400 Cavo di interfaccia per la connessione dell'UPS al sistema IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Fornisce un'interfaccia con i sistemi di monitoraggio dello stato di funzionamento basata su contatti oppure offre un link aggiuntivo RS232/Seriale all'UPS 66104
Sensore d'ambiente per scheda NMC Sensore dell'ambiente (temperatura/umidità) Richiede la scheda SNMP/Web di Gestione di Rete 66846
Intelligent Power Manager Il nuovo software Intelligent Power Manager rende ancora più facile e affidabile il monitoraggio e la gestione remota di dispositivi multipli, garantendo all’utente una supervisione completa della corrente.
Eaton Personal Solution-Pac Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e le periferiche collegate) con una conessione USB/seriale all'UPS. free download
Microsoft Integrated Power Management Integrated Power Management di Microsoft free download
Eaton Network Management Proxy La soluzione di rete ha tre funzioni principali: connettere l'UPS alla rete, proteggere i computer, monitorare gli UPS nella rete free download
Eaton Network Shutdown Module Protegge i sistemi di computer . Lavora su macchine protette. In collegamento continuo con Network Management Proxy (Mgt Proxy o Mgt Card) connesso all’UPS. Avverte gli amministratori e gli utenti se l’alimentazione si interrompe. free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e periferiche collegate) con una conessione USB/seriale all'UPS. 66930
Eaton Management PAC 3 Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (comprende Enterprise Power Mgr-50 gruppi) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + cavo) Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e periferiche collegate) con una connessione USB/seriale all'UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (gruppi illimitati) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (5 gruppi) free download
Start-up e estensione garanzia
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
On-site start-up Tick   Tick Tick
Estensione garanzia a 3 anni Tick Tick Tick
3 visite di manutenzione in 3 anni       Tick
Maintenance service packs
Description Exchange Connect
Supporto tecnico Tick Tick
Sostituzione standard del prodotto guasto Tick Tick
Un-wiring of the old UPS   Tick
Wiring and start-up of the new UPS   Tick
Description Visit
Supporto tecnico telefonico Tick
1 preventive maintenance visit/year Tick
Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
Special rates on spare parts and labor Tick
Description Battery+
Standard replacement of old battery Tick
Direct on-site delivery of new battery kit Tick
1-year warranty on new battery Tick

Eaton Evolution UPS - Supporto

In caso di problemi con il vostro UPS è disponibile un supporto tecnico

Eaton SRL
Via Matteotti, 8
20060 Pessano Con Bornago(Milano)
T +39 02 95542.1
F +39 02 957 45351
E MarketingEmlp@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.