Mexico*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution UPS

Anteriormente Evolution UPS de MGE Office Protection Systems

El Eaton Evolution es protección de energía de densidad optimizada y línea interactiva (hasta 1550VA en 1U) para entornos de TI y Telecomunicaciones. Amplias capacidades de administración de energía que ofrecen supervisión punto a punto y red.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton Evolution UPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 650-2000 VA
Voltaje 120 Vac
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Rackmount/Tower
Serie del Producto Pulsar
Modelos UPS
Eaton Evolution
Eaton Evolution (650-2000 VA) Especificaciones Técnicas

Eaton Evolution - Características

  • Línea interactiva: Regula fluctuaciones de energía (AVR con elevador y reductor), y proporciona salida de onda senoidal pura
  • Tomas eléctricas controladas de manera individual para maximizar el tiempo de respaldo, proporciona reinicio remoto y arranque secuencial
  • Baterías intercambiables sin desconexión que permiten el fácil reemplazo de las baterías sin desactivar las cargas conectadas.
  • Protección energética de alta densidad en formato de torre y rack 1U hasta de 1.5kVA
  • Capacidades de administración mejores en su tipo (puertos USB & Serial, Ranura para tarjeta SNMP/Web opcional)

Eaton Evolution - Documentación

Product Literature
Eaton Power Quality and Distribution Solutions Product and Service Catalog
(English)
17-Jun-2009
4735 kB
Eaton Evolution UPS Product Focus
(English)
31-Mar-2009
2467 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Installation and User Manual
(Español, Português, Français, English)
31-Mar-2009
12375 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
295 kB

Eaton Evolution - Opciones

Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Eaton Minislot Tarjeta de Administración de Red Eaton Minislot Tarjeta de Administración de Red proporciona monitoreo remoto basado en la Web + SNMP OPCARD-NETWORK
Eaton Tarjeta de Administración de Red & ModBus La Tarjeta de Administración de Red + ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para la supervisión remota UPS y desactivación automática de servidor, al igual que el monitoreo remoto con el uso del protocolo ModBus 66103
IBM AS/400 Cable Cable de interfaz UPS para conexión del UPS a IBM iSeries/AS 400 OPCABEL-AS400
Eaton Tarjeta de Administración Contactos & RS232/Serial Ofrece la posibilidad de hacer interfaz con los sistemas de monitoreo con el uso de información de estatus basado en los contactos u ofrecer un enlace adicional RS232/Serial al UPS OPCARD-CONTACT
Sensor ambiental para Tarjeta NMC Sensor ambiental (temperatura/humedad) requiere Tarjeta de Administración de Red (SNMP/Web) OPSNSR-EMPW
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Eaton Personal Solution-Pac Software equipado idealmente para la administración de energía de computadoras personales (y sus componentes periféricos asociados) con una conexión serial / USB al UPS. free download
Administración de Energía Integrada Administración de Energía Integrado de Microsoft free download
Eaton Proxy de Administración de Red La Solución de Red proporciona estas 3 funciones principales: Conectar el UPS a la Red, proteger las computadoras, monitorear los UPS sobre la Red. free download
Eaton Módulo de Desactivación de Red Protege los sistemas informáticos. Se ejecuta en la máquina protegida. Espera de forma continua la información del Proxy de Administración de Red (Proxy Mgt o Tarjeta Mgt) conectado a MGE OPS. Advierte a administradores y usuarios si falla la energía de CA y procede a free download
Eaton Management PAC 2 Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (incluye dispositivo de Administración de Energía Empresarial 50) OPSFTWAR-PAC2
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (dispositivos ilimitados) OPSFTWAR-EPRISE
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodos Software de administración de Energía de Red para conectar, proteger y monitorear su UPS y servidores conectados - (5 nodos) free download

Servicios UPS

UPS monofásicas

Eaton brinda servicios especiales que amplían y realzan la garantía estándar, proveyéndole a usted un grado superior de confiabilidad.

Servicio de Baterías

Amplia gama de servicios de batería, especialmente diseñados para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad del sistema, que le brindan a usted tranquilidad sobre el estado de su Sistema para hacer frente a cualquier contingencia.

Eaton Evolution UPS - Soporte

El soporte técnico está disponible para usted en el caso de un problema con su UPS

Eaton Power Solutions - Argentina

Lima 355 - Planta Baja
Edificio World Trade Center
C1073AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefono: 54 11 4124-4000
Fax: 54 11 4124-4080

Eaton Power Solutions - Mexico

Montecito No. 38 Piso 26
Edificio World Trade Center
Col Nápoles, Del. Benito Juarez
CP 03810
México, D.F.
México
Tel: +52 (55) 9000-5252
Lada sin Costo: 01 800 087 9777
Fax: +52 (55) 1084-7454

Eaton Power Solutions - Brazil

Av. Ermano Marchetti, 1435 Agua Branca
05038-001
São Paulo
SP
Telefone: 55-11-3616-8500

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.