China*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

伊顿 Evolution UPS

以前由MGE Office Protection Systems生产的Evolution UPS

伊顿Evolution是IT和电信环境线路交互式高密度优化的(1U内可达1550VA)电源保护装置。其宽泛的电源管理能力可提供点对点和网络监管。
查找此UPS的代理商

 

伊顿Evolution UPS - 技术规格

产品快照
功率等级 650-1550 VA
电压 220-240V
频率 50/60 Hz
配置 Rack/Tower
产品系列 Pulsar
UPS型号
Eaton Evolution
伊顿Evolution UPS - 技术规格

伊顿Evolution UPS – 特性

  • 线路交互式:调整电源波动(AVR,带降压和升压),提供纯正弦波输出
  • 各个输出插座可单独控制,可最大程度地延长后备时间,提供远程重启和顺序开机
  • 热更换电池方便电池更换,无需关掉所连接的负载。
  • 塔式和机架1U式的高密度电源保护,功率达1.5kVA
  • 同类最佳电源管理能力(USB和串行端口、可选的SNMP/Web卡插槽)

伊顿Evolution UPS – 文件

Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
6289 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
295 kB

伊顿Evolution UPS – 可选配件

PowerDistribSpec
选件 产品描述 零件号码
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
电源管理
选件 产品描述 零件号码
伊顿网络管理卡 Minislot 伊顿网络管理卡 Minislot 提供基于 Web 和 SNMP 的远程监控 66102
伊顿网络管理卡&MOdBus 网络管理卡+ModBus 为远程监督 UPS 和自动关闭服务器提供 Web/SNMP 通信,并使用 ModBus 协议进行远程监控。 66103
IBM AS/400 电缆 用于将 UPS 连接到 IBM iSeries/AS 400 的 UPS 接口电缆 66033
伊顿管理卡 Contacts & RS232/Serial 用基于触点的状态信息为UPS提供与监控系统接口的可能性,或提供一个额外的 RS232/Serial 链接。 66104
NMC 卡用环境传感器 环境传感器(温度、湿度)需要网络管理(SNMP/Web)卡 66846
Intelligent Power Manager 智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。 free download
伊顿 Personal Solution-Pac(个人解决方案包) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 free download
Integrated Power Management(一体化电源管理) 微软 Integrated Power Management(一体化电源管理) free download
伊顿 Network Management Proxy(网络管理委托代理) 网络解决方案提供以下 3 个主要功能:将UPS连接到网络、保护计算机、从网络上监控 UPS。 free download
伊顿 Network Shutdown Module(网络关机模块) 保护计算机系统。运行在被保护的机器上。持续等待来自接在 MGE OPS 上的 Network Management Proxy(网络管理委托代理)(管理代理或管理卡)的信息。在交流电源发生故障时警示管理员或用户,并在电池备份电源用完前执行系统关机。 free download
伊顿 Solution-Pac (解决方案包)CD-ROM 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外围设备)进行电源管理的软件。 66930
伊顿 Management Pac 2(管理包2) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(包括 Enterprise Power Mgr-50 装置) 66923
伊顿 Solution-Pac (解决方案)升级(CD-ROM + 电缆) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 66931
伊顿 Enterprise Power Manager(企业电源管理器)黄金版 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(装置不限) 66924
伊顿 5 节点 Enterprise Power Manager(企业电源管理器) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(5 节点) free download

伊顿Evolution UPS – 支持

一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持

伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak)
400-889-3938

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.