| Zarządzanie energią |
| Opcja |
Opis |
Numer katalogowy |
|
| Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card Minislot |
Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card Minislot zapewnia zdalny monitoring w oparciu o połączenie WWW i SNMP. |
66102 |
| Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card z trybem ModBus |
Karta do zarządzania przez sieć Eaton Network Management Card z trybem ModBus umożliwia komunikację przez połączenie WWW/SNMP. Umożliwia to zdalne nadzorowanie zasilacza UPS i automatyczne wyłączenie serwera, a także zdalne monitorowanie przy pomocy protokołu ModBus. |
66103 |
| Kabel IBM AS/400 |
Kabel do połączenia zasilacza UPS z systemem IBM iSeries/AS 400. |
66033 |
| Styki karty Eaton Management i połączenie portu szeregowego RS232 |
Możliwość połączenia z systemami monitorującymi poprzez informacje o statusie lub dodatkowe złącze szeregowe RS232 do połączenia z zasilaczem UPS. |
66104 |
| Czujnik otoczenia dla karty NMC |
Czujnik otoczenia (temperatura/wilgotność) — wymaga karty do zarządzania przez sieć (SNMP/Web). |
66846 |
| Intelligent Power Manager |
Oprogramowanie Intelligent Power Manager umozliwia latwe, wszechstronne, zdalne monitorowanie i zarzadzanie wielu urzadzen dajac uzytkownikom informacje o warunkach zasilania i srodowiska. |
|
| Oprogramowanie Eaton Personal Solution-Pac |
Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. |
free download |
| Oprogramowanie Integrated Power Management |
Rozwiązanie do zarządzania zasilaniem Integrated Power Management firmy Microsoft. |
free download |
| Oprogramowanie Eaton Network Management Proxy |
Rozwiązanie sieciowe zapewnia 3 główne funkcje: połączenie zasilacza UPS z siecią, ochronę komputerów i monitorowanie zasilacza UPS przez sieć. |
free download |
| Moduł Eaton Network Shutdown |
Chroni systemy komputerowe. Działa na chronionej maszynie i nieustannie nasłuchuje informacji przesyłanych z rozwiązania Network Management Proxy (Management Proxy lub Management Card) podłączonego do zasilacza MGE OPS. Ostrzega administratorów i użytkowników w przypadku wystąpienia awarii zasilania prądem przemiennym. |
free download |
| Dysk CD-ROM z oprogramowaniem Eaton Solution-Pac |
Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. |
66930 |
| Oprogramowanie Eaton Management PAC 2 |
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (obejmuje narzędzie Enterprise Power Manager — 50 węzłów). |
66923 |
| Aktualizacja oprogramowania Eaton Solution-Pac (dysk CD-ROM + kabel) |
Oprogramowanie doskonałe do zarządzania zasilaniem komputerów osobistych (i powiązanych urządzeń peryferyjnych) poprzez połączenie z zasilaczem UPS przez port szeregowy/USB. |
66931 |
| Oprogramowanie Eaton Enterprise Power Manager Gold Edition |
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (nieograniczona liczba urządzeń). |
66924 |
| Oprogramowanie Eaton Enterprise Power Manager dla 5 węzłów |
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem przez sieć umożliwiające podłączanie, chronienie i monitorowanie zasilaczy UPS i przyłączonych do nich serwerów (5 węzłów). |
free download |
|
Pakiety usług serwisowych
|
| Opis |
Exchange |
Connect |
| Spersonalizowana obsługa klientów za pośrednictwem telecentrum |
 |
 |
| Standardowa wymiana w przypadku awarii produktu |
 |
 |
| Usunięcia okablowania starego zasilacza UPS |
|
 |
| Instalacja okablowania i uruchomienie nowego zasilacza UPS |
|
 |
| Opis |
Visit |
| Spersonalizowana obsługa klientów za pośrednictwem telecentrum |
 |
| Jedna prewencyjna wizyta serwisowa na rok |
 |
| Szczegółowy raport po każdej wizycie zawierający opis wykonanych testów oraz ogólnego stanu zasilacza UPS |
 |
| Specjalne stawki na części zamienne i robociznę |
 |
| Opis |
Battery+ |
| Standardowa wymiana zużytego akumulatora |
 |
| Dostawa nowego zestawu akumulatorów bezpośrednio do klienta |
 |
| Roczna gwarancja na nowy akumulator |
 |