Norge*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution UPS

Tidligere Evolution UPS fra MGE Office Protection Systems

Eaton Evolution er en Line-interactive, plassbesparende (opptil 1550VA i 1U) strømbeskyttelse for IT og Telekom miljø. En rekke strømstyringsfunksjoner som tilby “point-to-point” og nettverksovervåking.
Finn en forhandler for denne UPS

 

Eaton Evolution UPS - tekniske spesifikasjoner

Produktinformasjon
Effektområde 650-2000 VA
Spenning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Konfigurasjon Rackmount/Tower
Produktserier Pulsar
UPS-modeller
Eaton Evolution
Eaton Evolution (650-2000 VA) Spesifikasjoner

Eaton Evolution UPS – produktegenskaper

  • Line-interactive : regulerer spenningssvingninger (AVR med “buck and boost”), og leverer ren sinuskurve på utgang
  • Individuelt administrert uttak for å maksimere backup-tid, gi fjernadministrert omstart og sekvensiell oppstart
  • Hot swappable batterier gir enkel utskifting av batterier uten å stoppe strømtilførselen til tilkoblet last.
  • Strømbeskyttelse med høy effekttetthet i tower og rack 1U-format opp til 1.5kVA
  • Førsteklasses strømstyringsfunksjoner (USB og seriell porter, slot for valgfritt SNMP/Web kort)

Product Awards

Best in Protection - network products guide (USA) Best Power System for Small and Medium Companies - PC World (México) PCW Recommended - Personal Computer World (United Kingdom)

Evolution UPS - dokumentasjon

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
184 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
6289 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
295 kB

Eaton Evolution UPS - opsjoner

Strømadministrering
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot tilbyr web-basert + SNMP-basert fjernovervåking 66102
Eaton Network Management Card & ModBus Network Management Card + ModBus gir Web/SNMP-kommunikasjon for fjernovervåking av UPS og automatisk nedkjøring av server, samt fjernovervåking ved bruk av ModBus-protokoll. 66103
IBM AS/400 Cable UPS grensesnitt-kabel for tilkobling av UPS til IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Tilbyr muligheten for et grensesnitt med overvåkingssystem via kontakt-baserte statusinformasjonen eller tilby en ekstra RS232/seriell-kobling til UPS 66104
Environment Sensor for NMC Card Environmental Sensor (temperatur/luftfuktighet) Krever Network Management (SNMP/Web) Card 66846
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager programvare forenkler allsidig, enkel, fjernovervåkning og administrasjon av flere enheter for å holde brukerene oppdatert på strøm- og miljøforhold.
Eaton Personal Solution-Pac Programvare ideell for strømstyring av PCer (og tilhørende enheter) med en seriell/USB-tilkobling til UPS. free download
Integrated Power Management Microsoft Integrated Power Management free download
Eaton Network Management Proxy Network Solution leverer disse 3 hovedfunksjoner: Koble UPS til nettverket, beskytte datamaskiner, overvåke UPSer over nettverket. free download
Eaton Network Shutdown Module Beskytter datasystemer. Den kjører på den beskyttede maskinen og venter kontinuerlig på informasjon fra Network Management Proxy (Mgt. Proxy eller Mgt. Card) koblet til MGE OPS. Advarer administratorer og brukere hvis nettstrøm svikter og fortsetter med sy free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Programvare ideell for strømadministrering av PCer (og tilhørende enheter) med en seriell/USB-tilkobling til UPS. 66930
Eaton Management PAC 2 Network Power administrasjonsprogramvare for tilkobling, beskyttelse og overvåking av din UPS og tilkoblet servere - (inkluderer Enterprise Power Mgr-50 enhet) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Programvare ideell for strømadministrering av PCer (og tilhørende enheter) med en seriell/USB-tilkobling til UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Network Power administrasjonsprogramvare for tilkobling, beskyttelse og overvåking av din UPS og tilkoblet servere - (ubegrenset antall enheter) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Network Power administrasjonsprogramvare for tilkobling, beskyttelse og overvåking av din UPS og tilkoblet servere - (5 noder) free download
Serviceavtaler
Beskrivelse Serviceavtaler
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1PS/år - PS etter fabrikkens instruksjoner, batteritest, funksjonstest,alarmsjekk, rengjøring, testrapport Tick Tick Tick
Tekniske oppdateringer Tick Tick Tick
Reparasjonservice, 5 dager i uken, 8 timer i døgnet (5x8) Tick Tick  
Reparasjonservice, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet (7x24)     Tick
Hot-line telefonassistanse (24 t) Tick Tick Tick
25% Rabatt på reservedeler Tick Tick  
Reservedeler inkludert     Tick
20% Rabatt på batteriutskiftning (standard batterier) Tick Tick Tick
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 8 arbeidstimer Tick Tick  
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 2 timer (24t)     Tick
Reisetid og kostnader inkludert   Tick Tick
Servicearbeid inkludert   Tick Tick
Om UPS er under garanti 10% rabatt på årsavgift   Tick  
Om UPS er under garanti 25% rabatt på årsavgift     Tick

Eaton Evolution UPS - support

Teknisk støtte er tilgjengelig for deg i tilfelle det oppstår et problem med din UPS

Eaton Power Quality Norge
Rosenholmveien 25,
Postboks 686 Bedriftssenteret
NO-1411 Kolbotn
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.