Sverige*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Evolution UPS

Tidigare Evolution UPS från MGE Office Protection Systems

Eaton Evolution är ett Line-interactive, densitetsoptimerat (upp till 1 550 VA i 1U) strömskydd för IT- och telekommiljöer. Stora administrationsmöjligheter erbjuder punkt-till-punkt- och nätverksövervakning.
Hitta en återförsäljare för denna UPS

 

Eaton Evolution UPS – Tekniska specifikationer

Produktfakta
Märkeffekt) 650-1550 VA
Spänning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Konfiguration Rackmount/Tower
Produktserie Pulsar
UPS Models
Eaton Evolution
Eaton Evolution (650-2000 VA) Tekniska specifikationer

Eaton Evolution UPS – Egenskaper

  • Line-interactive: Reglerar spänningsförändringar (AVR med reducering och förstärkning), och ger ren sinus ut
  • Individuellt kontrollerade utgångar för att maximera backuptiden, tillhandahålla fjärrromstart och sekventiell start
  • Batteribyte under drift (Hot-Swappable Batteries) gör att man enkelt kan byta batterier utan att stänga ned ansluten utrustning.
  • Högdensitetsströmskydd i stående och rack-1U-format upp till 1,5 kVA
  • Klassledande administrationsmöjligheter (USB- och seriella portar, kortfack för ytterligare SNMP/Webbkort)

Product Awards

Best in Protection - network products guide (USA) Best Power System for Small and Medium Companies - PC World (México) PCW Recommended - Personal Computer World (United Kingdom)

Eaton Evolution UPS - Dokumentation

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Evolution - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
184 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano, Russian)
31-Mar-2009
6289 kB
Eaton Evolution - 650 / 650 Rack 1U / 850 / 850 Rack 1U / 1150 / 1150 Rack 1U / 1550 / 1550 Rack 1U - Quick Start
(English)
31-Mar-2009
295 kB

Eaton Evolution UPS - Tillbehör

PowerDistribSpec
Alternativ Beskrivning Artikelnummer
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Krafthantering
Alternativ Beskrivning Artikelnummer
Eaton Network Management Card Minislot Eatons Minislot nätverkskort ger tillgång till webb- + SNMP-baserad fjärrövervakning 66102
Eaton Network Management Card & ModBus Nätverkskort + ModBus ger tillgång till webb-/SNMP-baserad kommunikation för fjärrövervakning av UPS:en samt automatisk avstängning av server liksom fjärrövervakning via ModBusprotokoll 66103
IBM AS/400 Cable UPS gränssnittskabel för anslutning av UPS:en till IBM:s iSerie/AS400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Anslutningsmöjligheter till övervakningssystem med kontaktbaserad statusinformation eller ytterligare en RS232-/serielänk till UPS:en 66104
Environment Sensor for NMC Card Miljöavkännare (temperatur/luftfuktighet). Kräver nätverkskort (SNMP/webb) 66846
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions. free download
Eaton Personal Solution-Pac Programvara lämpad för att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en free download
Integrated Power Management Microsoft integrerad strömförsörjning/hantering free download
Eaton Network Management Proxy Närverkslösning som innebär följande tre funktioner: Ansluter UPS:en till nätverket, skyddar datorerna och övervakar UPS:erna via nätverket. free download
Eaton Network Shutdown Module Skyddar datorsytemen Matas från den skyddade maskinen Väntar hela tiden på information från nätverksproxyn (hanteringsproxy eller kort) ansluten/anslutet till MGE OPS Varnar administratörer och användar om växelströmmen bryts och fortsätter med att…?? free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Programvara lämpad att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en 66930
Eaton Management PAC 2 Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (Enterprise Power Mgr-50-enhet ingår) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Programvara lämpad att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (obegränsade enheter) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (5 noder) free download
Start- och garantiförlängningspaket
Beskrivning Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Driftsättning hos kund Tick   Tick Tick
Garanti utökad till 3 år Tick Tick Tick
3 kundbesök under 3 år       Tick
Underhållspaket
Beskrivning Exchange Connect
Kundanpassad telefonsupport Tick Tick
Byte av produkt vid fel Tick Tick
Urdrifttagning av gammal UPS   Tick
Ledningsdragning och driftsättning av ny UPS   Tick
Beskrivning Visit
Kundanpassad telefonsupport Tick
1 preventivt underhållsbesök/år Tick
Detaljerad rapportering efter varje besök avseende genomförda kontroller och UPS:ens allmänna kondition Tick
Specialpriser på reservdelar och arbete Tick
Beskrivning Battery+
Byte av uttjänt batteri Tick
Direktleverans hos kund av ny batterisats Tick
1 års garanti på nytt batteri Tick

Eaton Evolution UPS - Support

Det finns teknisk support för UPS vid behov

Björn Johansson
DDI/Cell phone +46 8 598 940 24
E bjornjohansson@eaton.com

Eaton Power Quality AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
T +46 8 598 940 00
F +46 8 598 940 40
E infosweden@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.