Mexico*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton FERRUPS Rackmount UPS

Formerly the Powerware FERRUPS Rackmount UPS

The Eaton FERRUPS Rackmount delivers proven, ferroresonant battery backup power and scalable runtimes for 911 centers, global military installations, marine vessels and other critical applications. Highly configurable with a wide range of voltages, frequencies, runtimes, power cords and receptacles, the Eaton FERRUPS continually regulates voltage and eliminates harmful harmonic currents.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton FERRUPS RM - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 1400-7000 VA
Voltaje 120 and 208 Vac
Frecuencia 60 Hz
Configuración Instalación en Rack
Serie del Producto Powerware
Modelos UPS
FERRUPS FE 60 Hz MODELS
Eaton FERRUPS 60HZ RM (850-7000 VA) Especificaciones Técnicas

Eaton FERRUPS RM - Características

  • Delivers bulletproof protection with Ferroresonant technology
  • Converts power from almost any AC source into computer-grade power
  • Prolongs backup time with external battery cabinets
  • Conditions incoming power without depleting the battery to preserve battery power for complete power outages
  • Adapts to virtually any application with customizable receptacles, input plugs, voltage-matching transformers and bypass switches
  • Ensures data integrity with free Software Suite bundle including LanSafe software, PowerVision software and FORESEER network monitoring software

Eaton FERRUPS RM - Documentación

Eaton FERRUPS RM - Options

Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Eaton LanSafe LanSafe monitorea el estatus de UPS y puede desactivar satisfactoriamente o reiniciar los sistemas conectados al UPS durante una falla de energía prolongada (incluido sin costo en el CD de equipo de Software UPS con el UPS) free download
Power Xpert Software Monitorea toda la cadena de energía con visualizaciones basadas en la Web de sus servidores relevantes empresariales que permiten acceso a la información de desempeño relvante de cualquier ubicación a través de un Navegador Web
Licencia PowerVision Network Edition Proporciona monitoreo remoto y desactivación de operación de computadoras para UPS de fase única y múltiple, de Eaton y otras comunicaciones SNMP estándar de la industria e integración con sistema de administración de red popular 165200132
Licencia PowerVision Facility Edition Proporciona información detallada en línea del UPS, monitorea el estatus del sistema de otros elementos en el sistema de distribución relevante tales como generadores, interruptores estáticos, unidades de distribución de energía (PDU), y aire acondicionado a través de contactos de alarma y soportes en 165200134

Servicios UPS

UPS monofásicas

Eaton brinda servicios especiales que amplían y realzan la garantía estándar, proveyéndole a usted un grado superior de confiabilidad.

Servicio de Baterías

Amplia gama de servicios de batería, especialmente diseñados para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad del sistema, que le brindan a usted tranquilidad sobre el estado de su Sistema para hacer frente a cualquier contingencia.

Eaton FERRUPS RM - Soporte

El soporte técnico está disponible para usted en el caso de un problema con su UPS

Eaton Power Solutions - Argentina

Lima 355 - Planta Baja
Edificio World Trade Center
C1073AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefono: 54 11 4124-4000
Fax: 54 11 4124-4080

Eaton Power Solutions - Mexico

Montecito No. 38 Piso 26
Edificio World Trade Center
Col Nápoles, Del. Benito Juarez
CP 03810
México, D.F.
México
Tel: +52 (55) 9000-5252
Lada sin Costo: 01 800 087 9777
Fax: +52 (55) 1084-7454

Eaton Power Solutions - Brazil

Av. Ermano Marchetti, 1435 Agua Branca
05038-001
São Paulo
SP
Telefone: 55-11-3616-8500

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.