Italia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton MX UPS

Prima Pulsar MX, Pulsar MX Frame di MGE Office Protection Systems

L’UPS Eaton MX/MX Frame, parte della serie Pulsar, è una soluzione scalabile unica, senza costi di investimento iniziale, da 4 a 20 kVA, per reti di servizio e server room. Offre protezione online a doppia conversione in un formato convertibile rack/tower.
Find a Reseller for this UPS

 

Eaton MX – Specifiche Tecniche

Caratteristiche
Potenza 5-20 kVA
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz
Configurazione Rackmount/Tower
Product Series Pulsar
UPS Models
Eaton MX
Eaton MX (5-20 kVA) Specifiche Tecniche

Eaton MX – Caratteristiche

  • Scalabile da 4 a 20 kVA senza costi di investimento iniziale
  • Parallelabile per raggiungere 2N o N+1 di ridondanza grazie al kit ModularEasy
  • Convertibile rack/tower
  • Controllo individuale delle prese per un’ottimizzazione dell’autonomia delle batterie, reboot remoto e avviamento sequenziale
  • Display LCD multilingue che facilita le operazioni, l’accesso alle misurazioni e ad un set-up personalizzato
  • Le migliori capacità di gestione con porta USB + seriale e slot per la gestione di card opzionali (Web/SNMP, Contacts, ModBus)

Product Awards

Product of the Year - Consulting Specifying Engineering (USA)    

Eaton MX – Documentazione

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton MX & MX Frame - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
205 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton MX - 4000 RT / 5000 RT - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
10760 kB
Eaton MX - EXB RT - Installation
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
559 kB
Eaton MX - ModularEasy - Quick Installation
(English)
31-Mar-2009
936 kB
Eaton MX & MX Frame - Power Module - Replacement Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
320 kB
Eaton MX Frame - 15000 RT / 20000 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
24518 kB

Eaton MX – Opzioni

UPS Options
Option Description Part Number
Modulo di Estensione Batteria (EXB) Modulo di Estensione Batteria (EXB) 3U per UPS Eaton MX 68515
Sotto modulo di batteria per architettura UPS Eaton MX 68524
Power Management
Option Description Part Number
Eaton Network Management Card Minislot Eaton Network Management Card Minislot fornisce il monitoraggio da remoto utilizzando un protocollo SNMP e un HTTP/Web server. 66102
Eaton Network Management Card & ModBus La Network Management Card + ModBus offre una comunicazione basata su Web/SNMP per la supervisione da remoto dell'UPS e l'arresto automatico del server, oltre al monitoraggio remoto per mezzo del protocollo ModBus 66103
Cavo IBM AS/400 Cavo di interfaccia per la connessione dell'UPS al sistema IBM iSeries/AS 400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Fornisce un'interfaccia con i sistemi di monitoraggio dello stato di funzionamento basata su contatti oppure offre un link aggiuntivo RS232/Seriale all'UPS 66104
Sensore d'ambiente per scheda NMC Sensore dell'ambiente (temperatura/umidità) Richiede la scheda SNMP/Web di Gestione di Rete 66846
Intelligent Power Manager Il nuovo software Intelligent Power Manager rende ancora più facile e affidabile il monitoraggio e la gestione remota di dispositivi multipli, garantendo all’utente una supervisione completa della corrente.
Eaton Personal Solution-Pac Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e le periferiche collegate) con una conessione USB/seriale all'UPS. free download
Microsoft Integrated Power Management Integrated Power Management di Microsoft free download
Eaton Network Management Proxy La soluzione di rete ha tre funzioni principali: connettere l'UPS alla rete, proteggere i computer, monitorare gli UPS nella rete free download
Eaton Network Shutdown Module Protegge i sistemi di computer . Lavora su macchine protette. In collegamento continuo con Network Management Proxy (Mgt Proxy o Mgt Card) connesso all’UPS. Avverte gli amministratori e gli utenti se l’alimentazione si interrompe. free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e periferiche collegate) con una conessione USB/seriale all'UPS. 66930
Eaton Management PAC 3 Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (comprende Enterprise Power Mgr-50 gruppi) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + cavo) Software particolarmente indicato per la gestione di energia di personal computer (e periferiche collegate) con una connessione USB/seriale all'UPS. 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (gruppi illimitati) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Software di gestione di energia della rete per connettere, proteggere e monitorare i vostri UPS e i server collegati - (5 gruppi) free download
Start-up e estensione garanzia
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
On-site start-up Tick   Tick Tick
Estensione garanzia a 3 anni Tick Tick Tick
3 visite di manutenzione in 3 anni       Tick
Maintenance service packs
Description Exchange Connect
Supporto tecnico Tick Tick
Sostituzione standard del prodotto guasto Tick Tick
Un-wiring of the old UPS   Tick
Wiring and start-up of the new UPS   Tick
Description Visit
Supporto tecnico telefonico Tick
1 preventive maintenance visit/year Tick
Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
Special rates on spare parts and labor Tick
Description Battery+
Standard replacement of old battery Tick
Direct on-site delivery of new battery kit Tick
1-year warranty on new battery Tick

Eaton MX – Supporto

In caso di problemi con il vostro UPS è disponibile un supporto tecnico

Eaton SRL
Via Matteotti, 8
20060 Pessano Con Bornago(Milano)
T +39 02 95542.1
F +39 02 957 45351
E MarketingEmlp@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.