China*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

伊顿MX UPS

以前由MGE 办公保护系统生产的Pulsar MX、Pulsar MX Frame

伊顿MX/MX Frame UPS是Pulsar系列的一部分,是一种不需要提前支付成本的独特的可升级解决方案,功率可从4kVA升级到 20kVA,供部门网络和服务器机房使用。以可变的机架/塔形式提供在线双转换保护。
查找此UPS的代理商

 

伊顿MX – 技术指标

产品快照
功率等级 5-20 kVA
电压 220-240V
频率 50/60 Hz
配置 Rack/Tower
产品系列 Pulsar
UPS型号
Eaton MX
伊顿MX – 技术指标

伊顿MX – 特性

  • 可从4kVA升级到20kVA,不需要提前支付成本
  • 用ModularEasy可实现2N或N+1的低成本高效率的并机运行
  • 机架/塔式,可转换
  • 独立控制的输出插座提供甩负荷、独立设备的远程重启和顺序开机
  • 多语言LCD显示,便于操作、测量值访问和自定义设置
  • 用USB+串行端口和备选管理卡(Web/SNMP、Contacts、ModBus)插槽实现同类最佳电源管理

伊顿MX – 文件

Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton MX - 4000 RT / 5000 RT - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
10760 kB
Eaton MX - EXB RT - Installation
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
559 kB
Eaton MX - ModularEasy - Quick Installation
(English)
31-Mar-2009
936 kB
Eaton MX & MX Frame - Power Module - Replacement Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
320 kB
Eaton MX Frame - 15000 RT / 20000 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
24518 kB

伊顿MX – 可选配件

UPS Options
选件 产品描述 零件号码
伊顿MX5000机架塔式两用型EBM(扩展电池模块) 3U扩展电池模块(EBM),适用于 伊顿 MX UPS。 68515
伊顿MX5000机架塔式两用型电池附属模块 电池附属模块,适用于伊顿 MX 构架 UPS。 68524
PowerDistribSpec
选件 产品描述 零件号码
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
电源管理
选件 产品描述 零件号码
伊顿网络管理卡 Minislot 伊顿网络管理卡 Minislot 提供基于 Web 和 SNMP 的远程监控 66102
伊顿网络管理卡&MOdBus 网络管理卡+ModBus 为远程监督 UPS 和自动关闭服务器提供 Web/SNMP 通信,并使用 ModBus 协议进行远程监控。 66103
IBM AS/400 电缆 用于将 UPS 连接到 IBM iSeries/AS 400 的 UPS 接口电缆 66033
伊顿管理卡 Contacts & RS232/Serial 用基于触点的状态信息为UPS提供与监控系统接口的可能性,或提供一个额外的 RS232/Serial 链接。 66104
NMC 卡用环境传感器 环境传感器(温度、湿度)需要网络管理(SNMP/Web)卡 66846
Intelligent Power Manager 智能电源管理(Intelligent Power Manager)软件对多组设备进行方便、多功能的远程监控与管理,使用户对其供电及环境温湿度等情况了如指掌。 free download
伊顿 Personal Solution-Pac(个人解决方案包) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 free download
Integrated Power Management(一体化电源管理) 微软 Integrated Power Management(一体化电源管理) free download
伊顿 Network Management Proxy(网络管理委托代理) 网络解决方案提供以下 3 个主要功能:将UPS连接到网络、保护计算机、从网络上监控 UPS。 free download
伊顿 Network Shutdown Module(网络关机模块) 保护计算机系统。运行在被保护的机器上。持续等待来自接在 MGE OPS 上的 Network Management Proxy(网络管理委托代理)(管理代理或管理卡)的信息。在交流电源发生故障时警示管理员或用户,并在电池备份电源用完前执行系统关机。 free download
伊顿 Solution-Pac (解决方案包)CD-ROM 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外围设备)进行电源管理的软件。 66930
伊顿 Management Pac 2(管理包2) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(包括 Enterprise Power Mgr-50 装置) 66923
伊顿 Solution-Pac (解决方案)升级(CD-ROM + 电缆) 非常适合对通过串行/USB 连接到 UPS 的个人计算机(及其相关外设)进行电源管理的软件。 66931
伊顿 Enterprise Power Manager(企业电源管理器)黄金版 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(装置不限) 66924
伊顿 5 节点 Enterprise Power Manager(企业电源管理器) 用于连接、保护和监控您的 UPS 及其所连接的服务器的网络电源管理软件-(5 节点) free download

伊顿MX UPS – 支持

一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持

伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak)
400-889-3938

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.