Sverige*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton MX UPS

Tidigare Pulsar MX, Pulsar MX Frame från MGE Office Protection Systems

Eaton MX/MX Frame UPS, en del av Pulsar-serien, är en unik skalbar lösning utan förskottskostnader, från 4 till 20 kVA, för avdelningsnätverk och serverrum. Ger dubbelkonverterande skydd online i mångsidiga rack/stående format.
Hitta en återförsäljare för denna UPS

 

Eaton MX - Tekniska specifikationer

Produktfakta
Märkeffekt) 4-20 kVA
Spänning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Konfiguration Rackmount/Tower
Produktserie Pulsar
UPS Models
Eaton MX
Eaton MX (5-20 kVA) Tekniska specifikationer

Eaton MX - Egenskaper

  • Skalbar från 4 till 20 kVA utan förskottskostnader
  • Kostnadseffektiv parallelldrift för 2N eller N+1 redundans med ModularEasy
  • Rack-/stående modeller
  • Individuellt kontrollerade utgångar ger lastutjämning, fjärromstart av enskild utrustning och sekventiell start
  • LCD-display på flera språk för enkel hantering, tillgång till mätning och kundanpassad inställning
  • Klassledande strömhantering med USB-port och seriell port och kortplats för ytterligare Management Card (Webb/SNMP, Contacts, ModBus)

Product Awards

Product of the Year - Consulting Specifying Engineering (USA)    

Eaton MX - Dokumentation

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton MX & MX Frame - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
205 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton MX - 4000 RT / 5000 RT - Installation and user manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
10760 kB
Eaton MX - EXB RT - Installation
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
559 kB
Eaton MX - ModularEasy - Quick Installation
(English)
31-Mar-2009
936 kB
Eaton MX & MX Frame - Power Module - Replacement Manual
(Español, Deutsch, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
320 kB
Eaton MX Frame - 15000 RT / 20000 RT - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano)
31-Mar-2009
24518 kB

Eaton MX - Tillbehör

UPS Alternativ
Alternativ Beskrivning Artikelnummer
Eaton MX 5000 R/T EBM 3U extra batterimodul (EBM) till Eatons MX UPS-enheter 68515
Eaton MX 5000 R/T Battery Sub Module Batterisubmodul till Eaton rammonterade MX UPS-enheter 68524
PowerDistribSpec
Alternativ Beskrivning Artikelnummer
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Krafthantering
Alternativ Beskrivning Artikelnummer
Eaton Network Management Card Minislot Eatons Minislot nätverkskort ger tillgång till webb- + SNMP-baserad fjärrövervakning 66102
Eaton Network Management Card & ModBus Nätverkskort + ModBus ger tillgång till webb-/SNMP-baserad kommunikation för fjärrövervakning av UPS:en samt automatisk avstängning av server liksom fjärrövervakning via ModBusprotokoll 66103
IBM AS/400 Cable UPS gränssnittskabel för anslutning av UPS:en till IBM:s iSerie/AS400 66033
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial Anslutningsmöjligheter till övervakningssystem med kontaktbaserad statusinformation eller ytterligare en RS232-/serielänk till UPS:en 66104
Environment Sensor for NMC Card Miljöavkännare (temperatur/luftfuktighet). Kräver nätverkskort (SNMP/webb) 66846
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions. free download
Eaton Personal Solution-Pac Programvara lämpad för att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en free download
Integrated Power Management Microsoft integrerad strömförsörjning/hantering free download
Eaton Network Management Proxy Närverkslösning som innebär följande tre funktioner: Ansluter UPS:en till nätverket, skyddar datorerna och övervakar UPS:erna via nätverket. free download
Eaton Network Shutdown Module Skyddar datorsytemen Matas från den skyddade maskinen Väntar hela tiden på information från nätverksproxyn (hanteringsproxy eller kort) ansluten/anslutet till MGE OPS Varnar administratörer och användar om växelströmmen bryts och fortsätter med att…?? free download
Eaton Solution-Pac CD-ROM Programvara lämpad att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en 66930
Eaton Management PAC 2 Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (Enterprise Power Mgr-50-enhet ingår) 66923
Eaton Solution-Pac update (CD-ROM + Cable) Programvara lämpad att hantera strömförsörjningen till persondatorer (samt tillhörande kringutrustning) via seriell/USB-anslutning till UPS:en 66931
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (obegränsade enheter) 66924
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes Nätverksströmförsörjningsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka UPS:en samt anslutna servrar (5 noder) free download
Start- och garantiförlängningspaket
Beskrivning Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Driftsättning hos kund Tick   Tick Tick
Garanti utökad till 3 år Tick Tick Tick
3 kundbesök under 3 år       Tick
Underhållspaket
Beskrivning Exchange Connect
Kundanpassad telefonsupport Tick Tick
Byte av produkt vid fel Tick Tick
Urdrifttagning av gammal UPS   Tick
Ledningsdragning och driftsättning av ny UPS   Tick
Beskrivning Visit
Kundanpassad telefonsupport Tick
1 preventivt underhållsbesök/år Tick
Detaljerad rapportering efter varje besök avseende genomförda kontroller och UPS:ens allmänna kondition Tick
Specialpriser på reservdelar och arbete Tick
Beskrivning Battery+
Byte av uttjänt batteri Tick
Direktleverans hos kund av ny batterisats Tick
1 års garanti på nytt batteri Tick

Eaton MX UPS - Support

Det finns teknisk support för UPS vid behov

Björn Johansson
DDI/Cell phone +46 8 598 940 24
E bjornjohansson@eaton.com

Eaton Power Quality AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
T +46 8 598 940 00
F +46 8 598 940 40
E infosweden@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.