China*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

网络及服务

Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
伊顿5115 UPS可为入门级服务器、小型联网设备、POS机和台式个人计算机提供浪涌保护和线上交互式后备电源。
Eaton Evolution (650-1550 VA)
Eaton Evolution (650-1550 VA)
伊顿Evolution UPS(Pulsar 系列)为网络装置提供高密度保护。 可保护1到10个服务器,完全适用于网络装置、机架式或塔式服务器和网络存贮系统。
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
伊顿5130机架式/ 塔式UPS为服务器、存储系统、VoIP设备和网络设备提供线上交互式后备电源和可升级的运行时间。
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
伊顿Evolution S UPS(Pulsar 系列)为网络装置提供高密度保护。 可保护1到15个服务器,完全适用于网络设备、机架安装或塔式服务器和网络存贮系统。
E Series DX系列 (1-20 kVA)
E Series DX系列 (1-20 kVA)
E系列DX UPS双变换式UPS可防止关键任务的应用设备停机、数据丢失和破坏。双变换构架内集成了整流器和逆变器,将输出电力与所有输入异常完全隔离开。
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
伊顿 EX UPS 系统(以前由 MGE Office Protection Systems 生产的 Pulsar 和 Pulsar M)用在线双转换、自动旁路和功率因数校正提供更高的电源质量性能。
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton MX (5-20 kVA)
可从4 kVA升级到20 kVA的高性能UPS。 可以供20到110台服务器使用,可理想地用于:部门网络和服务器机房。
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
伊顿9130 UPS可为服务器、语音和数据网络、存储系统和其它IT设备提供在线电源质量和可升级的运行时间。
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
伊顿9130机架安装UPS可为机架式服务器、语音和数据网络、存储系统和其它IT设备提供在线电源质量和可升级的运行时间。
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
伊顿9135机架式/塔式UPS为服务器、语音和数据网络、存储系统和其它IT设备提供优质的在线后备电源和可升级的运行时间。
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
伊顿 EX RT 系列(以前由MGE Office Protection Systems生产的 Comet EX RT)是为具有最高约束的环境设计的高性能在线双转换UPS,带自动旁路和手动旁路。
Eaton 9155 (8-30 KVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
伊顿9155 UPS为公司企业、医疗机构和银行应用场合中的IT和电气工程基础设施提供优质双转换后备电源和可升级的运行时间。
BladeUPS (12-60 kW)
BladeUPS (12-60 kW)
安装于一个标准19英寸机架,伊顿刀片式UPS 提供从12千瓦到60千瓦电力保护。
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.