South Korea*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

네트워크 및 서버

Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
서지 보호 기능과 line-interactive 설계 방식을 적용한 Eaton 5115 UPS는 서버 시스템 및 소형 네트워크 장비, POS 장비, 탁상용 PC 등에 사용이 적합 합니다.
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
서지 보호 기능과 line-interactive 설계 방식을 적용한 Eaton 5115 랙마운트 UPS는 랙 서버 시스템 및 저장 장치, 네트워크 장비 및 기타 중요 장비에 사용이 적합 합니다.
Eaton Evolution (650-1550 VA)
Eaton Evolution (650-1550 VA)
Eaton Evolution UPS (Pulsar 시리즈)는 직접도가 높은 네트워크 전원 보호용 입니다. 1개에서 10개의 서버를 보호하며 네트워크 장비, 랙마운트나 타워 형의 서버와 네트워크 저장 시스템에 이상적입니다.
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
자립 거치식과 line-interactive 설계 방식을 적용한 Eaton 5125 UPS는 서버 시스템 및 저장 시스템, 네트워크 장비 등에 사용이 적합 합니다.
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton 5130 랙/타워 UPS는 line-interactive 설계 방식과 축전지 방전 가능 시간 표시 기능을 적용한 UPS로서 서버, 저장 장치, VoIP 기어 및 네트워크 장비에 사용이 적합 합니다.
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S UPS (Pulsar 시리즈)는 직접도가 높은 네트워크 전원 보호용 입니다. 1개에서 15개의 서버를 보호하며 네트워크 장비, 랙마운트나 타워 형의 서버와 네트워크 저장 시스템에 이상적입니다.
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton EX UPS(MGE Pulsar M)는 ON-LINE double conversion, 자동 by-pass및 정확한 power factor 의 교정으로 양질의 전원을 공급하여 줍니다.
Eaton MX (4-20 kVA)
Eaton MX (4-20 kVA)
4 kVA에서 20 kVA까지 업그레이드 가능한 높은 성능으로 20에서 110 서버를 이용 가능하며 네트워크나 서버 룸에 이상적입니다.
Eaton 9120 (6000VA)
Eaton 9120 (6000VA)
Eaton 9120 UPS는 6000VA 급에서 가장 월등한 품질의 전원보호 및 백업을 제공하는 UPS로서 네트워크, 웹 서버 및 통신 장비의 전원 관리에 이상적 입니다.
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 UPS는 온라인 타입의 가능한 정전 보상 시간을 제시하여 주는 UPS로서 서버, 음성 장비, 데이터 네트워크, 저장 시스템 및 그 밖의 IT 장비에 사용이 적합 합니다.
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9130 랙마운트 UPS는 온라인 타입의 가능한 정전 보상 시간을 제시하여 주는 UPS로서 서버, 음성 장비, 데이터 네트워크, 저장 시스템 및 그 밖의 IT 장비에 사용이 적합 합니다.
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 9135 랙마운트 UPS는 온라인 타입의 가능한 정전 보상 시간을 제시하여 주는 UPS로서 서버, 음성 장비, 데이터 네트워크, 저장 시스템 및 그 밖의 IT 장비에 사용이 적합 합니다.
Eaton 5125 RM (5000/6000VA)
Eaton 5125 RM (5000/6000VA)
line-interactive 설계 방식과 정전 보상 시간을 제시하는 기술을 적용한 Eaton 5125 랙마운트 UPS는 랙마운트 서버 시스템 및 저장 시스템 네트워크 장비 등에 사용이 적합 합니다.
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton 9140 랙마운트 UPS는 온라인 타입의 가능한 정전 보상 시간을 제시하여 주는 UPS로서 랙 장비에 사용이 적합 합니다.
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton EX RT UPS 시스템(이전의 MGE 오피스 보호 시스템인 Comet EX RT)은 고성능의 온라인 이중변환 UPS로서 자동 및 수동 바이패스 회로를 갖추고 있으며 극심한 환경 조건에서 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
Eaton 9155 (8-30KVA)
Eaton 9155 (8-30KVA)
Eaton 9155 UPS는 2중 변환 기술을 적용하는 온라인 타입과 가능한 정전 보상 시간을 제시하여 주는 UPS로서 IT 및 전력 전자를 취급하는 회사, 헬스 및 은행 시스템에 사용이 적합 합니다.
Eaton 9170+ UPS (uninterruptible power supply) 3-18 kVA
Eaton 9170+ UPS (uninterruptible power supply) 3-18 kVA
Eaton 9170+ UPS는 온라인 타입의 가능한 정전 보상 시간을 제시하여 주는 UPS로서 서버, 네트워크 장비, 통신 장비, 인터넷 서비스 업체 그 밖의 중요 장비에 사용이 적합 합니다.
BladeUPS (12-60 kW)
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton BladeUPS는 12 kW에서60 kW의 용량이 가능하며 단일 19인치 랙에 설치되며 산업체에서 최대의 효율을 가지고 있습니다.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.