Russia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

ИБП для сетевого и серверного оборудования

Eaton 5115 (500 - 1400 BA)
Eaton 5115 (500 - 1400 BA)
Линейно-интерактивный ИБП Eaton 5115 обеспечивает защиту электропитания небольших офисных серверов, сетевого оборудования и персональных компьютеров.
Eaton 5115 Rackmount (500 - 1500 BA)
Eaton 5115 Rackmount (500 - 1500 BA)
ИБП Eaton 5115 Rackmount обеспечивает защиту электропитания монтируемых в стойки серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и других критически важных приложений.
Eaton Evolution (650 - 2000 BA)
Eaton Evolution (650 - 2000 BA)
The Eaton Evolution UPS (Pulsar Series) delivers high density protection for network devices. Protection for 1 to 10 servers, Ideal for Network devices, Rack-mounted or tower servers & Network storage systems.
Eaton 5125 (1000 - 2200 BA)
Eaton 5125 (1000 - 2200 BA)
Линейно-интерактивный ИБП Eaton 5125 Tower обеспечивает бесперебойное электропитание серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования.
Eaton 5130 (1250 - 3000 BA)
Eaton 5130 (1250 - 3000 BA)
Внешние батарейные модули (EBM) размером 3U (уменьшенной глубины) позволяют увеличить время автономной работы ИБП Eaton 2500 и 3000 – к устройству может быть подключено до четырех внешних батарейных модулей
Eaton Evolution S (1250 - 3000 BA)
Eaton Evolution S (1250 - 3000 BA)
The Eaton Evolution S UPS (Pulsar Series) delivers high density protection for network devices. Protection for 1 to 15 servers. Ideal for Network appliances, Rack-mounted or tower servers & Network storage systems.
Eaton EX (700 - 3000 BA)
Eaton EX (700 - 3000 BA)
The Eaton EX UPS systems (formally MGE Office Protection Systems Pulsar and Pulsar M UPSs) deliver more power quality performance with on-line double conversion, automatic by-pass and power factor correction.
Eaton MX (5 - 20 кВА)
Eaton MX (5 - 20 кВА)
High performance UPS upgradeable from 4 kVA to 20 kVA. Can be used for 20 to 110 servers, ideal for: departmental networks and server rooms.
Eaton 9120 (6000 BA)
Eaton 9120 (6000 BA)
ИБП Eaton 9120 мощностью 6000 ВА обеспечивает бесперебойное электропитание серверов, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Eaton 9120 защищает подключенные системы от всех девяти возможных проблем с электропитанием.
Eaton 9130 (700 - 3000 BA)
Eaton 9130 (700 - 3000 BA)
Online ИБП Eaton 9130 обеспечивает надежную защиту электропитания серверов, систем хранения данных и другого сетевого и IT-оборудования.
Eaton 9130 RM (700 - 3000 BA)
Eaton 9130 RM (700 - 3000 BA)
Online ИБП Eaton 9130 Rackmount обладает превосходными техническими характеристиками для защиты и управления электропитанием монтируемых в стойки серверов, систем хранения данных и другого IT-оборудования.
Eaton 9135 (5 - 6 кВА)
Eaton 9135 (5 - 6 кВА)
Online ИБП Eaton 9135 гарантирует эффективную защиту ответственного сетевого и IT-оборудования центров обработки данных. 9135 отличается широкими возможностями по управлению электропитанием и длительным временем резервирования.
Eaton 5125 RM (6000 BA)
Eaton 5125 RM (6000 BA)
Линейно-интерактивный ИБП Eaton 5125 Rackmount обеспечивает защиту электропитания монтируемых в стойку серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования.
Eaton 9140 (7.5 - 10 кВА)
Eaton 9140 (7.5 - 10 кВА)
Eaton 9140 – ИБП с технологией online для защиты электропитания оборудования, монтируемого в стойки со средней и высокой плотностью мощности.
Eaton EX RT (5 - 11 кВА)
Eaton EX RT (5 - 11 кВА)
The Eaton EX RT UPS systems (formally MGE Office Protection Systems Comet EX RT) is a high-performance on-line double conversion UPS with automatic by-pass and manual by-pass designed for environment with highest constraints.
Eaton 9155 (8 - 30 кВА)
Eaton 9155 (8 - 30 кВА)
ИБП Eaton 9155 с технологией двойного преобразования напряжения обеспечивает надежную защиту электропитания электротехнических и IT-инфраструктур и других критически важных систем промышленного, коммерческого, медицинского и банковского применения.
BladeUPS (12 - 60 кВт)
BladeUPS (12 - 60 кВт)
Новые модульные трехфазные ИБП Eaton BladeUPS в стоечном исполнении обеспечивают самое высокое качество защиты и управления электропитанием оборудования ЦОД.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.