Mexico*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Nova AVR UPS

Anteriormente Nova AVR UPS de MGE Office Protection Systems

Eaton Nova AVR UPS

El Eaton Nova AVR UPS proporciona una relacion de costo beneficio, proteccion robusta contra interferencia eléctrica y cortes de energía. Su regulador automático de voltaje (AVR) proporciona una amplia tolerancia a las fluctuaciones en el suministro de energía (89–151V) y ofrece protección ideal para una a tres PCs, ya sea en un entorno comercial o para el hogar. El Nova AVR es también la solución ideal de punto de venta para la administración y monitoreo de energía remota a bajo costo en una red.
Encontrar un Distribuidor para este UPS

 

Eaton Nova AVR UPS - Especificaciones Técnicas

Captura Instantánea del Producto
Rango de Energía 600-1100 VA
Voltaje 120 Vac
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Tower
Serie del Producto Pulsar
Modelos UPS
Eaton Nova AVR
Eaton Nova AVR (600-1100 VA) Especificaciones Técnicas

Eaton Nova AVR UPS - Características

  • Monitoreo remoto sobre la red desde un navegador de Web simple o una plataforma SNMP empresarial sin costo extra. Por primera vez en la industria, la administración de activos de puntuación de UPS se está convirtiendo en una opción económica.
  • Regulador Automático de Voltaje para ajuste de regulación en apagones y condiciones de bajo voltaje.
  • Amplia tolerancia ante fluctuaciones en los principales suministros de energía para asegurar la operación constante.
  • Protección de línea de datos para evitar interferencias de la línea de red.
  • Baterías fáciles de reemplazar
  • Función de arranque en frío para activar el UPS aún si no hay suministros de energía principales disponibles, que lo convierte en una fuente de energía móvil para el equipo de TI

Eaton Nova AVR UPS - Opciones

Manejo de Energía
Opción Descripción Número de Parte
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
Eaton Personal Solution-Pac Software equipado idealmente para la administración de energía de computadoras personales (y sus componentes periféricos asociados) con una conexión serial / USB al UPS. free download
Eaton Proxy de Administración de Red La Solución de Red proporciona estas 3 funciones principales: Conectar el UPS a la Red, proteger las computadoras, monitorear los UPS sobre la Red. free download

Servicios UPS

UPS monofásicas

Eaton brinda servicios especiales que amplían y realzan la garantía estándar, proveyéndole a usted un grado superior de confiabilidad.

Servicio de Baterías

Amplia gama de servicios de batería, especialmente diseñados para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad del sistema, que le brindan a usted tranquilidad sobre el estado de su Sistema para hacer frente a cualquier contingencia.

Eaton Nova AVR UPS - Soporte

El soporte técnico está disponible para usted en el caso de un problema con su UPS

Eaton Power Solutions - Argentina

Lima 355 - Planta Baja
Edificio World Trade Center
C1073AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefono: 54 11 4124-4000
Fax: 54 11 4124-4080

Eaton Power Solutions - Mexico

Montecito No. 38 Piso 26
Edificio World Trade Center
Col Nápoles, Del. Benito Juarez
CP 03810
México, D.F.
México
Tel: +52 (55) 9000-5252
Lada sin Costo: 01 800 087 9777
Fax: +52 (55) 1084-7454

Eaton Power Solutions - Brazil

Av. Ermano Marchetti, 1435 Agua Branca
05038-001
São Paulo
SP
Telefone: 55-11-3616-8500

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.