South Korea*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Nova AVR UPS

Nova AVR UPS (기존 MGE Office Protection Systems)

Eaton Nova AVR UPS는 전기적 문제와 전원 정전에 대해 비용 효과적이며 견실한 보호 기능을 제공합니다. 자동 전원 조절 장치(AVR)는 광범위한 허용 범위의 전압 변동(89–151V)을 수용하며 기업이나 가정 환경의 1 ~ 3대의 PC 보호에 이상적인 솔루션입니다. Nova AVR은 네트워크 상에서의 합리적인 가격의 원격 전원 모니터링과 관리를 위한 POS에도 이상적인 솔루션입니다.
이 UPS의 대리점을 찾기

 

Eaton Nova AVR UPS - 기술 사양

제품 사진
전력 용량 500-1250 VA
전압 230 Vac
주파수 50/60 Hz
구성 Tower
제품 시리즈 Pulsar
UPS 모델
Eaton Nova AVR
Eaton Nova AVR (500-1250 VA) - 기술 사양

Eaton Nova AVR UPS - 기능

  • 추가 비용 없이 간단한 웹 브라우저 또는 기업용 SNMP 플랫폼에서 이루어지는 네트워크 상에서의 원격 모니터링. 업계 최초로, 여러 UPS의 자산 관리를 합리적인 가격의 옵션으로 제공하고 있습니다.
  • 전압 강하 및 저전압 상태를 일시적으로 보상하는 자동 전압 조절 장치.
  • 일관된 작동을 보장하는, 메인 전원 변동에 대한 넓은 허용 범위.
  • 네트워크 회선의 간섭을 방지하는 데이터 회선 보호 기능.
  • 교체가 간단한 배터리
  • 메인 전원이 공급되지 않을 경우 UPS를 작동시켜, 휴대용 전원으로 전환시키는 초기 재시동 기능

Eaton Nova AVR UPS - 옵션

전력 관리
선택 사양 설명 파트 번호
인텔리전트 파워 매니저 인텔리전트 파워 매니저 소프트웨어는 여러 장치의 원격 감시 및 관리를 쉽고 다양하게 활용할 수 있게 하므로 사용자는 전원 및 환경 조건을 지속적으로 확인관리할 수 있습니다. free download
Eaton 개인용 Solution-Pac UPS에 연결된 시리얼/USB를 통하여 개인용 컴퓨터(주변기기 포함)의 전원관리에 이상적입니다 free download
Eaton 네트워크 관리 Proxy 네트워크 솔루션의 3가지 기능 : UPS를 네트워크에 연결, 컴퓨터 보호, 네트워크 상의 UPS 감시 free download

Eaton Nova AVR UPS - 지원

귀하의 UPS 또는 관련 소프트웨어의 문제가 발생할 경우 기술적인 지원이 가능합니다

Eaton Power Quality Limited
Room 04, 16/F.,
Kodak House II,
39 Healthy Street East,
North Point, Hong Kong
T: (852) 27456682
F: (852) 27456177
E: EE-Marketing-HK@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.