Thailand*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องรุ่น Nova AVR ของ Eaton

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ MGE Office Protection Systems เดิม

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton ให้การปกป้องที่คุ้มค่าและทนทาน จากการรบกวนสัญญาณไฟฟ้าและไฟฟ้าดับ ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ช่วยรองรับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (89–151V) และให้การปกป้องพีซีจำนวนไม่เกิน 3 เครื่องได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในงานธุรกิจหรือที่บ้าน นอกจากนี้ รุ่น Nova AVR ยังเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ ณ จุดขายสินค้าเพื่อการตรวจสอบและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระยะไกลผ่านเครือข่ายที่มีราคาถูก
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายยูพีเอสรุ่นนี้

 

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton - ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

Product Snapshot
อัตรากำลัง 500-1250 VA
แรงดันไฟฟ้า 230 Vac
ความถี่ 50/60 Hz
การตั้งค่า Tower
ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ Pulsar
รุ่นยูพีเอส
Eaton Nova AVR
ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton - ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton - คุณสมบัติ

  • การตรวจสอบจากระยะไกลผ่านเครือข่ายโดยใช้เว็บบราวเซอร์ทั่วไปหรือแฟลตฟอร์ม SNMP สำหรับงานธุรกิจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นี่เป็นครั้งแรกในวงการที่การจัดการอุปกรณ์ยูพีเอสจำนวนมากสามารถทำได้ในต้นทุนที่ไม่สูงมาก
  • ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานต่อไปในช่วงเวลาที่ไฟตกหรือแรงดันไฟฟ้าต่ำ
  • สามารถรองรับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟหลักเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • การปกป้องสายไฟส่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณภายในสายส่งข้อมูลของเครือข่าย
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย
  • ฟังก์ชันการเปิดเครื่องแบบ Cold Start เพื่อเปิดยูพีเอสโดยไม่ต้องรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์สารสนเทศแบบพกพา

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton - เอกสารข้อมูล

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton - อุปกรณ์เสริม

การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ตัวเลือก คำอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดซอฟต์แวร์ Personal Solution-Pac ของ Eaton ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ) โดยการเชื่อมต่อกับยูพีเอสผ่านพอร์ตอนุกรมหรือ USB free download
พร็อกซี่สำหรับจัดการเครือข่ายของ Eaton โซลูชันเครือข่ายที่ให้ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ เชื่อมต่อยูพีเอสเข้ากับเครือข่าย ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการทำงานของยูพีเอสบนเครือข่าย free download

ยูพีเอสรุ่น Nova AVR ของ Eaton - การสนับสนุน

Start-up and first warranty extension service packs
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
On-site start-up Tick   Tick Tick
Warranty extended to 3 years Tick Tick Tick
3 on-site visits over 3 years       Tick
Maintenance service packs
Description Exchange Connect
Personalized call centre Customer Support Tick Tick
Standard replacement on product failures Tick Tick
Un-wiring of the old UPS   Tick
Wiring and start-up of the new UPS   Tick
Description Visit
Personalized call centre Customer Support Tick
1 preventive maintenance visit/year Tick
Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
Special rates on spare parts and labour Tick
Description Battery+
Standard replacement of old battery Tick
Direct on-site delivery of new battery kit Tick
1-year warranty on new battery Tick

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.