South Korea
WORLDWIDE SITES
www.eaton.com/electrical
UPDATE PROFILE
SIGN IN
PC, 워크스테이션 및 AV (오디오 비디오)
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 보호 스테이션은 가정용 컴퓨터나 디지털 게임장비 등의 전원보호에 적합합니다.
Eaton 3105 (350 - 500VA)
콤팩트 형으로 설계된Eaton 3105 UPS는 PC, 주변 기기, POS 장비, 팩스 및 전화기를 사용하는 소형 사무실에서 사용이 적합 하며 축전지 및 서지 보호가 되는 전원은 정전 시에도 계속 전원을 사용할 수 있습니다.
Eaton Nova AVR (500-1250 VA)
합리적인 가격의 라인 인터랙티브 보호 기능을 제공하는 Eaton Nova AVR UPS는 입력 전력 변동에 대한 광범위한 허용범위 (89–151V)를 제공하므로, 기업이나 가정 환경의 1 ~ 3대의 PC에 이상적인 솔루션입니다.
Eaton Ellipse ASR (375-1500VA)
Eaton Ellipse ASR UPS (Pulsar 시리즈)는 사업용 컴퓨터에 전원보호를 제공합니다.
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (Pulsar 시리즈)는 1개에서 4개의 워크스테이션이나 소형 서버에 전문적인 전원 보호를 제공합니다.
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
저렴한 가격과 line-interactive 설계 방식을 적용한 Eaton 5110 UPS는 워크스테이션, 탁상용 PC, POS 장비, 전화기를 사용하는 중소형 사무실에서 사용이 적합 하며 축전지 및 자동 전압 조정 기능을 제공합니다.
제품 리스트
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Nova AVR (500-1250 VA)
Eaton Ellipse ASR (375-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-1550 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (4-20 kVA)
Eaton 9120 (6000VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (5000/6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30KVA)
Eaton 9170+ UPS (uninterruptible power supply) 3-18 kVA
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
Eaton 9315 (200-625 kVA)
DC Power
대리점 문의
소프트웨어 및 드라이버 다운로드
POWER QUALITY
제품 및 서비스
고객 지원
기술 및 응용
구매처
Eaton 소개
연락처
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.