Deutschland
WORLDWIDE SITES
www.eaton.com/electrical
UPDATE PROFILE
SIGN IN
PC, Workstation & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Die Eaton Protection Station ist eine innovative Lösung zum Komplettschutz für Heimcomputer und digitales Freizeit-Equipment.
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Die kompakte USV Eaton 3105 bietet bezahlbaren Überspannungsschutz und Batterie-Backup für PCs, Peripheriegeräte, POS-Ausrüstungen, Fax- und Telefon-Equipment in Klein- und Heimbüros.
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse ASR (Pulsar-Reihe) bietet Stromversorgungsschutz für EDV Systeme im Unternehmensbereich.
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Die USV Eaton Ellipse MAX (Pulsar-Serie) liefert professionellen USV-Schutz für eine bis vier Workstations oder kleine Server
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Die USV Eaton 5110 bietet ein kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonausrüstungen und POS-Anwendungen.
Produktportfolio
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000 - 2200 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 6000 VA
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (5000-6000 VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
USV Selektor
Produkt-Katalog bestellen
Angebotstool: EazyQuote
Finden Sie einen Reseller
Projektierungskonfigurator
Software Downloads
Werden Sie Reseller
POWER QUALITY
Produkte und Dienstleistungen
Service & Support
Technologie und Anwendungen
Vertriebspartner
Wir über uns
Kontakt
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.