Italia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

PC, Workstation & Home AV

Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton Protection Station è una soluzione innovativa in grado di offrire il giusto grado di protezione per apparecchiature informatiche e elettroniche in ambienti SoHo.
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Il compatto gruppo di continuità (UPS) Eaton 3105, fornisce una conveniente protezione dai sovraccarichi di tensione e un’alimentazione continua durante i blackout a PC, POS e altre applicazioni SoHo.
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Ellipse ASR di Eaton offre protezione contro le sovratensioni per le apparecchiature informatiche ad uso professionale
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
L’ Ellipse MAX di Eaton (della serie Pulsar) protegge fino a 4 postazioni di lavoro o piccoli server
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Il gruppo di continuità (UPS) Eaton 5110, fornisce una conveniente protezione dai sovraccarichi di tensione e un’alimentazione continua line-interactive a PC, POS e altre applicazioni in ambiente di ufficio.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.