South Korea*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton 보호 스테이션 500-800VA UPS

이전의 MGE 오피스 보호 시스템의 보호 센터/보호 스테이션 모델입니다

Eaton 보호 스테이션은 3-in-1 기능을 가지고 있습니다: UPS + 서지 보호 + 에너지 절감 기능을 가진 복수의 소켓장치
이 UPS의 대리점을 찾기

 

Eaton 보호 스테이션 - 기술 시방서

제품 사진
전력 용량 500 - 800 VA
전압 220-240V
주파수 50/60 Hz auto-selection
구성 Desktop mini tower
제품 시리즈 Pulsar
UPS 모델
Eaton Protection Station
Eaton Protection Station (500-800 VA) - 기술 사양

Eaton 보호 스테이션 - 기능

  • 3-in-1 기능: UPS + 서지 보호 + 복수의 소켓장치
  • IEC 616431 표준을 만족 시키는 높은 성능의 서지 보호 장치
  • EcoControl 기능은 이전의 UPS(650 & 800)와 비교하여 최대 30%의 전력 비용이 절감됩니다
  • 최대 8개의 출력 콘센트를 이용 (650 & 800) 귀하의 PC와 주변 기기 혹은 AV 장비를 연결할 수 있습니다
  • 인터넷 라인(xDSL 포함)이 서지로부터 보호받을 수 있도록 데이터 라인을 보호 합니다
  • Windows/Linux/Max를 기본으로 하는 USB 포트와 전원관리 소프트웨어(650 & 800 models)

Eaton 보호 스테이션- 자료

Product Literature
Eaton Protection Station - Fact Sheet
(English)
27-Mar-2009
140 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Protection Station - 500 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
31-Mar-2009
4178 kB

Eaton 보호 스테이션- 선택 사양

전력 관리
선택 사양 설명 파트 번호
인텔리전트 파워 매니저 인텔리전트 파워 매니저 소프트웨어는 여러 장치의 원격 감시 및 관리를 쉽고 다양하게 활용할 수 있게 하므로 사용자는 전원 및 환경 조건을 지속적으로 확인관리할 수 있습니다. free download

보호 스테이션- 지원

귀하의 UPS 또는 관련 소프트웨어의 문제가 발생할 경우 기술적인 지원이 가능합니다

Eaton Power Quality Limited
Room 04, 16/F.,
Kodak House II,
39 Healthy Street East,
North Point, Hong Kong
T: (852) 27456682
F: (852) 27456177
E: EE-Marketing-HK@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.