Hungary*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Protection Station UPS

Formerly Protection Station from MGE Office Protection Systems

The Eaton Protection Station features a 3-in-1 concept : UPS + surge protection + multiple socket device with energy saving function
Viszonteladó keresése ehhez az UPS-hez

 

Eaton Protection Station - Technical Specifications

Termék fotó
Teljesítmény 500 - 800 VA
Feszültség 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz auto-selection
Konfiguráció Desktop mini tower
Terméksorozat Pulsar
UPS modellek
Eaton Protection Station
Eaton Protection Station (500-800 VA) Specifications

Eaton Protection Station - Features

  • 3-in-1 concept : UPS + surge protection + multiple socket device
  • Includes a high performance surge protective device which complies with IEC 616431 standard
  • EcoControl function helps you save up to 30% energy compared to previous generation UPSs (650 & 800)
  • Up to 8 outlets (650 & 800) to connect your PC & peripherals, or your AV equipments
  • Data line protection to ensure that the internet line (including xDSL) is protected against surges
  • USB port & Power management software for Windows/Linux/Max as standard (650 & 800 models)

An Eaton Green Solution Logo

Eaton Protection Station - Documentation

Product Literature
Eaton Protection Station 500/650/800 VA - Datasheet (HU)
(Magyar)
18-Sep-2009
382 kB
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Protection Station - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
844 kB
Eaton Protection Station - Fact Sheet
(English)
27-Mar-2009
140 kB
Manual(s)
Eaton Protection Station - 650/800 - Installation and User Manual (HU)
(Magyar)
21-Sep-2009
2326 kB
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Protection Station - 650/800 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
19-May-2009
9301 kB
Eaton Protection Station - 500 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
31-Mar-2009
4178 kB

Eaton Protection Station - Options

Elergia menedzsment
Opciók Leírás Cikkszám
Intelligent Power Manager Az Intelligent Power Manager szoftver többféle eszöz könnyu, sokoldalú és távoli kezelését teszi lehetové, értesítve a felhasználókat az energiaellátásról és a környezeti körülményekrol.
Start-up és garancia kiterjesztés szerviz csomagok
Leírás Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Helyszíni beüzemelés Tick   Tick Tick
3 éves garanciakiterjesztés Tick Tick Tick
3 helyszíni vizit 3 éven túl       Tick
Karbantartási szerviz csomagok
Leírás Csere Csatlakoztatás
Személyreszabott telefonos támogatás Tick Tick
A hibás termék standard cseréje Tick Tick
A régi UPS leszerelés   Tick
Az új UPS hálózatba kötése és beüzemelése   Tick
Leírás Látogatás
Személyreszabott telefonos támogatás Tick
Egyszeri éves megelőző karbantartási látogatás Tick
Részletes riport minden elvégzett ellenőrzés után és az UPS teljes állapotáról Tick
Speciális árak a pótalkatrészekre és a munkára Tick
Leírás Battery+
A régi akkumulátorok standard cseréje Tick
Az új akkumulátor kiszállítása a helyszínre Tick
1 év garancia az új akkumulátorokra Tick

Protection Station UPS - Support

Technical support is available to you in the event of a problem with your UPS

Business Power Systems Hungary Ltd. (BPS Hungary)
32 Angol Str.
H-1149 Budapest
Hungary
T +36 1 220 5590
F +36 1 220 5592
E service@bps.hu

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.