Deutschland*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Protection Station USV

früher Protection Center/Protection Station von MGE Office Protection Systems

Die Eaton Protection Station verwendet ein 3-in-1-Konzept: USV + Überspannungsschutz + Mehrfachsteckdose mit Energiesparfunktion (Master-Slave Funktion)
Einen Vetriebspartner für diese USV finden

 

Eaton Protection Station – Technische Daten

Kurzübersicht
Nennleistung 500 - 800 VA
Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz auto-selection
Konfiguration Desktop mini tower
Produktserie Pulsar
USV-Modelle
Eaton Protection Station
Eaton Protection Station – Technische Daten

Eaton Protection Station – Eigenschaften

  • 3-in-1-Konzept USV + Überspannungsschutz + Mehrfachsteckdose
  • Enthält einen Hochleistungs-Überspannungsschutz gemäß IEC 616431
  • Mit der EcoControl-Funktion sparen Sie bis zu 30% Energie im Vergleich zu früheren USV-Generationen (650 & 800)
  • An die bis zu 8 Steckdosen (650 & 800) können Sie einen PC mitsamt Peripherie oder Ihr AV-Equipment anschließen
  • Der Datenleitungsschutz stellt sicher, dass Internet-Leitungen (inkl. xDSL) vor Überspannungen geschützt sind
  • USB-Schnittstelle und Power-Management-Software für Windows/Linux/Mac inklusive (Varianten 650 & 800)

An Eaton Green Solution Logo

Eaton Protection Station – Dokumentation

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Eaton Serie Pulsar - Produktkatalog
(Deutsch)
24-Jul-2009
2282 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Protection Station - Datasheet
(Deutsch)
06-Jul-2009
750 kB
Eaton Protection Station - Fact Sheet
(Deutsch)
08-Jun-2009
890 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Protection Station - 650/800 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
19-May-2009
9301 kB
Eaton Protection Station - 500 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
31-Mar-2009
4178 kB

Eaton Protection Station – Optionen

Power-Management
Option Beschreibung Bauteilnummer
Intelligent Power Manager Die Software Intelligent Power Manager ermöglicht die einfache und vielseitige Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte aus der Ferne und hält die Anwender über alle Versorgungs- und Umgebungsbedingungen vor Ort auf dem Laufenden. free download
ExpressChange und ExpressRepair
Leistungen Express Change /3 Express Change /5 Express Repair /3 Express Repair /5
24 Stunden Hotline Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit vor Ort von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Batterien inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Arbeitszeit inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Transportkosten inbegriffen Tick Tick Tick Tick
Vorabaustausch Tick Tick    
Vor-Ort-Einsatz     Tick Tick
Laufzeit 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
ExpressService und Präventive Wartung
Leistungen Präventive Wartung Express Basic Care Express Plus Care 1 Express Plus Care Express Premium Care 1
1 Präventive Wartung pro Jahr Tick Tick Tick Tick Tick
24 Stunden Hotline   Tick Tick Tick Tick
Garantierte Reaktionszeit von 8 Stunden während der normalen Arbeitszeiten   Tick Tick Tick Tick
Ersatzteile mit 10 % Rabatt Tick      
Ersatzteile mit 25 % Rabatt   Tick   Tick  
Ersatzteile inbegriffen     Tick   Tick
Batterien mit 20 % Rabatt   Tick Tick Tick  
Batterien inbegriffen         Tick
Arbeits- und Fahrzeit inbegriffen Tick   Tick Tick Tick
Weekend* Tick Tick Tick Tick Tick
Full Online Remote Service (FORS)**   Tick Tick Tick Tick

* kann auf Anfrage zusätzlich abgeschlossen werden
** Modem erforderlich

USV Protection Station – Support

Sollten Sie auf Schwierigkeiten mit unserer USV stoßen, steht Ihnen unser technischer Support gern zur Verfügung

Service-Zentrale
Hotline +49 7841 - 604 - 334
Telefon: 07841 - 604 - 323
Telefax: 07841 - 604 - 5510
Email: Servicegermany@eaton.com

Technische Hotline (Hard- & Software)
+49 7841 - 604 - 334
Email: supportgermany@eaton.com

 Hardware-Support-Formular

 Software-Support-Formular

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.