Italia*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Protection Station UPS

Prima disponibile come Protection Center/Protection Station sotto il brand MGE Office Protection Systems

Eaton Protection Station racchiude 3 dispositivi in un’unica soluzione: UPS + protezione da scariche elettriche + multipresa con dispositivo di risparmio energia.
Find a Reseller for this UPS

 

Eaton Protection Station – Specifiche tecniche

Caratteristiche
Potenza 500 - 800 VA
Tensione 220-240V
Frequenza 50/60 Hz (auto-regolabile)
Configurazione Desktop mini tower
Product Series Pulsar
UPS Models
Eaton Protection Station
Eaton Protection Station (500-800VA) Specifiche Tecniche

Eaton Protection Station - caratteristiche

  • 3 dispositivi: UPS + protezione scariche elettriche + multipresa
  • Presenta un dispositivo per la protezione da scariche elettriche compatibile con lo standard IEC 616431
  • La funzione EcoControl garantisce un risparmio energetico fino al 30% paragonato a UPS concorrenti
  • Fino a 8 prese (650 & 800) per poter connettere con estrema facilità PC, periferiche o altri dispositivi.
  • Protezione linea dati, per assicurare la protezione più completa contro scariche elettriche che potrebbero verificarsi attraverso la linea internet (incluso xDSL)
  • Porta USB e software Power management compatibile con Windows/Linux/Max (modelli 650 & 800)

Eaton Protection Station - Documentazione

Product Literature
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Protection Station - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
844 kB
Eaton Protection Station - Fact Sheet
(English)
27-Mar-2009
140 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Protection Station - 650/800 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
19-May-2009
9301 kB
Eaton Protection Station - 500 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
31-Mar-2009
4178 kB

Eaton Protection Station - Opzioni

Power Management
Option Description Part Number
Intelligent Power Manager Il nuovo software Intelligent Power Manager rende ancora più facile e affidabile il monitoraggio e la gestione remota di dispositivi multipli, garantendo all’utente una supervisione completa della corrente.
Start-up e estensione garanzia
Description Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
On-site start-up Tick   Tick Tick
Estensione garanzia a 3 anni Tick Tick Tick
3 visite di manutenzione in 3 anni       Tick
Maintenance service packs
Description Exchange Connect
Supporto tecnico Tick Tick
Sostituzione standard del prodotto guasto Tick Tick
Un-wiring of the old UPS   Tick
Wiring and start-up of the new UPS   Tick
Description Visit
Supporto tecnico telefonico Tick
1 preventive maintenance visit/year Tick
Detailed report after each visit on checkup completed and overall condition of the UPS Tick
Special rates on spare parts and labor Tick
Description Battery+
Standard replacement of old battery Tick
Direct on-site delivery of new battery kit Tick
1-year warranty on new battery Tick

Protection Station UPS - Supporto

In caso di problemi con il vostro UPS è disponibile un supporto tecnico

Eaton SRL
Via Matteotti, 8
20060 Pessano Con Bornago(Milano)
T +39 02 95542.1
F +39 02 957 45351
E MarketingEmlp@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.