Norge*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Protection Station UPS

Tidligere Protection Station fra MGE Office Protection Systems

Eaton Protection Station har et 3-i-1 konsept: UPS + overspenningsvern + multistikkontakt med energisparingsfunksjon
Finn en forhandler for denne UPS

 

Eaton Protection Station – Tekniske spesifikasjoner

Produktinformasjon
Effektområde 500 - 800 VA
Spenning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz auto-selection
Konfigurasjon Desktop mini tower
Produktserier Pulsar
UPS-modeller
Eaton Protection Station
Eaton Protection Station (500-800 VA) Spesifikasjoner

Eaton Protection Station - Produktegenskaper

  • 3-i-1 konsept: UPS + overspenningsvern + multistikkontakt
  • Innehar en overspenningsvern-enhet som er kompatibel med IEC 616.431 standard
  • Med EcoControl-funksjon kan du oppnå 30% energiparing sammenlignet med forrige generasjon UPS (650 & 800)
  • Opp til 8 uttak (650 og 800) for å koble til din PC og periferiutstyr, eller ditt AV-utstyr
  • Beskyttelse av nettverkslinje (herunder xDSL) mot overspenning
  • USB port og Power management software for Windows/Linux/Max som standard (650 & 800 modeller)

Eaton Protection Station - Dokumentasjon

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Protection Station - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
844 kB
Eaton Protection Station - Fact Sheet
(English)
27-Mar-2009
140 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Protection Station - 650/800 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
19-May-2009
9301 kB
Eaton Protection Station - 500 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
31-Mar-2009
4178 kB

Eaton Protection Station - Opsjoner

Strømadministrering
Opsjon Beskrivelse Delenummer
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager programvare forenkler allsidig, enkel, fjernovervåkning og administrasjon av flere enheter for å holde brukerene oppdatert på strøm- og miljøforhold.
Serviceavtaler
Beskrivelse Serviceavtaler
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1PS/år - PS etter fabrikkens instruksjoner, batteritest, funksjonstest,alarmsjekk, rengjøring, testrapport Tick Tick Tick
Tekniske oppdateringer Tick Tick Tick
Reparasjonservice, 5 dager i uken, 8 timer i døgnet (5x8) Tick Tick  
Reparasjonservice, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet (7x24)     Tick
Hot-line telefonassistanse (24 t) Tick Tick Tick
25% Rabatt på reservedeler Tick Tick  
Reservedeler inkludert     Tick
20% Rabatt på batteriutskiftning (standard batterier) Tick Tick Tick
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 8 arbeidstimer Tick Tick  
Øyeblikkelig hjelp, reise til kunde starter innen 2 timer (24t)     Tick
Reisetid og kostnader inkludert   Tick Tick
Servicearbeid inkludert   Tick Tick
Om UPS er under garanti 10% rabatt på årsavgift   Tick  
Om UPS er under garanti 25% rabatt på årsavgift     Tick

Protection Station UPS - Support

Teknisk støtte er tilgjengelig for deg i tilfelle det oppstår et problem med din UPS

Eaton Power Quality Norge
Rosenholmveien 25,
Postboks 686 Bedriftssenteret
NO-1411 Kolbotn
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.