Sverige*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton Protection Station UPS

Tidigare Protection Station från MGE Office Protection Systems

Eaton Protection Station erbjuder ett 3-i-1-koncept: UPS + överspänningsskydd + flera uttag med energisparande funktion
Hitta en återförsäljare för denna UPS

 

Eaton Protection Station – Tekniska specifikationer

Produktfakta
Märkeffekt) 500 - 800 VA
Spänning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz auto-selection
Konfiguration Desktop mini tower
Produktserie Pulsar
UPS Models
Eaton Protection Station
Eaton Protection Station (500-800 VA) Tekniska specifikationer

Eaton Protection Station – Egenskaper

  • 3-i-1-koncept: UPS + överspänningsskydd + flera strömuttag
  • Är utrustad med ett högkvalitativt överspänningsskydd som uppfyller IEC 616431-standarden
  • EcoControl-funktionen bidrar till att spara 30 % energi jämfört med föregående generations UPS:er (650 & 800)
  • Upp till 8 strömuttag (650 & 800) så att du kan ansluta PC och kringutrustning, eller AV-utrustning
  • Skyddad dataanslutning garanterar att Internetanslutningen (inklusive xDSL) är skyddad mot spänningsstötar
  • USB-port och administrationsprogramvara för Windows/Linux/Mac som standard (650- och 800-modellerna)

Eaton Protection Station – Dokumentation

Product Literature
UPS product catalogue - Power Quality Solutions up to 40 kVA (single phase products)
(English)
15-Sep-2009
3678 kB
Eaton UPSs Pulsar Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
94 kB
Pulsar Series and Powerware Series - Product Catalogue
(English)
20-Jul-2009
4196 kB
Eaton Protection Station - Datasheet
(English)
18-Jun-2009
844 kB
Eaton Protection Station - Fact Sheet
(English)
27-Mar-2009
140 kB
Manual(s)
Eaton Pulsar Series UPSs - Important safety instruction
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian, Magyar, Slovak, Norsk, Dansker, Chinese, Thai, Turkish)
31-Jul-2009
3212 kB
Eaton Protection Station - 650/800 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Suomalainen, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
19-May-2009
9301 kB
Eaton Protection Station - 500 - Installation and User Manual
(Español, Deutsch, Português, Français, English, Nederlands, Italiano, Polska, Russian)
31-Mar-2009
4178 kB

Eaton Protection Station – Tillbehör

Krafthantering
Alternativ Beskrivning Artikelnummer
Intelligent Power Manager Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions. free download
Start- och garantiförlängningspaket
Beskrivning Start-Up+ Warranty+ Warranty+ Silver Warranty+ Gold
Driftsättning hos kund Tick   Tick Tick
Garanti utökad till 3 år Tick Tick Tick
3 kundbesök under 3 år       Tick
Underhållspaket
Beskrivning Exchange Connect
Kundanpassad telefonsupport Tick Tick
Byte av produkt vid fel Tick Tick
Urdrifttagning av gammal UPS   Tick
Ledningsdragning och driftsättning av ny UPS   Tick
Beskrivning Visit
Kundanpassad telefonsupport Tick
1 preventivt underhållsbesök/år Tick
Detaljerad rapportering efter varje besök avseende genomförda kontroller och UPS:ens allmänna kondition Tick
Specialpriser på reservdelar och arbete Tick
Beskrivning Battery+
Byte av uttjänt batteri Tick
Direktleverans hos kund av ny batterisats Tick
1 års garanti på nytt batteri Tick

Protection Station UPS – Support

Det finns teknisk support för UPS vid behov

Björn Johansson
DDI/Cell phone +46 8 598 940 24
E bjornjohansson@eaton.com

Eaton Power Quality AB
Kista Science Tower
164 51 Kista
T +46 8 598 940 00
F +46 8 598 940 40
E infosweden@eaton.com

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.